PUR-Elektronik Spiralkabel ungeschirmt

Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    -25°C bis +70°C
  • Nennspannung
    bis 0,14 mm² 300 V
    ab 0,25 mm² 500 V
  • Prüfspannung
    1000 V
  • Dehnungsverhältnis 1:4
  • gestreckte Enden
    jeweils 200 mm
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.6, feinstdrähtig,
    BS 6360 cl.6, IEC 60228 cl.6
  • Aderisolation aus TPE-E
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100
  • Adern in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus PUR
  • Mantelfarbe: schwarz
Hinweise
  • Auf Anfrage geschlossene Wendellänge bis
    max. 5000 mm möglich.
  • Auch in axialer Ausführung möglich
  • Preisberechnung: CU-Basis 150 EUR/100kg.
Verwendung
  • Handlinggeräte
  • Unterhaltungselektronik
  • Medizinische Geräte
  • Messinstrumente
  • Rolltore
  • In allen Bereichen, wo Schwach-
    stromkabel eingesetzt werden können
Downloads
Datenblatt

Artikel-Nr.

Querschnitt

mm²

Spirallänge
geschlossen

(WL in mm)

Kabel-Ø

ca. mm

Spiral-
Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

schwarz

1 - 10

11 - 25

26 - 50

85550

2 x 0,14

300

3,5

13,0

9,2

14,00

12,90

11,20

85551

2 x 0,14

400

3,5

13,0

11,9

15,30

14,10

12,30

85552

2 x 0,14

500

3,5

13,0

15,6

16,60

15,20

13,20

85555

2 x 0,14

1000

3,5

13,0

28,1

29,60

27,20

23,60

85566

4 x 0,14

300

4,0

14,0

18,4

14,40

13,20

11,60

85567

4 x 0,14

400

4,0

14,0

23,8

15,80

14,50

12,60

85568

4 x 0,14

500

4,0

14,0

29,2

17,10

15,80

13,80

85571

4 x 0,14

1000

4,0

14,0

56,2

30,70

28,30

24,60

85574

5 x 0,14

300

4,4

15,8

22,8

15,40

14,20

12,30

85575

5 x 0,14

400

4,4

15,8

29,5

17,10

15,80

13,70

85576

5 x 0,14

500

4,4

15,8

36,2

18,80

17,30

15,00

85579

5 x 0,14

1000

4,4

15,8

69,7

33,70

31,10

27,00

85582

6 x 0,14

300

4,9

17,8

27,5

16,10

14,80

12,90

85583

6 x 0,14

400

4,9

17,8

36,7

18,00

18,90

17,40

85584

6 x 0,14

500

4,9

17,8

43,8

19,90

18,30

16,00

85587

6 x 0,14

1000

4,9

17,8

84,2

35,80

33,00

28,70

85590

7 x 0,14

300

5,2

18,4

32,0

16,30

15,00

13,00

85591

7 x 0,14

400

5,2

18,4

42,4

18,20

16,80

14,60

85592

7 x 0,14

500

5,2

18,4

50,8

20,20

18,50

16,10

85595

7 x 0,14

1000

5,2

18,4

97,8

36,30

33,40

29,10

85598

8 x 0,14

300

5,4

19,8

36,7

17,80

16,40

14,20

85599

8 x 0,14

400

5,4

19,8

47,5

20,20

18,50

16,10

85600

8 x 0,14

500

5,4

19,8

58,3

22,50

20,70

18,10

85603

8 x 0,14

1000

5,4

19,8

112,3

40,90

37,60

32,80

85638

2 x 0,25

300

3,9

13,8

16,3

14,60

13,40

11,70

85639

2 x 0,25

400

3,9

13,8

21,1

16,10

14,80

12,80

85640

2 x 0,25

500

3,9

13,8

25,9

17,50

16,10

14,00

85643

2 x 0,25

1000

3,9

13,8

49,9

31,20

28,80

25,00

85654

4 x 0,25

300

4,6

17,2

36,7

15,40

14,30

12,40

85655

4 x 0,25

400

4,6

17,2

42,2

17,20

15,90

13,80

85656

4 x 0,25

500

4,6

17,2

51,8

19,10

17,50

15,20

85659

4 x 0,25

1000

4,6

17,2

99,8

33,90

31,30

27,20

85662

5 x 0,25

300

5,4

19,8

40,8

16,90

15,70

13,60

85663

5 x 0,25

400

5,4

19,8

52,8

19,00

17,50

15,20

85664

5 x 0,25

500

5,4

19,8

64,8

21,20

19,50

16,90

85667

5 x 0,25

1000

5,4

19,8

124,8

38,40

35,40

30,80

85670

6 x 0,25

300

5,5

20,0

48,9

17,80

16,40

14,20

85671

6 x 0,25

400

5,5

20,0

63,4

20,20

18,50

16,10

85672

6 x 0,25

500

5,5

20,0

77,8

22,60

20,80