PUR-C-PUR

EMV-Vorzugstype, Cu-geschirmt für extremen Einsatz, halogenfrei, metermarkiert

Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PUR-Schlauchleitung, geschirmt,
    in Anlehnung an DIN VDE 0250
  • Temperaturbereich
    -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    bis 1 mm² U0/U 300/500 V
    ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V
  • Prüfspannung
    bis 1 mm² 2000 V
    ab 1,5 mm² 2500 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Betriebskapazität(800 Hz)
    Ader/Ader ca. 150 pF/m
    Ader/Schirm ca. 320 pF/m
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-PUR
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Folienbandierung
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel Spezial-PUR
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • hohe Flexibilität bei Kälte
  • hohe Abriebfestigkeit
  • reiß- und schnittfest
  • kerbzäh
  • halogenfrei
  • beständig gegen
    Öle und Fette
    Kühlmittel und Chemikalien
    alkoholfreie Benzine und Kerosin
    Witterungseinflüsse
    UV-Strahlen
    Sauerstoff und Ozon
    Mikroben und Verrottung
    Meer- und Gebrauchtwasser
    Vibrationen
    Säure und Laugen
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter
Verwendung
Die sehr gute Cu-Abschirmung verhindert starke elektromagnetische Störimpulse und eignet sich daher besonders als Datentransfer- und Verbindungsleitung für den Maschinen- und Fahrzeugbau. Speziell unter widrigen Wetter- und Umweltbedingungen hat sich diese Leitung aufgrund ihrer ausgeprägten thermischen und chemischen Eigenschaften bestens bewährt (Temperaturbereich -40°C bis +80°C).
Daneben besitzt sie auch hervorragende mechanische Eigenschaften, z. B. starke Druckbelastbarkeit, sehr gute Abrieb- und Verschleißfestigkeit, sämtliche Eigenschaften garantieren eine lange Lebensdauer.
Abschirmung kann gleichzeitig als Berührungsschutz oder Nullleiter dienen.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

22315

2 x 0,75

6,8

40,0

65,0

360,00

22316

3 G 0,75

7,2

52,0

80,0

409,00

22317

4 G 0,75

8,0

60,0

95,0

437,00

22318

5 G 0,75

8,6

71,0

126,0

521,00

22319

6 G 0,75

9,5

80,0

150,0

626,00

22339

2 x 1

7,2

50,0

80,0

416,00

22340

3 G 1

7,8

60,0

95,0

475,00

22341

4 G 1

8,4

71,0

106,0

528,00

22342

5 G 1

9,5

88,0

149,0

610,00

22364

2 x 1,5

8,6

63,0

101,0

427,00

22365

3 G 1,5

9,3

80,0

125,0

555,00

22366

4 G 1,5

10,1

97,0

150,0

733,00

22367

5 G 1,5

11,2

119,0

210,0

756,00

22385

2 x 2,5

10,4

96,0

142,0

460,00

22386

3 G 2,5

11,0

144,0

169,0

691,00

22387

4 G 2,5

12,2

148,0

225,0

817,00

22388

5 G 2,5

13,6

181,0

275,0

1006,00