PUR-Elektronik Spiralkabel geschirmt

Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    -25°C bis +70°C
  • Nennspannung
    bis 0,14 mm² 300 V
    ab 0,25 mm² 500 V
  • Prüfspannung
    2000 V
  • Dehnungsverhältnis 1:4
  • gestreckte Enden
    jeweils 200 mm
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.6, feinstdrähtig,
    BS 6360 cl.6, IEC 60228 cl.6
  • Aderisolation aus TPE-E
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100
  • Adern in Lagen verseilt
  • Gesamtschirmung
  • Außenmantel aus PUR
  • Mantelfarbe: schwarz
Hinweise
  • Auf Anfrage geschlossene Wendellänge bis
    max. 5000 mm möglich.
  • Auch in axialer Ausführung möglich
  • Preisberechnung: CU-Basis 150 EUR/100kg.
Verwendung
  • Handlinggeräte
  • Unterhaltungselektronik
  • Medizinische Geräte
  • Messinstrumente
  • Rolltore
  • In allen Bereichen, wo Schwach-
    stromkabel eingesetzt werden können
Downloads
Datenblatt

Artikel-Nr.

Querschnitt

mm²

Spirallänge
geschlossen

(WL in mm)

Kabel-Ø

ca. mm

Spiral-
Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

schwarz

1 - 10

11 - 25

26 - 50

85900

2 x 0,14

300

3,8

13,6

30,6

16,70

15,20

13,20

85901

2 x 0,14

400

3,8

13,6

39,6

19,00

16,70

14,90

85902

2 x 0,14

500

3,8

13,6

48,6

21,30

18,50

16,20

85905

2 x 0,14

1000

3,8

13,6

93,6

33,30

28,90

25,30

600154

3 x 0,14

300

4,1

15,2

44,2

17,20

15,80

13,90

600155

3 x 0,14

400

4,1

15,2

55,8

20,50

17,40

15,80

600156

3 x 0,14

500

4,1

15,2

67,5

22,70

19,60

16,70

600157

3 x 0,14

1000

4,1

15,2

135,0

36,20

31,30

26,70

85916

4 x 0,14

300

4,6

16,2

47,6

18,80

16,70

14,90

85917

4 x 0,14

400

4,6

16,2

61,6

22,40

18,00

16,70

85918

4 x 0,14

500

4,6

16,2

75,6

24,70

21,80

18,00

85921

4 x 0,14

1000

4,6

16,2

145,6

41,10

36,20

29,90

85924

5 x 0,14

300

4,6

17,2

54,4

19,30

17,40

15,80

85925

5 x 0,14

400

4,6

17,2

70,4

22,90

19,00

17,40

85926

5 x 0,14

500

4,6

17,2

86,4

25,20

22,90

19,00

85929

5 x 0,14

1000

4,6

17,2

166,4

42,40

38,50

32,00

85932

6 x 0,14

300

5,2

19,4

64,6

22,90

20,00

16,80

85933

6 x 0,14

400

5,2

19,4

83,6

26,30

22,90

20,50

85934

6 x 0,14

500

5,2

19,4

102,6

31,00

26,30

23,40

85937

6 x 0,14

1000

5,2

19,4

197,6

52,50

44,50

39,60

85940

7 x 0,14

300

5,5

20,0

68,0

26,30

22,90

21,50

85941

7 x 0,14

400

5,5

20,0

88,0

31,80

27,00

24,10

85942

7 x 0,14

500

5,5

20,0

108,0

35,50

32,20

28,40

85945

7 x 0,14

1000

5,5

20,0

208,0

60,00

54,60

48,00

85948

8 x 0,14

300

5,6

20,2

74,8

27,10

23,60

22,20

85949

8 x 0,14

400

5,6

20,2

96,8

32,80

27,80

24,90

85950

8 x 0,14

500

5,6

20,2

118,8

36,80

33,40

29,40

85953

8 x 0,14

1000

5,6

20,2

228,8

62,40

56,70

49,90

85980

2 x 0,25

300

4,5

16,0

51,0

22,80

19,90

18,60

85981

2 x 0,25

400

4,5

16,0

66,0

27,10

23,00

20,50

85982

2 x 0,25

500

4,5

16,0

81,0

29,80

27,20

23,80

85985

2 x 0,25

1000

4,5

16,0

156,0

49,00

44,60

39,30

85988

4 x 0,25

300

5,0

18,0

74,8

26,50

23,00

21,60

85989

4 x 0,25

400

5,0

18,0

96,8

32,00

27,20

24,30

85990

4 x 0,25

500

5,0

18,0

118,8

35,70

32,50

28,60

85993

4 x 0,25

1000

5,0

18,0

228,8

60,40

54,90

48,30

85996

5 x 0,25

300

5,4

19,8

85,0

28,00

24,40

22,90

85997

5 x 0,25

400

5,4

19,8

110,0

34,10

29,00

25,80

85998

5 x 0,25

500

5,4

19,8

135,0