PUR-Anschlussleitungen orange

Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannungen
    H05BQ-F: U0/U 300/500 V
    H07BQ-F: U0/U 450/750 V
  • Prüfspannung
    H05BQ-F 2000 V
    H07BQ-F 2500 V
  • Konfektion
    - Ende 1: Stecker
    - Ende 2: 30 mm abgemantelt
    mit Aderendhülsen
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Gummi
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
  • Adern in Lagen verseilt
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
  • Außenmantel aus PUR
  • Mantelfarbe: orange
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter
  • Preisberechnung: CU-Basis 150 EUR/100kg.
Verwendung
Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung können diese Leitungen in trockenen, feuchten oder nassen Räumen verwendet werden, z. B. zum Anschluss landwirtschaftlicher oder gewerblicher Geräte, Heizgeräte, vorausgesetzt, es besteht keine Gefahr durch Berührung mit heißen Teilen oder durch Wärmestrahlung. Verwendet werden diese robusten, flexiblen Leitungen für elektrische Werkzeuge wie Bohrmaschinen, Handkreissägen, sowie für transportable Motoren und Maschinen in der Landwirtschaft, auf Baustellen, in Werften und in Tiefkühlanlagen. Auch für Handinspektionslampen
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

orange

1 - 10

11 - 50

51 - 100

84656

H05BQ-F   2 x 0,75

2,0

Zentralkonturenstecker

28,8

a. A.

a. A.

a. A.

87802

H05BQ-F   2 x 0,75

3,0

Zentralkonturenstecker

43,2

a. A.

a. A.

a. A.

84657

H05BQ-F   2 x 0,75

5,0

Zentralkonturenstecker

72,0

a. A.

a. A.

a. A.

84658

H05BQ-F   2 x 0,75

10,0

Zentralkonturenstecker

144,0

a. A.

a. A.

a. A.

84663

H05BQ-F   2 x 1,0

2,0

Zentralkonturenstecker

38,4

a. A.

a. A.

a. A.

84664

H05BQ-F   2 x 1,0

3,0

Zentralkonturenstecker

57,6

a. A.

a. A.

a. A.

84665

H05BQ-F   2 x 1,0

5,0

Zentralkonturenstecker

96,0

a. A.

a. A.

a. A.

84666

H05BQ-F   2 x 1,0

10,0

Zentralkonturenstecker

192,0

a. A.

a. A.

a. A.

84669

H07BQ-F   2 x 1,5

2,0

Zentralkonturenstecker

58,0

a. A.

a. A.

a. A.

84670

H07BQ-F   2 x 1,5

3,0

Zentralkonturenstecker

87,0

a. A.

a. A.

a. A.

86989

H07BQ-F   2 x 1,5

5,0

Zentralkonturenstecker

145,0

a. A.

a. A.

a. A.

84671

H07BQ-F   2 x 1,5

10,0

Zentralkonturenstecker

290,0

a. A.

a. A.

a. A.

84659

H05BQ-F   3 G 0,75

2,0

SCHUKO-Stecker, gerade

43,2

a. A.

a. A.

a. A.

84660

H05BQ-F   3 G 0,75

3,0

SCHUKO-Stecker, gerade

64,8

a. A.

a. A.

a. A.

84661

H05BQ-F   3 G 0,75

5,0

SCHUKO-Stecker, gerade

108,0

a. A.

a. A.

a. A.

84662

H05BQ-F   3 G 0,75

10,0

SCHUKO-Stecker, gerade

216,0

a. A.

a. A.

a. A.

84667

H05BQ-F   3 G 1,0

2,0

SCHUKO-Stecker, gerade

58,0

a. A.

a. A.

a. A.

86775

H05BQ-F   3 G 1,0

3,0

SCHUKO-Stecker, gerade

87,0

a. A.

a. A.

a. A.

86774

H05BQ-F   3 G 1,0

5,0

SCHUKO-Stecker, gerade

145,0

a. A.

a. A.

a. A.

84668

H05BQ-F   3 G 1,0

10,0

SCHUKO-Stecker, gerade

290,0

a. A.

a. A.

a. A.

84672

H07BQ-F   3 G 1,5

2,0

SCHUKO-Stecker, gerade

86,0

a. A.

a. A.

a. A.

86782

H07BQ-F   3 G 1,5

3,0

SCHUKO-Stecker, gerade

129,0

a. A.

a. A.

a. A.

87548

H07BQ-F   3 G 1,5

5,0

SCHUKO-Stecker, gerade

215,0

a. A.

a. A.

a. A.

84673

H07BQ-F   3 G 1,5

10,0

SCHUKO-Stecker, gerade

430,0

a. A.

a. A.

a. A.