PUR-750

halogenfrei, metermarkiert

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung
    an DIN VDE 0285-525-2-21 /
    DIN EN 50525-2-21
  • Temperaturbereich
    bewegt -40°C bis +80°C
    (kurzzeitig bis +100°C)
  • Nennspannung
    bis 1 mm²  U0/U 300/500 V
    ab 1,5 mm²  U0/U 450/750 V
  • Prüfspannung
    bis 1 mm²  2000 V
    ab 1,5 mm²  2500 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus PUR
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
    - bei 2 Adern BR, BL
    - bis 5 Adern farbig
    - ab 6 Adern schwarz mit fortlaufendem
      weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus halogenfreiem PUR
  • Mantelfarbe: orange (RAL 2004)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • hohe Flexibilität bei Kälte
  • lebensmitteltauglich
  • hohe Abriebfestigkeit
  • beständig gegen
    Öle und Fette
    alkoholfreie Benzine und Kerosin
    Witterungseinflüsse, UV-Strahlen
    Sauerstoff und Ozon
    Mikroben und Verrottung
    Meer- und Gebrauchtwasser
    Vibrationen
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter
Verwendung
Überall dort, wo extreme Anforderungen vom Temperaturbereich, von der Mechanik sowie der Elektrik gefordert werden. Hervorragend bewährt in Stahl- und Walzwerken, im Heizungs- und Klimabau, im Maschinen- und Anlagenbau, in Lackierstraßen, in der Lebensmittelindustrie, im Baugewerbe etc.
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
49700

2 x 0,75

6,3

15,0

44,0

212,00

49701

3 G 0,75

6,8

22,0

55,0

266,00

49702

4 G 0,75

7,4

29,0

70,0

300,00

49703

5 G 0,75

8,3

36,0

91,0

345,00

49704

7 G 0,75

9,7

50,0

130,0

755,00

49705

12 G 0,75

12,1

86,0

192,0

997,00

49706

18 G 0,75

14,2

130,0

290,0

1371,00

49707

25 G 0,75

17,6

180,0

405,0

1823,00

49708

2 x 1

6,8

20,0

50,0

240,00

49709

3 G 1

7,2

29,0

65,0

302,00

49710

4 G 1

7,8

38,0

87,0

372,00

49711

5 G 1

8,8

48,0

106,0

528,00

49712

6 G 1

9,5

58,0

135,0

634,00

49713

7 G 1

10,4

67,0

160,0

724,00

49714

8 G 1

11,4

77,0

185,0

882,00

49715

10 G 1

12,8

96,0

210,0

1103,00

49716

12 G 1

12,8

115,0

240,0

966,00

49717

16 G 1

14,4

154,0

310,0

1488,00

49718

18 G 1

15,3

173,0

353,0

1788,00

49719

20 G 1

16,4

192,0

390,0

1852,00

49720

25 G 1

18,8

240,0

495,0

1669,00

49721

2 x 1,5

8,2

29,0

70,0

368,00

49722

3 G 1,5

8,7

43,0

95,0

383,00

49723

4 G 1,5

9,7

58,0

120,0

528,00

49724

5 G 1,5

10,6

72,0

164,0

598,00

49725

7 G 1,5

12,8

101,0

210,0

682,00

49726

10 G 1,5

15,8

150,0

290,0

1298,00

49727

12 G 1,5

15,8

172,0

340,0

1085,00

49728

16 G 1,5

17,9

230,0

440,0

1375,00

49729

18 G 1,5

18,8

259,0

508,0

1788,00

49730

20 G 1,5

20,0

300,0

560,0

1917,00

49731

25 G 1,5

23,5

360,0

722,0

3001,00

49732

2 x 2,5

9,8

48,0

110,0

524,00

49733

3 G 2,5

10,5

72,0

150,0

574,00

49734

4 G 2,5

11,6

96,0

180,0

761,00

49735

5 G 2,5

13,0

120,0

240,0

920,00

49736

7 G 2,5

15,5

168,0

340,0

1060,00

49737

12 G 2,5

19,3

288,0

520,0

1563,00

49738

16 G 2,5

21,6

394,0

680,0

2012,00

49739

18 G 2,5

23,0

432,0

778,0

3071,00

49740

20 G 2,5

24,4

480,0

860,0

3390,00

49741

25 G 2,5

28,5

600,0

1083,0

4251,00

49742

3 G 4

12,2

115,0

220,0

817,00

49743

4 G 4

13,4

154,0

280,0

1183,00

49744

5 G 4

15,1

192,0

350,0

1418,00

49745

7 G 4

18,2

269,0

470,0

1811,00

49746

4 G 6

15,8

230,0

400,0

1736,00

49747

5 G 6

17,3

288,0

500,0

2095,00

49748

7 G 6

21,0

403,0