K5 Presszange

Produktfoto
Bezeichnung

Presszange K5

Beschreibung

Für Rohrkabelschuhe und Verbinder in Normalausführung

  • Pressprofil mit Kerbung, fest eingebaut mit drehbarer Profilscheibe

  • Länge 600mm

  • Gewicht 2,4kg

Presszange

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

min. - max.

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

904733

K5

6,0 - 50,0

1

151,70

146,00

140,30