HELUTOOL HWZ 6

Presszange

Produktfoto
Bezeichnung

Presszange HWZ 6

Beschreibung

Presszange zum Verarbeiten von nicht isolierten Quetschkabelschuhen im Querschnittsbereich von 0,5 bis 16mm². Die Zwangssperre gewährleistet eine gleichbleibend hohe Pressqualität.

  • Länge: 240 mm
  • Gewicht: 0,4 kg

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

min. - max.

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

907611

HWZ 6

0,5 - 16,0

1

111,80

104,90

97,90