HELUTOOL HWW 6/50

Presszange

Produktfoto
Bezeichnung

Presszange HWW 6/50

Beschreibung
  • Presszange zum Verarbeiten von Rohrkabelschuhen und Verbindern der HELU-S-RK Rohrkabelschuh- und HELU-S-SV Stoßverbinder - Serie
  • Verarbeitungsbereich 6 bis 50mm²
  • Einstellung des Querschnitts erfolgt durch Drehen der eingebauten Profilscheiben
  • Kein Austausch von Presseinsätzen erforderlich
  • Besonderheit: kleine Abmessungen, geringes Gewicht, hohe Preßqualität durch WM-Pressung und Kontrollprägung
  • Länge: 380 mm
  • Gewicht: 1,3 kg
Downloads
Katalogseite

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

min. - max.

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

907612

HWW 6/50

6,0 - 50,0

1

136,30

127,80

119,30