PV-CÖ Pressverbinder - mit Ölstopp

unisoliert

Produktfoto
Hinweise

Kupferberechnung gemäß AGB's.

Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.

Bezeichnung

Pressverbinder PV-CÖ

Beschreibung

Pressverbinder zum Verpressen von Leitern mit Aufbau nach DIN 46267.

Für zugentlastete Verbindungen.

Durch den Mittelsteg wird ein absoluter Ölstopp erreicht.

verzinnt

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

mm²

d

mm

l

mm

Kennzahl
Typ

Gewicht

kg / 1000

Stück

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

92768

PV-CÖ 16

16,0

5,5

50,0

8,0

15,4

25

300,00

277,50

255,00

92769

PV-CÖ 25

25,0

7,0

50,0

10,0

18,4

25

332,10

307,20

282,30

92770

PV-CÖ 35

35,0

8,2

50,0

12,0

29,9

25

400,50

370,50

340,40

92771

PV-CÖ 50

50,0

10,0

56,0

14,0

44,6

25

451,40

417,50

383,70

92772

PV-CÖ 70

70,0

11,5

56,0

16,0

56,1

25

533,10

493,10

453,10

92773

PV-CÖ 95

95,0

13,5

70,0

18,0

88,8

25

688,10

636,50

584,90

92774

PV-CÖ 120

120,0

15,5

70,0

20,0

100,6

25

750,90

694,60

638,30

92775

PV-CÖ 150

150,0

17,0

80,0

22,0

148,9

5

997,90

923,10

848,20

92776

PV-CÖ 185

185,0

19,0

85,0

25,0

175,7

5

1126,60

1042,10

957,60

92777

PV-CÖ 240

240,0

21,5

90,0

28,0

242,3

5

1385,00

1281,10

1177,30

92778

PV-CÖ 300

300,0

24,5

100,0

32,0

301,5

5

1660,20

1535,70

1411,20