PV-CMÖ Pressverbinder - mit Ölstopp

unisoliert

Produktfoto
Hinweise

Kupferberechnung gemäß AGB's.

Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.

Bezeichnung

Pressverbinder PV-CMÖ

Beschreibung

Pressverbinder für zugentlastete Verbindungen von Cu-Mittelspannungskabel 10-30 kV.

Bei den PV-CMÖ wird durch den Mittelsteg ein absoluter Ölstopp erreicht.

blank - mit Ölstopp

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

mm²

d

mm

l

mm

Kennzahl
Typ

Gewicht

kg / 1000

Stück

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

99450

PV-CMÖ 25

25,0

7,5

60,0

12,0

40,8

25

530,10

490,30

450,60

99451

PV-CMÖ 35

35,0

8,2

60,0

12,0

35,6

10

509,90

471,70

433,40

99452

PV-CMÖ 50

50,0

10,0

65,0

14,0

49,0

10

612,80

566,80

520,90

99453

PV-CMÖ 70

70,0

11,5

65,0

16,0

64,0

10

698,00

645,70

593,30

99454

PV-CMÖ 95

95,0

13,5

90,0

18,0

109,8

10

910,30

842,00

773,80

99455

PV-CMÖ 120

120,0

15,5

90,0

20,0

126,8

5

962,30

890,10

818,00

99456

PV-CMÖ 150

150,0

17,0

105,0

22,0

188,4

5

1294,90

1197,80

1100,70

99457

PV-CMÖ 185

185,0

19,0

105,0

25,0

203,5

5

1406,80

1301,30

1195,80

99458

PV-CMÖ 240

240,0

21,5

125,0

28,0

316,4

5

1763,20

1631,00

1498,70

99459

PV-CMÖ 300

300,0

24,5

125,0

32,0

354,0

1

2033,50

1881,00

1728,50