HELU-S-PK-CU-DIN

Presskabelschuh - gerade

Produktfoto
Hinweise

Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.

Pressanweisung und Montageanweisung siehe Kapitel "Technische Informationen".

Kupferberechnung gemäß AGB's.

Bezeichnung

Presskabelschuh HELU-S-PK-CU-DIN

Beschreibung

Unisolierte Presskabelschuhe in Ringausführung für Leiteraufbau RM, nach DIN 46235.

Downloads
Datenblatt

Ringform

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

l

mm

Kennzahl
Typ

Gewicht

kg / 1000

Stück

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

907677

HELU-S-PK-CU-DIN 6-5

6,0

5,3

3,7

8,5

24,0

5

3,1

100

20,70

19,20

14,80

907678

HELU-S-PK-CU-DIN 6-6

6,0

6,4

3,7

3,7

24,0

5

3,4

100

21,10

19,60

15,10

907680

HELU-S-PK-CU-DIN 10-5

10,0

5,3

4,4

10,0

27,0

6

3,5

100

40,00

37,10

28,60

907681

HELU-S-PK-CU-DIN 10-6

10,0

6,4

4,4

10,0

27,0

6

3,7

100

40,50

37,60

29,00

907685

HELU-S-PK-CU-DIN 16-6

16,0

6,4

5,5

13,0

36,0

8

12,7

100

52,90

49,10

37,80

907686

HELU-S-PK-CU-DIN 16-8

16,0

8,4

5,5

13,0

37,0

8

13,0

100

50,80

47,20

36,30

907687

HELU-S-PK-CU-DIN 16-10

16,0

10,5

5,5

16,5

38,0

8

13,2

100

54,00

50,10

38,60

907689

HELU-S-PK-CU-DIN 25-6

25,0

6,4

7,0

14,0

39,0

10

16,2

100

62,70

58,20

44,80

907690

HELU-S-PK-CU-DIN 25-8

25,0

8,4

7,0

17,0

39,0

10

17,3

100

56,60

52,50

40,40

907691

HELU-S-PK-CU-DIN 25-10

25,0

10,5

7,0

17,0

40,5

10

17,7

100

62,50

58,00

44,70

907692

HELU-S-PK-CU-DIN 25-12

25,0

13,0

7,0

18,0

40,5

10

17,2

100

68,20

63,30

48,70

907695

HELU-S-PK-CU-DIN 35-8

35,0

8,4

8,2

18,0

42,0

12

31,9

100

80,90

75,10

57,80

907696

HELU-S-PK-CU-DIN 35-10

35,0

10,5

8,2

20,0

42,5

12

31,7

100

86,50

80,30

61,80

907697

HELU-S-PK-CU-DIN 35-12

35,0

13,0

8,2

21,0

44,0

12

31,1

100

90,50

84,10

64,70

907701

HELU-S-PK-CU-DIN 50-8

50,0

8,4

9,8

20,0

52,0

14

50,0

100

127,20

118,10

90,80

907702

HELU-S-PK-CU-DIN 50-10

50,0

10,5

9,8

22,0

52,0

14

49,4

100

120,40

111,80

86,00

907703

HELU-S-PK-CU-DIN 50-12

50,0

13,0

9,8

23,0

52,0

14

49,1

100

127,60

118,50

91,10

907705

HELU-S-PK-CU-DIN 50-16

50,0

17,0

9,8

28,0

55,5

14

50,4

100

130,80

121,50

93,40

907707

HELU-S-PK-CU-DIN 70-8

70,0

8,4

11,3

24,0

56,0

16

65,4

50

165,90

154,10

118,50

907708

HELU-S-PK-CU-DIN 70-10

70,0

10,5

11,3

24,0

56,0

16

65,4

50

155,10

144,00

110,80

907709

HELU-S-PK-CU-DIN 70-12

70,0

13,0

11,3

24,0

56,5

16

65,7

50

165,90

154,10

118,50

907711

HELU-S-PK-CU-DIN 70-16

70,0

17,0

11,3

29,0

57,0

16

69,2

50

169,60

157,50

121,20

906524

HELU-S-PK-CU-DIN 95-10

95,0

10,5

13,5

28,0

65,5

18

95,5

50

222,50

206,60

158,90

906525

HELU-S-PK-CU-DIN 95-12

95,0

13,0

13,5

28,0

65,5

18

94,5

50

206,50

191,70

147,50

907715

HELU-S-PK-CU-DIN 95-16

95,0

17,0

13,5

30,0

65,5

18

94,4

50

226,00

209,90

161,40

907716

HELU-S-PK-CU-DIN 95-20

95,0

21,0

13,5

33,0

71,0

18

98,6

50

240,10

223,00

171,50

906526

HELU-S-PK-CU-DIN 120-10

120,0

10,5

15,5

31,0

<