HELU-S-PK-AL-DIN

Presskabelschuh - gerade, zugentlastet

Produktfoto
Hinweise

Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.

Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen.

Pressanweisung und Montageanweisung siehe Kapitel "Technische Informationen".

Bezeichnung

Presskabelschuh HELU-S-PK-AL-DIN

Beschreibung

Unisolierte, gerade Presskabelschuhe aus Aluminium in Ringausführung. Besonders hochwertige Ausführung für eine zuverlässige Verpressung. Geeignet für Leiter RM nach DIN 48201 und rundgedrückte Sektorleiter.

Downloads
Datenblatt

Ringform

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

RM/SM - SE

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

l

mm

Kennzahl
Typ

Gewicht

kg / 1000

Stück

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

907865

HELU-S-PK-AL-DIN 16-8

16,0 - 25,0

8,4

5,6

16,0

52,0

12

9,6

50

122,10

113,40

87,20

907866

HELU-S-PK-AL-DIN 16-10

16,0 - 25,0

10,5

5,6

18,0

52,0

12

9,7

50

122,10

113,40

87,20

907867

HELU-S-PK-AL-DIN 25-8

25,0 - 35,0

8,4

6,8

16,0

60,0

12

14,8

50

123,90

115,10

88,50

907868

HELU-S-PK-AL-DIN 25-10

25,0 - 35,0

10,5

6,8

18,0

60,0

12

15,3

50

123,90

115,10

88,50

907869

HELU-S-PK-AL-DIN 35-8

35,0 - 50,0

8,4

8,0

20,0

67,0

14

24,5

50

135,90

126,20

97,10

907870

HELU-S-PK-AL-DIN 35-10

35,0 - 50,0

10,5

8,0

20,0

67,0

14

24,5

50

135,90

126,20

97,10

907871

HELU-S-PK-AL-DIN 35-12

35,0 - 50,0

13,0

8,0

20,0

67,0

14

23,5

50

135,90

126,20

97,10

907872

HELU-S-PK-AL-DIN 50-8

50,0 - 70,0

8,4

10,0

23,0

74,0

16

32,9

25

145,40

135,00

103,90

907873

HELU-S-PK-AL-DIN 50-10

50,0 - 70,0

10,5

10,0

23,0

74,0

16

28,8

25

145,40

135,00

103,90

907874

HELU-S-PK-AL-DIN 50-12

50,0 - 70,0

13,0

10,0

23,0

74,0

16

33,8

25

145,40

135,00

103,90

907875

HELU-S-PK-AL-DIN 70-10

70,0 - 95,0

10,5

11,5

28,0

84,0

18

47,7

25

181,10

168,10

129,30

907876

HELU-S-PK-AL-DIN 70-12

70,0 - 95,0

13,0

11,5

28,0

87,0

18

47,3

25

181,10

168,10

129,30

907877

HELU-S-PK-AL-DIN 95-10

95,0 - 120,0

10,5

13,2

32,0

90,0

22

70,1

10

246,80

229,20

176,30

907878

HELU-S-PK-AL-DIN 95-12

95,0 - 120,0

13,0

13,2

32,0

90,0

22

78,2

10

246,80

229,20

176,30

907879

HELU-S-PK-AL-DIN 95-16

95,0 - 120,0

17,0

13,2

32,0

90,0

22

76,2

10

246,80

229,20

176,30

907880

HELU-S-PK-AL-DIN 120-10

120,0 - 150,0

10,5

14,7

32,0

98,0

22

83,8

10

248,70

231,00

177,70

907881

HELU-S-PK-AL-DIN 120-12

120,0 - 150,0

13,0

14,7

32,0

98,0

22

87,9

10

248,70

231,00

177,70

907882

HELU-S-PK-AL-DIN 120-16

120,0 - 150,0

17,0

14,7

32,0

98,0

22

86,4

10

248,70

231,00

177,70

906459

HELU-S-PK-AL-DIN 150-10

150,0 - 185,0

10,5

16,3

35,0

104,0

25

99,8

10

279,50

259,50

199,60

906436

HELU-S-PK-AL-DIN 150-12

150,0 - 185,0

13,0

16,3

35,0

104,0

25

102,3

10

279,50

259,50

199,60

906461

HELU-S-PK-AL-DIN 150-16

150,0 - 185,0

13,0

16,3

35,0

104,0

25

100,8

10

279,50

259,50

199,60

906462

HELU-S-PK-AL-DIN 150-20

150,0 - 185,0

21,0

16,3

35,0

104,0

25

100,2

10

279,50

259,50

199,60

907883

HELU-S-PK-AL-DIN 185-10

185,0 - 240,0

10,5

18,5

40,0

109,0

28

133,9

10

358,40

332,80

256,00

906463

HELU-S-PK-AL-DIN 185-12

185,0 - 240,0

13,0

18,5

40,0

109,0

28

133,9

10

358,40

332,80

256,00

906464

HELU-S-PK-AL-DIN 185-16

185,0 - 240,0

17,0

18,5

40,0

109,0

28

137,5

10

358,40

332,80

256,00

906465

HELU-S-PK-AL-DIN 185-20

185,0 - 240,0

21,0

18,5

40,0

109,0

28

137,5

10

358,40

332,80

256,00

907884

HELU-S-PK-AL-DIN 240-10

240,0 - 300,0

10,5

21,0

46,0

119,0

32

182,8

10

454,90

422,40

325,00

906466

HELU-S-PK-AL-DIN 240-12

240,0 - 300,0

13,0

21,0

46,0

119,0