HELU-S-PK-AL/CU

Aluminium - Kupfer Presskabelschuh - gerade, zugentlastet

Produktfoto
Hinweise

Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.

Hülse mit Kontaktfett gefüllt und gegen Austrocknung verschlossen.

Pressanweisung und Montageanweisung siehe Kapitel "Technische Informationen".

Bezeichnung
Presskabelschuh HELU-S-PK-AL/CU
Beschreibung

Unisolierte, gerade Presskabelschuhe aus Aluminium in Ringausführung. Besonders hochwertige Ausführung für eine zuverlässige Verpressung. Geeignet für Leiter RM und rundgedrückte Sektorleiter.

Downloads
Katalogseite

Ringform

Artikel-Nr.

Querschnitt

RM/SM - SE

mm²

Bohrung

M

a

mm

d

mm

b

mm

l

mm

Kennzahl
Typ

Gewicht

kg / 1000

Stück

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 500

501 - 1000

1001 - 5000

907568

10 -  - 

8

8,4

5,0

20,0

50,0

10

26,5

25

442,10

410,50

315,80

907569

16 - 25

8

8,4

5,6

20,0

60,0

12

35,4

25

502,80

466,90

359,10

907570

16 - 25

10

10,5

5,6

20,0

60,0

12

34,2

25

502,80

466,90

359,10

907571

25 - 35

8

8,4

6,8

20,0

65,0

12

35,7

25

502,60

466,70

359,00

907572

25 - 35

10

10,5

6,8

20,0

65,0

12

34,4

25

502,60

466,70

359,00

907573

25 - 35

12

13,0

6,8

26,0

67,0

12

44,5

25

658,60

611,60

470,50

907574

35 - 50

8

8,4

8,0

20,0

75,0

14

45,5

25

561,50

521,40

401,10

907575

35 - 50

10

10,5

8,0

20,0

75,0

14

44,2

25

561,50

521,40

401,10

907576

35 - 50

12

13,0

8,0

26,0

75,0

14

51,5

25

561,50

521,40

401,10

907577

50 - 70

8

8,4

9,8

20,0

75,0

16

48,7

25

561,50

521,40

401,10

907578

50 - 70

10

10,5

9,8

20,0

75,0

16

47,2

25

561,50

521,40

401,10

907579

50 - 70

12

13,0

9,8

26,0

75,0

16

59,9

25

561,50

521,40

401,10

907580

70 - 95

8

8,4

11,2

26,0

85,0

18

61,9

10

634,20

588,90

453,00

907581

70 - 95

0

10,5

11,2

26,0

10,0

18

73,7

10

634,20

588,90

453,00

907582

70 - 95

0

13,0

11,2

26,0

85,0

18

73,7

10

634,20

588,90

453,00

907583

70 - 95

16

17,0

11,2

30,0

88,0

18

81,0

10

707,10

656,60

505,10

907584

95 - 120

8

8,4

13,2

26,0

86,0

22

102,9

10

790,10

733,70

564,40

907585

95 - 120

10

10,5

13,2

26,0

86,0

22

105,9

10

790,10

733,70

564,40

907586

95 - 120

12

13,0

13,2

26,0

86,0

22

103,4

10

790,10

733,70

564,40

907587

95 - 120

16

17,0

13,2

30,0

88,0

22

109,9

10

790,10

733,70

564,40

907588

120 - 150

8

8,4

14,7

26,0

88,0

22

106,8

10

808,30

750,60

577,40

907589

120 - 150

10

10,5

14,7

26,0

88,0

22

106,8

10

808,30

750,60

577,40

907590

120 - 150

12

13,0

14,7

26,0

88,0

22

104,5

10

808,30

750,60

577,40

907591

120 - 150

16

17,0

14,7

30,0

90,0

22

114,5

10

808,30

750,60

577,40

907592

150 - 185

8

8,4

16,3

30,0

100,0

25

138,8

5

926,30

860,20

661,70

906478

150 - 185

10

10,5

16,3

30,0

100,0

25

138,0

5

926,30

860,10

661,70