DC Presskabelschuh - gerade

Unisoliert

Produktfoto
Hinweise

Kupferberechnung gemäß AGB's.

Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.

Art.-Nr. 93223 und 93211 sind nicht nach DIN gefertigt.

Bezeichnung

Presskabelschuhe DC

Beschreibung

Unisolierte Presskabelschuhe in Ringausführung für Leiteraufbau RM, nach DIN 46235.

Ringform

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

l

mm

Kennzahl
Typ

Gewicht

kg / 1000

Stück

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

93221

DC 6-6

6,0

6,4

3,8

8,5

24,0

10,0

3,2

50

37,30

34,50

31,70

93222

DC 10-6

10,0

6,4

4,5

9,0

27,0

10,0

3,8

50

41,30

38,50

35,70

93223

DC 10-8

10,0

8,4

4,5

13,0

27,0

10,0

3,8

50

49,20

45,50

41,80

93234

DC 16-6

16,0

6,4

5,5

13,0

36,0

20,0

13,2

50

66,10

61,10

56,20

93210

DC 16-10

16,0

10,5

5,5

17,0

36,0

20,0

13,1

50

66,10

61,10

56,20

93211

DC 25-12

25,0

13,0

7,0

19,0

38,0

20,0

16,5

50

86,60

80,10

73,60

98919

DC 35-10

35,0

10,5

8,2

19,0

42,0

20,0

33,4

50

131,40

121,50

111,70

93212

DC 35-12

35,0

13,0

8,2

21,0

42,0

20,0

32,1

50

131,40

121,50

111,70

93213

DC 50-12

50,0

13,0

10,0

24,0

52,0

28,0

50,6

50

180,10

166,60

153,10

93214

DC 70-12

70,0

13,0

11,5

24,0

55,0

28,0

68,0

25

232,20

214,80

197,40

93215

DC 95-12

95,0

13,0

13,5

28,0

65,0

35,0

93,3

25

281,80

260,70

239,50

93246

DC 95-16

95,0

17,0

13,5

32,0

65,0

35,0

95,8

25

281,80

260,70

239,50

93247

DC 120-10

120,0

10,5

15,5

32,0

70,0

35,0

113,6

25

382,60

353,90

325,20

93216

DC 120-12

120,0

13,0

15,5

32,0

70,0

35,0

112,8

25

382,60

353,90

325,20

93248

DC 120-16

120,0

17,0

15,5

32,0

70,0

35,0

116,3

25

382,60

353,90

325,20

93249

DC 150-10

150,0

10,5

17,0

34,0

78,0

35,0

169,7

10

450,60

416,80

383,00

93217

DC 150-12

150,0

13,0

17,0

34,0

78,0

35,0

151,6

10

450,60

416,80

383,00

93250

DC 150-16

150,0

17,0

17,0

34,0

78,0

35,0

166,8

10

450,60

416,80

383,00

93251

DC 185-10

185,0

10,5

19,0

37,0

82,0

40,0

189,6

5

489,50

452,80

416,10

93218

DC 185-12

185,0

13,0

19,0

37,0

82,0

40,0

188,9

5

489,50

452,80

416,10

93252

DC 185-16

185,0

17,0

19,0

37,0

82,0

40,0

199,2

5

489,50

452,80

416,10

98918

DC 240-12

240,0

13,0

21,5

42,0

92,0

40,0

275,5

1

675,80

625,10

574,40

93253

DC 240-16

240,0

17,0

21,5

42,0

92,0

40,0

284,4

1

675,80

625,10

574,40

93220

DC 300-16

300,0

17,0

24,5

48,0

100,0

50,0

324,6

1

871,40

806,00

740,70