PAAR-TRONIC

flexibel, Farbcode nach DIN 47100, metermarkiert

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Datenleitung für
    elektronische Steuerung in Anlehnung
    an DIN VDE 0812 und 0814
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +80°C
    nicht bewegt -30°C bis +80°C
  • Betriebsspitzenspannung  350 V
    (nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
  • Prüfspannung
    1200 V
  • Durchschlagspannung
    min. 2400 V
  • Betriebskapazität  bei 800 Hz
    Ader/Ader  0,14 mm²  ca. 120 pF/m
    Ader/Ader  0,25 mm²  ca. 150 pF/m
  • Induktivität
    ca. 0,65 mH/km
  • Wellenwiderstand
    ca. 78 Ohm
  • K1-Kopplung
    ca. 300 pF/100 m
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, ab 0,5 mm² nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Aderkennzeichnung (Paar) nach DIN 47100
  • Adern mit optimalen Schlaglängen zu
    Paaren verseilt
  • Paare mit optimalen Schlaglängen in
    Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TM2 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Weitgehend ölbeständig,
    öl-/chemische Beständigkeit
    siehe "Technische Informationen"
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen

Prüfungen

  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • geschirmte Analogtype:
    PAAR-TRONIC-CY
Verwendung
Für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Steuer- und Signalleitung in der Elektronik, Mess- und Regeltechnik, sowie überall dort, wo durch kleinstmögliche Außendurchmesser unter Berücksichtigung der elektronischen Möglichkeiten Verdrahtungen vorgenommen werden müssen, z. B. Rechenanlagen, Signaltechnik, Waagen etc. Hier können nur geringe Stromstärken übertragen werden.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Paarzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

19001

1 x 2 x 0,14

3,6

2,7

20,0

32,00

19002

2 x 2 x 0,14

4,6

5,4

25,0

27,00

19003

3 x 2 x 0,14

5,1

8,0

31,0

29,00

19004

4 x 2 x 0,14

5,5

10,7

38,0

44,00

19005

5 x 2 x 0,14

6,3

13,4

45,0

49,00

19006

6 x 2 x 0,14

6,7

16,1

50,0

61,00

19007

7 x 2 x 0,14

6,7

18,8

57,0

73,00

19008

8 x 2 x 0,14

7,6

21,5

64,0

88,00

19009

10 x 2 x 0,14

8,5

26,9

78,0

85,00

19010

11 x 2 x 0,14

9,0

29,5

86,0

168,00

19011

12 x 2 x 0,14

9,1

32,3

94,0

181,00

19012

14 x 2 x 0,14

9,8

37,6

105,0

141,00

19013

15 x 2 x 0,14

10,1

40,3

108,0

208,00

19014

16 x 2 x 0,14

10,2

43,0

110,0

233,00

19015

18 x 2 x 0,14

10,6

48,4

119,0

175,00

19016

20 x 2 x 0,14

10,8

54,0

130,0

275,00

19017

22 x 2 x 0,14

11,7

59,0

150,0

296,00

19018

24 x 2 x 0,14

12,2

65,0

170,0

256,00

19019

25 x 2 x 0,14

12,3

67,0

180,0

262,00

19020

26 x 2 x 0,14

12,4

70,0

184,0

361,00

19021

27 x 2 x 0,14

12,5

73,0

188,0

373,00

19022

28 x 2 x 0,14

13,5

75,0

192,0

395,00

19023

30 x 2 x 0,14

13,6

81,0

200,0

392,00

19024

32 x 2 x 0,14

14,0

86,0

224,0

509,00

19025

34 x 2 x 0,14

14,1

91,0

247,0

525,00

19026

36 x 2 x 0,14

14,9

97,0

260,0

544,00

19027

38 x 2 x 0,14

15,6

102,0

272,0

568,00

19028

40 x 2 x 0,14

15,9

108,0

294,0

623,00

19029

44 x 2 x 0,14

16,2

118,0

334,0

684,00

19030

45 x 2 x 0,14

16,4

121,0

342,0

786,00

19031

50 x 2 x 0,14

17,4

134,0

387,0

943,00

19032

52 x 2 x 0,14

17,4

140,0

403,0

988,00

19033

55 x 2 x 0,14

18,0

148,0

427,0

1089,00

19034

1 x 2 x 0,25

4,0

5,0

32,0

35,00

19035

2 x 2 x 0,25

5,4

10,0

37,0

39,00

19036

3 x 2 x 0,25

5,9

15,0

47,0

41,00

19037

4 x 2 x 0,25

6,8

20,0

58,0

47,00

19038

5 x 2 x 0,25

7,7

25,0

70,0

66,00

19039

6 x 2 x 0,25

8,4

30,0

80,0

87,00

19040

7 x 2 x 0,25

8,4

35,0

89,0

99,00

19041

8 x 2 x 0,25

8,7

40,0

99,0

90,00

19042

10 x 2 x 0,25

10,3

50,0

114,0

168,00

19043

11 x 2 x 0,25

10,4

55,0

126,0

203,00

19044

12 x 2 x 0,25

10,5

60,0

137,0

224,00

19045

14 x 2 x 0,25

11,4

70,0

161,0

236,00

19046

15 x 2 x 0,25

11,7

75,0

174,0

414,00

19047

16 x 2 x 0,25

12,0