PAAR-TRONIC-Li-2YCY

PE-isoliert, kapazitätsarm, Termi-Point®-fähig, EMV-Vorzugstype, metermarkiert

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • PE-isolierte Datenkabel
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +70°
    nicht bewegt -30°C bis +80°C
  • Leiterwiderstand (Schleife) bei 20°C
    0,22 mm² max. 186 Ohm/km
    0,34 mm² max. 115 Ohm/km
    0,5 mm² max. 78,5 Ohm/km
  • Betriebsspitzenspannung max. 250 V
    (nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
  • Prüfspannung
    Ader/Ader2000 V
    Ader/Schirm 1000 V
  • Isolationswiderstand min. 5 GOhm x km
  • Betriebskapazität bei 800 Hz
    > 4 Paare max. 60 nF/km
    ≤ 4 Paare Werte um 20% höher
  • Induktivität ca. 0,66 mH/km
  • Leitungsdämpfung (Richtwert)
    0,22 mm² bei 100 kHz 9,0 dB/km
    0,34 mm² bei 100 kHz 6,6 dB/km
    0,50 mm² bei 100 kHz 6,0 dB/km
    0,22 mm² bei 1 MHz 25,0 dB/km
    0,34 mm² bei 1 MHz 20,0 dB/km
    0,50 mm² bei 1 MHz 18,0 dB/km
  • Nebensprechdämpfung
    bis 1 MHz min. 50 dB
    bis 10 MHz min. 40 dB
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 12x Leitungs Ø
    nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, 7-drähtig, in Anlehnung an
    DIN VDE 0881, geeignet für Schneid-Klemm-
    und Termi-Point®-Technik
  • Litzenaufbau bei:
    0,22 mm² = 7x0,2 mm
    0,34 mm² = 7x0,25 mm
    0,5 mm² = 7x0,3 mm
  • Aderisolation aus PE
    Mischungstyp L/MD nach
    DIN VDE 0819-103/DIN EN 50290-2-23
  • Aderkennzeichnung (Paar) nach DIN 47100
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    zu Paaren verseilt
  • Paare mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TM2 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe: grau
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Die Leitung bietet enorme Vorteile durch
    schnelle und preisgünstige
    Kontaktierungsmöglichkeit in Termi-Point®
    Anschlusstechnik. Bei dieser lötfreien
    Anschlusstechnik wird ohne vorheriges
    Abisolieren der Litzenleiter mit einer
    Presshülse auf einen Kontaktstift aufgepresst
  • Durch die paarige Verseilung werden die
    elektrischen Kopplungen innerhalb der
    Leitungen vermindert und damit die
    Nebensprecheffekte wirksam unterdrückt
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC Außenmantel selbstverlöschend und
    flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
Hinweise
  • Bei 0,22 mm² ist die Verwendung für
    D-Sub-Stecker ausgelegt.
  • Termi-Point® = eingetragenes
    Warenzeichen der Firma AMP.
Verwendung
Diese PE-isolierten, paarverseilten Datenleitungen werden besonders für die störungsfreie Signal- und Datenübertragung über größere Entfernungen verwendet. Die hohen Übertragungsraten sind bestens geeignet für RS 422- und RS 485-Schnittstellen. Diese Leitungen werden für die feste und flexible Verlegung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen und feuchten Räumen verlegt, jedoch nicht im Freien (Ausführung grau).
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Paarzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

21111

2 x 2 x 0,22

5,5

26,0

48,0

93,00

21112

3 x 2 x 0,22

6,2

31,0

66,0

129,00

21113

4 x 2 x 0,22

6,5

38,0

82,0

142,00

21114

8 x 2 x 0,22

8,6

62,0

123,0

354,00

21115

10 x 2 x 0,22

9,9

79,0

165,0

423,00

21117

2 x 2 x 0,34

6,7

35,0

68,0

100,00

21118

3 x 2 x 0,34

7,2

44,0

77,0

140,00

21119

4 x 2 x 0,34

8,0

53,0

95,0

154,00

21120

8 x 2 x 0,34

10,9

86,0

158,0

383,00

21121

10 x 2 x 0,34

12,5

104,0

195,0

458,00

21123

2 x 2 x 0,5

7,9

49,0

74,0

109,00

21124

3 x 2 x 0,5

8,6

60,0

109,0

152,00

21125

4 x 2 x 0,5

9,6

73,0

128,0

144,00

21126

8 x 2 x 0,5

12,8

124,0

223,0

416,00

21127

10 x 2 x 0,5

14,8

155,0

265,0

498,00