PAAR-TRONIC-CY

EMV-Vorzugstype, flexibel, Cu-geschirmt, Farbcode nach DIN 47100, metermarkiert

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Datenleitung für elektronische
    Steuerung in Anlehnung an DIN VDE 0812
    und 0814
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +80°C
    nicht bewegt -30°C bis +80°C
  • Betriebsspitzenspannung
    (nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
    350 V
  • Prüfspannung
    Ader/Ader  1200 V
    Ader/Schirm  800 V
  • Durchschlagsspannung
    min. 2400 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Betriebskapazität (ca.-Wert) bei 800 Hz
    Ader/Ader bei 0,14 mm² = 120 pF/m
    Ader/Ader 0,25 mm² = 150 pF/m
    Ader/Schirm bei 0,14 mm² = 240 pF/m
    Ader/Schirm 0,25 mm² = 270 pF/m
  • Induktivität
    ca. 0,65 mH/km
  • Impedanz
    ca. 78 Ohm
  • K1-Kopplung
    ca. 300 pF/100 m
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, ab 0,5 mm² nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Litzenaufbau bei:
    0,14 mm² = 18x0,1 mm
    0,25 mm² = 14x0,15 mm
    0,34 mm² = 7x0,25 mm
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Aderkennzeichnung (Paar) nach DIN 47100
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    zu Paaren verseilt
  • Paare mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Beilauflitze, Cu-verzinnt
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TM2 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
    auf Anfrage in anderen Farben lieferbar
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Weitgehend ölbeständig,
    öl-/chemische Beständigkeit
    siehe "Technische Informationen"
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen

Prüfungen

  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
    (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804
    Prüfart B)
Hinweise
  • ungeschirmte Analogtype:
    PAAR-TRONIC
Verwendung
Für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Steuer- und Signalleitung für störstrahlungsgefährdete Anlagen. Durch das dichte Abschirmgeflecht werden Störungen durch parallel verlaufende Leitungen unterdrückt. Das Kupfergeflecht dient vielfach als "Erde". Durch die Paarverseilung werden günstige Nebensprechdämpfungswerte erreicht.
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
Paarzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

21001

1 x 2 x 0,14

4,0

15,6

34,0

42,00

21002

2 x 2 x 0,14

5,0

18,5

40,0

45,00

21003

3 x 2 x 0,14

5,7

23,0

49,0

59,00

21004

4 x 2 x 0,14

6,1

26,6

55,0

70,00

21005

5 x 2 x 0,14

6,8

30,7

66,0

75,00

21006

6 x 2 x 0,14

7,2

48,5

86,0

84,00

21007

7 x 2 x 0,14

7,2

51,1

91,0

89,00

21008

8 x 2 x 0,14

8,2

53,7

97,0

104,00

21009

10 x 2 x 0,14

9,1

59,0

109,0

127,00

21010

12 x 2 x 0,14

9,6

66,0

141,0

172,00

21011

14 x 2 x 0,14

10,4

74,0

148,0

175,00

21012

15 x 2 x 0,14

10,6

76,0

152,0

179,00

21013

16 x 2 x 0,14

10,7

79,0

155,0

182,00

21014

18 x 2 x 0,14

11,2

83,0

171,0

217,00

21015

20 x 2 x 0,14

11,4

97,0

183,0

229,00

21016

22 x 2 x 0,14

12,3

103,0

205,0

259,00

21017

24 x 2 x 0,14

12,8

111,0

228,0

279,00

21018

25 x 2 x 0,14

12,9

113,0

239,0

313,00

21019

26 x 2 x 0,14

13,0

122,0

245,0

580,00

21020

27 x 2 x 0,14

13,1

125,0

251,0

612,00

21021

28 x 2 x 0,14

14,0

128,0

258,0

695,00

21022

30 x 2 x 0,14

14,1

140,0

270,0

883,00

21023

32 x 2 x 0,14

14,8

145,0

284,0

795,00

21024

34 x 2 x 0,14

14,9

150,0

300,0

827,00

21025

36 x 2 x 0,14

15,6

156,0

316,0

864,00

21026

38 x 2 x 0,14

16,4

162,0

350,0

894,00

21027

40 x 2 x 0,14

16,8

177,0

370,0

933,00

21028

44 x 2 x 0,14

17,0

181,0

390,0

962,00

21029

46 x 2 x 0,14

17,2

195,0

430,0

999,00

21030

50 x 2 x 0,14

18,0

202,0

440,0

1240,00

21031

52 x 2 x 0,14

18,2

206,0

460,0

1291,00

21032

55 x 2 x 0,14

18,7

210,0

480,0

1349,00

21033

1 x 2 x 0,25

4,4

15,0

45,0

44,00

21034

2 x 2 x 0,25

5,8

28,0

53,0

49,00

21035

3 x 2 x 0,25

6,4

32,0

65,0

63,00

21036

4 x 2 x 0,25

7,2

38,0

80,0

83,00

21037

5 x 2 x 0,25

8,1

55,0

98,0

102,00

21038

6 x 2 x 0,25

8,8

65,0

114,0

115,00

21039

7 x 2 x 0,25

8,8

70,0

121,0

146,00

21040

8 x 2 x 0,25

9,4

75,0

129,0

159,00

21041

10 x 2 x 0,25

10,8

110,0

157,0

219,00

21042

12 x 2 x 0,25

11,4

117,0

189,0

234,00

21043

14 x 2 x 0,25

12,0

122,0

213,0

324,00