PAAR-TRONIC-CY-CY (LiYCY-CY)

EMV-Vorzugstype, metermarkiert

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Datenübertragungsleitung in
    Anlehnung an DIN VDE 0812 und 0814
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Betriebsspitzenspannung
    (nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
    0,14 mm² = max. 350 V
    ≥ 0,25 mm² = max. 500 V
  • Prüfspannung
    0,14 mm² = 1200 V
    ≥ 0,25 mm² = 2000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 5 GOhm x km
  • Durchschlagsspannung
    0,14 mm² = 2400 V
    ≥ 0,25 mm² = 4000 V
  • Betriebskapazität
    Ader/Ader
    0,14 mm² = 147 pF/m
    0,25 mm² = 152,5 pF/m
    Ader/Schirm
    0,14 mm² = 147 pF/m
    0,25 mm² = 263 pF/m
  • Wellenwiderstand
    0,14 mm² = 536 Ohm/1 kHz/20°C
    0,25 mm² = 396 Ohm/1 kHz/20°C
  • Kapazitive Kopplung
    250 pF/100 m/1 kHz
  • Schirmwiderstand
    0,14 mm² = 36 Ohm/km
    0,25 mm² = 18 Ohm/km
  • Dämpfung
    0,14 mm² = 3,6 dB/1 kHz/km
    0,25 mm² = 2,2 dB/1 kHz/km
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 12x Leitungs Ø
    fest verlegt 6x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.5
  • Litzenaufbau be:
    0,14 mm² = 18x0,1 mm
    0,25 mm² = 14x0,15 mm
    0,34 mm² = 7x0,25 mm
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Aderkennzeichnung (Paar) nach DIN 47100
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    zu Paaren verseilt
  • Paare geflechtgeschirmt, Cu verzinnt,
    Bedeckung ca. 85%
  • PVC-Umhüllung alle Paar-CY mit optimalen
    Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Gesamtgeflechtschirm, Cu verzinnt,
    Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TM2 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Weitgehend ölbeständig, öl-/ chemische
    Beständigkeit - siehe Tabelle Technische
    Information
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen

Prüfungen

  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
Hinweise
  • Ab 0,75 mm² Leiterquerschnitt siehe
    Leitungstype EDV-PiMF-CY.
Verwendung
Als Steuer- und Signalleitung in der Elektronik, Mess- und Regeltechnik. Störfreie Übertragung von Datensignalen von Peripheriegeräten zu Informationsspeicher. Exzellente Verbindungsleitung für Mischpult, Studioanlagen, Mess- und Regeltechnik. Zuverlässig in der Prozesssteuerung, in Bearbeitungszentren und sicherheitstechnischen Anlagen. Zur störfreien Daten- und Signalübertragung für Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit Cu-Abschirmung bestens geeignet.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Paarzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

21065

2 x 2 x 0,14

8,3

31,0

95,0

199,00

21066

3 x 2 x 0,14

9,2

34,0

105,0

266,00

21067

4 x 2 x 0,14

10,2

45,0

140,0

324,00

21068

5 x 2 x 0,14

11,1

58,0

160,0

338,00

21069

6 x 2 x 0,14

12,3

67,0

185,0

358,00

21070

7 x 2 x 0,14

12,3

78,0

230,0

389,00

21071

8 x 2 x 0,14

14,6

97,0

245,0

458,00

21072

9 x 2 x 0,14

15,8

101,0

280,0

523,00

21073

10 x 2 x 0,14

16,0

108,0

325,0

656,00

21074

12 x 2 x 0,14

16,7

134,0

380,0

810,00

21075

16 x 2 x 0,14

18,6

179,0

440,0

969,00

21076

20 x 2 x 0,14

21,0

225,0

520,0

1089,00

21077

2 x 2 x 0,25

9,5

62,0

125,0

210,00

21078

3 x 2 x 0,25

10,6

78,0

140,0

363,00

21079

4 x 2 x 0,25

11,5

124,0

205,0

404,00

21080

5 x 2 x 0,25

13,0

138,0

230,0

493,00

21081

6 x 2 x 0,25

14,3

148,0

275,0

525,00

21082

7 x 2 x 0,25

14,3

159,0

295,0

610,00

21083

8 x 2 x 0,25

16,8

179,0

330,0

685,00

21084

10 x 2 x 0,25

18,4

214,0

420,0

888,00

21085

12 x 2 x 0,25

19,4

238,0

465,0

948,00

21086

16 x 2 x 0,25

21,6

291,0

590,0

993,00

21087

20 x 2 x 0,25

24,3

325,0

620,0

1140,00

21088

24 x 2 x 0,25

27,4

368,0

690,0

1370,00

21089

32 x 2 x 0,25

30,3

588,0

785,0

3185,00

21090

48 x 2 x 0,25

36,3

840,0

970,0

4496,00

21091

2 x 2 x 0,34

10,1

73,0

139,0

225,00

21092

3 x 2 x 0,34

11,0

88,0

157,0

398,00

21093

4 x 2 x 0,34

12,2

137,0

213,0

446,00

21094

6 x 2 x 0,34

15,0

175,0

308,0

564,00

21095

8 x 2 x 0,34

17,6

247,0

385,0

954,00

21096

10 x 2 x 0,34

19,5

289,0

433,0

998,00

21097

12 x 2 x 0,34

20,3

321,0

495,0

1098,00

21098

14 x 2 x 0,34

21,5

388,0

600,0

1168,00

21099

16 x 2 x 0,34

22,6

426,0

637,0

1365,00

21100

24 x 2 x 0,34

28,6

577,0

781,0

1654,00

21101

2 x 2 x 0,5

11,2

83,0

143,0

268,00

21102

3 x 2 x 0,5

12,3

106,0

179,0

448,00

21103

4 x 2 x 0,5

13,9

158,0

241,0

498,00

21104

6 x 2 x 0,5

16,7

201,0

319,0

566,00

21105

8 x 2 x 0,5

20,0

312,0

441,0

997,00

21106

10 x 2 x 0,5

21,9

334,0

464,0

1076,00

21107

12 x 2 x 0,5