PAAR-CY-OZ

flexibel, Cu geschirmt, EMV-Vorzugstype, metermarkiert

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung
    an DIN VDE 0812, 0814
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung
    Ader/Ader 1200 V
    Ader/Schirm 800 V
  • Durchschlagsspannung
    min. 2400 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Betriebskapazität
    Ader/Ader ca. 150 nF/km
    Ader/Schirm ca. 270 nF/km
  • Induktivität ca. 0,67 mH/km
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    zu Paaren verseilt
  • Paare mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TM2 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Weitgehend ölbeständig, öl-/ chemische
    Beständigkeit - siehe Tabelle Technische
    Informationen
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
Hinweise
  • x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • Auch in weiteren Abmessungen und mit
    andersfarbigem Außenmantel lieferbar.
Verwendung
Für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Verbindungsleitung in der Mess-, Steuer-, Regel- und Signaltechnik sowie in der Elektronik. Weitere Verwendung in der Impuls- und Datentechnik. Speziell in Einsatzorten mit hoher elektromagnetischer Strahlung beispielsweise durch benachbarte Leitungen hat sich diese Type bestens bewährt.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Paarzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

17023

2 x 2 x 1

9,5

82,0

135,0

106,00

17024

3 x 2 x 1

10,0

103,0

160,0

124,00

17025

4 x 2 x 1

11,0

132,0

197,0

166,00

17026

5 x 2 x 1

12,3

161,0

253,0

249,00

17027

6 x 2 x 1

13,4

188,0

295,0

273,00

17028

8 x 2 x 1

14,7

240,0

410,0

334,00

17029

10 x 2 x 1

16,4

282,0

518,0

363,00

17030

12 x 2 x 1

18,2

324,0

601,0

438,00

17031

16 x 2 x 1

19,0

412,0

990,0

786,00

17032

20 x 2 x 1

19,8

505,0

1400,0

899,00

17033

25 x 2 x 1

23,5

610,0

1600,0

1156,00

17034

2 x 2 x 1,5

11,3

112,0

168,0

133,00

17035

3 x 2 x 1,5

12,2

139,0

221,0

162,00

17036

4 x 2 x 1,5

13,5

176,0

269,0

302,00

17037

5 x 2 x 1,5

14,5

212,0

314,0

349,00

17038

6 x 2 x 1,5

17,2

255,0

550,0

389,00

17039

8 x 2 x 1,5

17,5

322,0

650,0

442,00

17040

10 x 2 x 1,5

20,1

380,0

900,0

546,00

17041

12 x 2 x 1,5

21,8

442,0

950,0

646,00

17042

16 x 2 x 1,5

25,0

572,0

1100,0

848,00

17043

20 x 2 x 1,5

27,0

705,0

1700,0

1026,00

17044

25 x 2 x 1,5

29,5

862,0

1900,0

1285,00