OZ-BL

Außenmantel blau, flexibel, metermarkiert

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • PVC-Steuerleitung in Anlehnung
    an DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Temperaturbereich
    bewegt -15°C bis +80°C
    fest verlegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 6000 V
  • Betriebskapazität bei 800 Hz
    Ader/Ader ca. 120 pF/m
  • Induktivität
    ca. 0,68 mH/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.5 /
    BS 6360 cl.5 / IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp Z 7225
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • ohne Schutzleiter GN-GE
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TM2 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe: blau (RAL 5015)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Weitgehend ölbeständig,
    öl-/chemische Beständigkeit
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
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • Für die Installation in explosionsge-
    fährdeten Bereichen mit Zündart -i-
    für eigensichere Anlagen, entsprechend
    der DIN EN 60079-14 Abschnitt 16.2.2
    (VDE 0165-1)
  • Rechnerkabel RE-2Y(St)Yv mit blauem
    Mantel siehe Daten- und Rechnerkabel.
Verwendung

Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Für explosionsgefährdete Bereiche als eigensicher gekennzeichnete (blau) (Zündart-i-) flexible Steuer- bzw. Messleitung für eigensichere Anlagen in der Mess- und Steuertechnik. Diese Anlagen sind nicht geerdet und besitzen einen gesonderten Stromkreis. Diese Leitungen sind nicht geeignet für Erdverlegung.
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
14001

2 x 0,75

5,3

14,4

46,0

46,00

14002

3 x 0,75

5,6

21,6

54,0

49,00

14003

4 x 0,75

6,3

29,0

66,0

95,00

14004

5 x 0,75

6,9

36,0

80,0

112,00

14075

7 x 0,75

7,5

52,0

110,0

118,00

14005

8 x 0,75

8,3

58,0

130,0

168,00

14076

12 x 0,75

9,8

88,0

179,0

154,00

14006

18 x 0,75

12,2

130,0

257,0

283,00

14007

25 x 0,75

14,3

180,0

365,0

437,00

14008

30 x 0,75

15,3

215,0

448,0

515,00

14009

34 x 0,75

16,5

245,0

510,0

586,00

14010

41 x 0,75

18,1

298,0

607,0

1031,00

14011

2 x 1

5,6

19,0

60,0

49,00

14012

3 x 1

5,9

29,0

72,0

53,00

14013

4 x 1

6,6

38,0

86,0

88,00

14014

5 x 1

7,3

48,0

104,0

94,00

14015

7 x 1

8,1

67,0

141,0

134,00

14016

12 x 1

10,4

115,0

230,0

230,00

14017

18 x 1

12,9

173,0

343,0

313,00

14018

25 x 1

15,4

240,0

485,0

410,00

14019

2 x 1,5

6,4

29,0

70,0

54,00

14020

3 x 1,5

6,8

43,0

90,0

69,00

14021

4 x 1,5

7,4

58,0

109,0

92,00

14022

5 x 1,5

8,3

72,0

131,0

108,00

14023

7 x 1,5

9,2

101,0

184,0

151,00

14024

12 x 1,5

11,8

173,0

309,0

252,00

14025

18 x 1,5

14,6

259,0

440,0

444,00

14026

25 x 1,5

17,4

360,0

620,0

553,00

14027

30 x 1,5

18,6

440,0

842,0

718,00

14100

3 x 2,5

8,3

72,0

148,0

87,00

14101

4 x 2,5

9,2

96,0

178,0

119,00

14102

5 x 2,5

10,1

120,0

221,0

154,00