OZ-BL-CY

Außenmantel blau, flexibel, metermarkiert, EMV-Vorzugstype

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • PVC-Steuerleitung in Anlehnung
    an DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Temperaturbereich
    bewegt -10°C bis +80°C
    fest verlegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 6000 V
  • Betriebskapazität bei 800 Hz
    Ader/Ader ca. 140 pF/m
    Ader/Schirm ca. 187 pF/m
  • Induktivität
    ca. 0,68 mH/km
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.5 /
    BS 6360 cl.5 / IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp Z 7225
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • ohne Schutzleiter GN-GE
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TM2 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe: blau (RAL 5015)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Weitgehend ölbeständig,
    öl-/chemische Beständigkeit
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
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • Für die Installation in explosionsge-
    fährdeten Bereichen mit Zündart -i-
    für eigensichere Anlagen, entsprechend
    der DIN EN 60079-14 Abschnitt 16.2.2
    (VDE 0165-1)
  • Rechnerkabel RE-2Y(St)Yv mit blauem Mantel
    siehe Daten- und Rechnerkabel.
Verwendung
Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Für explosionsgefährdete Bereiche als eigensicher gekennzeichnete (blau) (Zündart-i-) flexible Steuer- bzw. Messleitung für eigensichere Anlagen in der Mess- und Steuertechnik. Diese Anlagen sind nicht geerdet und besitzen einen gesonderten Stromkreis. Diese Leitungen sind nicht geeignet für Erdverlegung. Durch die Abschirmung wird eine exakte Datenübertragung gewährleistet.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
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
14028

2 x 0,75

6,1

40,0

59,0

163,00

14029

3 x 0,75

6,3

52,0

66,0

175,00

14030

4 x 0,75

6,8

60,0

77,0

177,00

14031

5 x 0,75

7,4

71,0

93,0

187,00

14088

7 x 0,75

8,2

91,0

130,0

235,00

14032

8 x 0,75

9,0

110,0

145,0

272,00

14033

10 x 0,75

10,3

137,0

180,0

314,00

14034

12 x 0,75

10,5

142,0

202,0

321,00

14035

18 x 0,75

12,7

212,0

292,0

408,00

14036

20 x 0,75

13,6

238,0

362,0

511,00

14037

25 x 0,75

15,0

281,0

415,0

775,00

14038

30 x 0,75

16,0

320,0

486,0

802,00

14039

34 x 0,75

17,2

345,0

523,0

926,00

14040

41 x 0,75

18,1

400,0

680,0

1365,00

14041

2 x 1

6,4

50,0

65,0

179,00

14042

3 x 1

6,7

60,0

81,0

171,00

14043

4 x 1

7,2

71,0

98,0

193,00

14044

5 x 1

8,0

88,0

127,0

219,00

14045

7 x 1

8,7

111,0

158,0

259,00

14046

12 x 1

11,4

184,0

260,0

344,00

14047

18 x 1

13,6

260,0

380,0

467,00

14048

25 x 1

16,2

349,0

534,0

825,00

14049

34 x 1

18,5

486,0

741,0

1114,00

14050

2 x 1,5

7,0

63,0

88,0

186,00

14051

3 x 1,5

7,4

80,0

100,0

183,00

14052

4 x 1,5

8,1

97,0

126,0

228,00

14053

5 x 1,5

9,0

119,0

160,0

247,00

14054

7 x 1,5

9,8

147,0

208,0

295,00

14055

12 x 1,5

12,8

267,0

338,0

483,00

14056

18 x 1,5

15,6

374,0

479,0

680,00

14057

25 x 1,5

18,4

526,0

705,0

947,00

14058

30 x 1,5

19,6

555,0

830,0

1298,00

14059

34 x 1,5

21,2

629,0

900,0

1424,00