NYY

Erdkabel 0,6/1 kV, VDE geprüft

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Energie- und Steuerkabel nach
    DIN VDE 0276 Teil 603
    HD 603 S1 und IEC 60502
    ab 7 Adern nach DIN VDE 0276
    Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +50°C
    fest verlegt -40°C bis +70°C
  • zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +70°C
  • zulässige Kurzschlusstemperatur
    (Kurzschlussdauer max. 5 s)
    ≤ 300 mm²  +160°C
    > 300 mm²  +140°C
  • Nennspannung
    U0/U 0,6/1 kV
  • Prüfspannung
    4 kV
  • max. zulässige Zugbeanspruchung
    mittels Ziehstrumpf am Leiter
    50 N/mm²
  • Mindestbiegeradius
    einadrig 15x Kabel Ø
    mehradrig 12x Kabel Ø
  • Brandlastwerte
    siehe "Technische Informationen"
Aufbau
  • Cu-Leiter blank, ein- oder mehrdrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.1 oder Kl.2 /
    BS 6360 cl.1 oder cl.2 /
    IEC 60228 cl.1 oder 2
  • Aderisolation aus PVC
    Mischungstyp DIV4
    nach HD 603 S1
  • Aderkennzeichnung nach
    DIN VDE 0293-308, 0276 Teil 603
  • Aderfarben für 3+½ Leiter-Kabel
    J-Ausführung: GN-GE (½), BR, SW, GR
    O-Ausführung: BL (½), BR, SW, GR
  • Adern konzentrisch in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus PVC
    Mischungstyp DMV5
    nach HD 603 S1
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Höchste zulässige Spannung
  • Gleichstromsysteme 1,8 kV
  • Wechselstromsysteme
    - Einphasensysteme
      beide Außenleiter isoliert 1,4 kV
    - Einphasensysteme
      ein Außenleiter geerdet 0,7 kV
  • Drehstromsystem 1,2 kV
Hinweise
  • re = runder Leiter, eindrähtig
    rm = runder Leiter, mehrdrähtig
    sm = sektorförmiger, Leiter mehrdrähtig
  • J-Ausführung = mit Schutzleiter GN-GE
    O-Ausführung = ohne Schutzleiter GN-GE
  • Bemerkung zu 3+½ Leitern
    Es ist nur ein Leiter geringeren Querschnitts
    (nach DIN VDE 0276 Teil 603 Tabelle 5)
    zulässig und darf isoliert (grün-gelb bzw.
    blau als ½ Leiter) im Verseilband
    angeordnet sein.
  • Roter Preis wird mit reduziertem Rabatt
    abgerechnet.
Verwendung
Energieverteilungskabel zur Verwendung in Erde, im Wasser, im Freien, in Beton, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mechanische Schäden nicht zu erwarten sind.
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
J-Ausführung

Art.-Nr.

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

Standardlänge

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

Schnittlänge

O-Ausführung

Art.-Nr.

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

Standardlänge

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

Schnittlänge

1 x 4

re

9,0

38,0

115,0

32001

120,00

145,00

32089

113,00

134,00

1 x 6

re

9,5

58,0

135,0

32002

125,00

150,00

32090

128,00

153,00

1 x 10

re

10,0

96,0

179,0

32003

99,00

118,00

32091

148,00

178,00

1 x 16

re

11,0

154,0

245,0

32004

125,00

150,00

32092

152,00

182,00

1 x 25

rm

12,0

240,0

360,0

32005

190,00

218,00

32093

183,00

210,00

1 x 35

rm

13,0

336,0

470,0

32006

244,00

281,00

32094

238,00

274,00

1 x 50

rm

15,0

480,0

620,0

32007

289,00

332,00

32095

279,00

321,00

1 x 70

rm

16,5

672,0

810,0

32008

339,00

390,00

32096

331,00

381,00

1 x 95

rm

19,0

912,0

1110,0

32009

436,00

501,00

32097

429,00

493,00

1 x 120

rm

20,5

1152,0

1360,0

32010

579,00

666,00

32098

535,00

616,00

1 x 150

rm

22,5

1440,0

1670,0

32011

880,00

1012,00

32099

623,00

717,00

1 x 185

rm

25,0

1776,0

2050,0

32012

1130,00

1300,00

32100

808,00

930,00

1 x 240

rm

28,0

2304,0

2630,0

32013

1275,00

1466,00

32101

1012,00

1164,00

1 x 300

rm

30,0

2880,0

3200,0

32014

1716,00

1973,00

32102

1226,00

1410,00

1 x 400

rm

34,0

3840,0

4150,0

32015

2109,00

2425,00

32103

1507,00

1733,00

1 x 500

rm

38,0

4800,0

5200,0

32556

2743,00

3156,00

32558

2581,00

2968,00

1 x 630

rm

43,0

6048,0

6650,0

32557

3403,00

3914,00

32559

3204,00

3685,00

2 x 1,5

re

11,0

29,0

175,0

32016

161,00

188,00

32104

123,00

148,00

2 x 2,5

re

12,0

48,0

215,0

32017

194,00

233,00

32105

119,00

143,00

2 x 4

re

14,0

77,0

295,0

32018

256,00

307,00

32106

197,00

236,00

2 x 6

re

15,0

115,0

370,0

32019

272,00

324,00

32107

215,00

258,00

2 x 10

re

16,5

192,0

495,0

32020

308,00

365,00

32108

268,00

321,00

2 x 16

re

18,5

307,0

670,0

32021

431,00

518,00

32109