NYM-J/-O PVC-Mantelleitung

VDE geprüft

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • PVC-Mantelleitung nach
    DIN VDE 0250 Teil 204
  • Temperaturbereich
    bewegt +5°C bis +70°C
    nicht bewegt -40°C bis +70°C
  • Nennspannung
    U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung 2000 V
  • Mindestbiegeradius
    fest verlegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
  • Brandlastwerte
    siehe Technische Informationen
Aufbau
  • Cu-Leiter ein- oder mehrdrähtig, blank
    nach DIN VDE 0295 Kl.1 oder Kl.2,
    BS 6360 cl.1 oder cl.2 bzw.
    IEC 60228 cl.1 oder 2
  • Aderisolation aus PVC
    Mischungstyp TI1 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Adernkennzeichnung nach
    DIN VDE 0293-308
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Zwickelfüllung
  • Außenmantel aus PVC
    Mischungstyp TM1 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1 /
    DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe grau (RAL 7035)
Eigenschaften
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
Hinweise
  • re = runder Leiter, eindrähtig
    rm = runder Leiter, mehrdrähtig
  • G = mit Schutzleiter gn-ge
    x = ohne Schutzleiter
Verwendung
Für Industrie- und Hausinstallationen. Verwendung im Freien, in trockenen, feuchten und nassen Räumen auf, in und unter Putz sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Außenanwendung ist nur möglich, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.
CE = = Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

39050

1 G 1,5

re

5,4

14,4

40,0

53,00

39001

1 x 1,5

re

5,4

14,4

40,0

53,00

39006

2 x 1,5

re

8,7

29,0

170,0

92,00

39056

3 G 1,5

re

9,1

43,0

135,0

65,00

39007

3 x 1,5

re

9,1

43,0

135,0

65,00

39058

4 G 1,5

re

9,8

58,0

160,0

95,00

39009

4 x 1,5

re

9,8

58,0

160,0

95,00

39066

5 G 1,5

re

10,3

72,0

190,0

98,00

39017

5 x 1,5

re

10,3

72,0

190,0

98,00

39072

7 G 1,5

re

11,5

101,0

235,0

222,00

39023

7 x 1,5

re

11,5

101,0

235,0

222,00

39076

10 G 1,5

re

13,8

144,0

330,0

382,00

39077

12 G 1,5

re

14,4

173,0

405,0

443,00

39055

1 G 2,5

re

6,0

24,0

70,0

73,00

39024

1 x 2,5

re

6,0

24,0

70,0

73,00

39057

3 G 2,5

re

10,4

72,0

190,0

119,00

39008

3 x 2,5

re

10,4

72,0

190,0

119,00

39059

4 G 2,5

re

11,3

96,0

230,0

177,00

39010

4 x 2,5

re

11,3

96,0

230,0

177,00

39067

5 G 2,5

re

12,0

120,0

270,0

174,00

39018

5 x 2,5

re

12,0

120,0

270,0

174,00

39075

7 G 2,5

re

13,2

168,0

342,0

340,00

39051

1 G 4

re

6,6

38,0

80,0

92,00

39002

1 x 4

re

6,6

38,0

80,0

92,00

39074

3 G 4

re

12,0

115,0

258,0

221,00

39060

4 G 4

re

13,0

154,0

330,0

246,00

39011

4 x 4

re

13,0

154,0

330,0

246,00

39068

5 G 4

re

14,5

192,0

410,0

290,00

39019

5 x 4

re

14,5

192,0

410,0

290,00

39052

1 G 6

re

7,2

58,0

105,0

116,00

39003

1 x 6

re

7,2

58,0

105,0

116,00

39078

3 G 6

re

13,0

173,0

320,0

303,00

39061

4 G 6

re

15,1

230,0

460,0

328,00

39012

4 x 6

re

15,1

230,0

460,0

328,00

39069

5 G 6

re

16,1

288,0

540,0

379,00

39020

5 x 6

re

16,1

288,0

540,0

379,00

39053

1 G 10

re

8,4

96,0

155,0

168,00

39004

1 x 10

re

8,4

96,0

155,0

168,00

39062

4 G 10

re

17,6

384,0

680,0

458,00

39013

4 x 10

re

17,6

384,0

680,0

458,00

39070

5 G 10

re

19,2

480,0

850,0

529,00

39021

5 x 10

re

19,2

480,0

850,0

529,00

39054