NYKY-J 0,6/1 kV

mit Bleimantel, VDE geprüft

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Energie- und Steuerkabel, PVC-Isolierung
    und Blei-Innenmantel nach DIN VDE 0265
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +50°C
    fest verlegt -30°C bis +70°C
  • zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +70°C
  • zulässige Kurzschlusstemperatur
    (Kurzschlussdauer max. 5 s )
    +160°C
  • Nennspannung
    U0/U 0,6/1 kV
  • Prüfspannung
    6 kV
  • Mindestbiegeradius
    12x Kabel Ø
  • Strombelastbarkeit
    siehe "Technische Informationen"
Aufbau
  • Cu-Leiter blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.1 oder Kl.2, ein- oder
    mehrdrähtig, BS 6360 cl.1 oder cl.2,
    IEC 60228 cl.1 oder cl.2
  • Aderisolation aus PVC
    Mischungstyp DIV4 nach
    DIN VDE 0276 Teil 603
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
    - bis 5 Adern farbig
    - ab 7 Adern schwarz mit fortlaufendem
      weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE
  • Adern gemeinsam in Lagen verseilt
  • Eine gemeinsame Adernumhüllung, falls
    vorhanden, darf extrudiert oder gewickelt
    sein oder aus einer Kombination aus beiden
    bestehen
  • Blei-Innenmantel, nahtlos und geschlossen
    (zusätzliche Leiter unter dem Bleimantel
    zulässig)
  • Außenmantel aus PVC
    Mischungstyp DMV5 nach
    DIN VDE 0276-603
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • Vorteil
    wegen des guten Kopplungswiderstandes
    durch den geschlossenen Bleimantel bei
    besonderen EMV-Anforderungen
    (Elektro-Magnetische Verträglichkeit)
    geeignet.
  • beständig gegen
    Testbenzin
    Xylol
    Kraftstoffe
    Trichlor
    Öle
    Petroleum
    Toluol
    Kohlenwasserstoffe
  • der Bleimantel darf nicht als Neutral-Leiter
    (N) verwendet werden
  • wenn Beidraht vorhanden, nur zum Erden
    des Bleimantels an Erdungsanlage
    benutzen z. B. in EX-geschützten Anlagen
    nach DIN VDE 0165. Dieser Beidraht darf
    nicht als Schutz-, Null- oder Erdungsleiter
    verwendet werden.
Hinweise
  • re = runder Leiter, eindrähtig
    sm = sektorförmiger Leiter, mehrdrähtig
  • Roter Preis wird mit reduziertem Rabatt
    abgerechnet.
Verwendung
Kabel mit PVC-Außenmantel und Blei-Innenmantel werden besonders dort eingesetzt, wo mit der Gefahr der Einwirkung von Lösungsmitteln, Treibstoffen, Ölen, Benzin oder dergleichen bei Tankstellen besonders im Bereich um Zapfsäulen für Vergaserkraftstoffe, bei Raffinerien und in der chemischen Industrie zu rechnen ist. Verwendung in Erde, im Wasser, in Innenräumen und Kabelkanälen.
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
Blei-
Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,-

Standardlänge

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,-

Schnittlänge

32640

3 x 1,5

re

13,5

43,0

427,0

598,0

719,00

827,00

32686

3 x 1,5

re / 1,5

14,5

57,0

427,0

610,0

721,00

829,00

32641

3 x 2,5

re

14,8

72,0

487,0

690,0

789,00

908,00

32642

3 x 4

re

16,2

115,0

555,0

840,0

851,00

979,00

32643

3 x 6

re

17,3

173,0

610,0

990,0

1669,00

1919,00

32644

3 x 25

rm / 16

27,8

874,0

1290,0

2550,0

4456,00

5347,00

32645

3 x 35

sm / 16

29,2

1162,0

1340,0

3080,0

4788,00

5746,00

32646

3 x 50

sm / 25

32,7

1680,0

1670,0

3850,0

5722,00

6866,00

32647

3 x 70

sm / 35

35,8

2352,0

2020,0

5360,0

6484,00

7780,00

32648

3 x 95

sm / 50

40,3

3216,0

2440,0

6950,0

9533,00

11440,00

32649

3 x 120

sm / 70

43,2

4128,0

2770,0

8235,0

11154,00

13385,00

32650

3 x 150

sm / 70

48,8

4992,0

3530,0

9620,0

13288,00

15946,00

32651

3 x 185

sm / 95

53,4

6240,0

4230,0

11940,0

16877,00

20252,00

32652

3 x 240

sm / 120

59,8

8064,0

5230,0

15380,0

21844,00

26213,00

32653

4 x 1,5

re

14,5

58,0

464,0

650,0

854,00

982,00

32687

4 x 1,5

re / 1,5

15,3

72,0

464,0

650,0

862,00

991,00

32654

4 x 2,5

re

15,5

96,0

530,0

760,0

926,00

1065,00

32655

4 x 4

re

17,5

154,0

605,0

960,0

1048,00

1205,00

32656

4 x 6

re

18,5

230,0

665,0

1100,0

1254,00

1442,00

32657

4 x 10

re

21,3

384,0

750,0

1400,0

1553,00

1786,00

32658

4 x 16

re

24,2

614,0

975,0

1910,0

3256,00

3744,00

32659

4 x 25

rm

28,5

960,0

1290,0

2750,0

4288,00

5146,00

32660

4 x 35

rm

30,5

1344,0

1340,0

3630,0

5499,00

6323,00

32661

4 x 50

sm

33,3

1920,0

1680,0

4580,0

6987,00

8035,00

32662

4 x 70

sm

37,5

2688,0

2020,0

5340,0

8877,00

10208,00

32663

4 x 95

sm

42,3

3648,0

2440,0

7120,0

10798,00

12958,00

32664

5 x 1,5

re

15,3

72,0

505,0

710,0

952,00

1095,00

32688

5 x 1,5

re / 1,5

16,4

86,0

505,0

780,0

958,00

1102,00

32665

5 x 2,5

re

17,2

120,0

580,0

910,0

1078,00

1240,00

32666

5 x 4

re

19,4

192,0

665,0

1090,0

1285,00

1478,00

32667

5 x 6

re

20,2

288,0

730,0

1270,0

1565,00

1799,00

32668

5 x 10

re

22,8

480,0

930,0

1700,0

2996,00