NYFGY 3 x ... 3,6/6 kV

Flachdrahtbewehrung, PVC-Mantel

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Dreiadriges PVC-isoliertes Kabel
    nach DIN VDE 0271 / IEC 60502
  • Temperaturbereich
    beim Verlegen -5°C
  • Betriebstemperatur
    max. +70°C
  • zulässige Kurzschlusstemperatur
    (Kurzschlussdauer max. 5 s)
    +160°C
  • Nennspannung
    U0/U 3,6/6 kV
  • Betriebsspannung
    max. 7,2 kV
  • Prüfspannung
    11 kV
  • Mindestbiegeradius
    15x Kabel Ø
Aufbau
  • Cu-Leiter blank, mehrdrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.2 /
    BS 6360 cl.2 / IEC 60228 cl.2
  • Aderisolation aus PVC
  • 3 Adern verseilt
  • Bandierung
  • Innenmantel aus PVC
  • Bewehrung aus Stahlflachdrähten
    mit Gegenwendel, verzinkt
  • Außenmantel aus PVC
  • Mantelfarbe: rot
    Eigenschaften
    • Die verwendeten Materialien bei der
      Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
      und frei von lackbenetzungsstörenden
      Substanzen
       
    Prüfungen
    • selbstverlöschend und flammwidrig
      nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
      DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
    Hinweise
    • sm = sektorförmiger Leiter, mehrdrähtig
    Verwendung
    In Innenräumen und in Kabelkanälen, im Freien bei geschützter Verlegung, in Erde für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, wenn erhöhter mechanischer Schutz erforderlich ist oder wenn während der Montage und des Betriebes mit erhöhten Zugkräften zu rechnen ist.
    Downloads
    Datenblatt

    Art.-Nr.

    Aderzahl x
    Nennquer-
    schnitt mm²

    Isolier-
    wanddicke

    mm

    Mantel-
    Wanddicke

    Nennwert

    mm

    Außen-Ø

    min. - max.

    Cu-Zahl

    kg / km

    Gewicht

    ca. kg / km

    Preis

    EUR / 100m

    Cu 0,-

    34187

    3 x 25

    sm

    3,4

    2,0

    34,0 - 42,0

    720,0

    2640,0

    1583,00

    34188

    3 x 35

    sm

    3,4

    2,1

    36,0 - 43,0

    1008,0

    2680,0

    1648,00

    34189

    3 x 50

    sm

    3,4

    2,2

    38,0 - 46,0

    1440,0

    3205,0

    1877,00

    34190

    3 x 70

    sm

    3,4

    2,3

    41,0 - 49,0

    2016,0

    4085,0

    2352,00

    34191

    3 x 95

    sm

    3,4

    2,4

    45,0 - 53,0

    2736,0

    5060,0

    2530,00

    34192

    3 x 120

    sm

    3,4

    2,6

    48,0 - 56,0

    3456,0

    5950,0

    3190,00

    34193

    3 x 150

    sm

    3,4

    2,7

    51,0 - 59,0

    4320,0

    6930,0

    3559,00

    34194

    3 x 185

    sm

    3,4

    2,8

    55,0 - 64,0

    5328,0

    8240,0

    3922,00

    34195

    3 x 240

    sm

    3,4

    2,9

    59,0 - 68,0

    6912,0

    10100,0

    4314,00