NYCY

Erdkabel 0,6/1 kV, mit konzentrischem Leiter, VDE geprüft

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Energie- und Steuerkabel nach
    DIN VDE 0276 Teil 603,
    HD 603 S1 und IEC 60502
    ab 7 Adern nach DIN VDE 0276
    Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +50°C
    fest verlegt -40°C bis +70°C
  • zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +70°C
  • zulässige Kurzschlusstemperatur
    (Kurzschlussdauer max. 5 s)
    +160°C
  • Nennspannung
    U0/U 0,6/1 kV
  • Prüfspannung
    4 kV
  • max. zulässige Zugbeanspruchung
    mittels Ziehstrumpf am Leiter
    50 N/mm²
  • Mindestbiegeradius
    einadrig 15x Kabel Ø
    mehradrig 12x Kabel Ø
  • Brandlastwerte
    siehe "Technische Informationen"
Aufbau
  • Cu-Leiter blank, eindrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.1 /
    BS 6360 cl.1 / IEC 60228 cl.1
  • Aderisolation aus PVC
    Mischungstyp DIV4 nach HD 603 S1
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
  • Adern konzentrisch in Lagen verseilt
  • Füllmischung
  • konzentrischer Leiter, in Innenlage
    runde blanke Cu-Drähte, in Außenlage
    Cu-Band als Gegenwendel
  • Außenmantel aus PVC
    Mischungstyp DMV5 nach HD 603 S1
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Höchste zulässige Spannung
  • Gleichstromsysteme 1,8 kV
  • Wechselstromsysteme
    - Einphasensysteme
      beide Außenleiter isoliert 1,4 kV
    - Einphasensysteme
      ein Außenleiter geerdet 0,7 kV
  • Drehstromsystem 1,2 kV
    mit konzentrischen Leiter und
    einem Querschnitt ab 240 mm² 3,6 kV
Hinweise
  • re = runder Leiter, eindrähtig
  • Andersfarbige Außenmäntel auf Anfrage.
  • Roter Preis wird mit reduziertem Rabatt
    abgerechnet.
Verwendung
Energieverteilerkabel für Industrie und Schaltanlagen, Kraftwerke, Hausanschlüsse und Straßenbeleuchtung sowie als Steuerkabel zur Übertragung von Steuer- und Regelimpulsen und Messwerten. Dort, wo erhöhter elektrischer als auch mechanischer Schutz gefordert wird. Verlegung in Erde, im Wasser, im Freien, in Innenräumen, in Beton und Kabelkanälen. Der konzentrische Leiter (C) darf als PE-, PEN-Leiter oder als Schirm verwendet werden.
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
Cu 0,-

Standardlänge

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

Schnittlänge

32200

1 x 10

re / 10

11,0

216,0

280,0

554,00

665,00

32201

1 x 16

re / 16

12,0

336,0

440,0

663,00

796,00

32202

2 x 1,5

re / 1,5

13,0

52,0

205,0

286,00

344,00

32203

2 x 2,5

re / 2,5

13,5

80,0

270,0

313,00

376,00

32204

2 x 4

re / 4

15,5

123,0

360,0

425,00

510,00

32205

2 x 6

re / 6

17,0

182,0

435,0

518,00

622,00

32206

2 x 10

re / 10

19,5

312,0

590,0

638,00

766,00

32207

2 x 16

re / 16

20,5

489,0

820,0

820,00

982,00

32208

3 x 1,5

re / 1,5

13,5

66,0

225,0

308,00

370,00

32209

3 x 2,5

re / 2,5

14,5

104,0

290,0

297,00

356,00

32210

3 x 4

re / 4

16,5

161,0

400,0

375,00

450,00

32211

3 x 6

re / 6

17,5

240,0

510,0

427,00

512,00

32212

3 x 10

re / 10

20,0

408,0

850,0

756,00

907,00

32213

3 x 16

re / 16

23,0

643,0

1080,0

1008,00

1209,00

32214

4 x 1,5

re / 1,5

14,5

81,0

260,0

322,00

387,00

32215

4 x 2,5

re / 2,5

15,5

128,0

350,0

324,00

389,00

32216

4 x 4

re / 4

17,0

200,0

470,0

411,00

493,00

32217

4 x 6

re / 6

18,5

297,0

590,0

456,00

547,00

32218

4 x 10

re / 10

21,0

504,0

900,0

765,00

918,00

32219

4 x 16

re / 16

23,0

796,0

1250,0

1135,00

1362,00

32220

5 x 1,5

re / 1,5

15,0

95,0

330,0

385,00

461,00

32221

5 x 2,5

re / 2,5

16,0

152,0

400,0

428,00

514,00

32222

5 x 4

re / 4

19,0

238,0

560,0

546,00

656,00

32223

5 x 6

re / 6

21,0

355,0

710,0

617,00

740,00

32224

5 x 10

re / 10

23,0

600,0

1000,0

659,00

791,00

32226

7 x 1,5

re / 1,5

16,0

124,0

320,0

403,00

482,00

32227

7 x 1,5

re / 2,5

16,0

133,0

350,0

411,00

494,00

32241

7 x 2,5

re / 2,5

17,5

200,0

450,0

481,00

577,00

32225

7 x 4

re / 4

21,0

315,0

670,0

556,00

667,00

32255

7 x 6

re / 6

24,0

470,0

790,0

921,00

1105,00

32228

8 x 1,5

re / 1,5

17,0

138,0

380,0

576,00

686,00

32229

8 x 1,5

re / 2,5

17,0

147,0

400,0

591,00

709,00

32242

8 x 2,5

re / 2,5

18,0

224,0

510,0

612,00

728,00

32230

10 x 1,5

re / 2,5

19,0

176,0

440,0

605,00

726,00

32243

10 x 2,5

re / 4

20,5

286,0

600,0

809,00

971,00

32231

12 x 1,5

re / 2,5

20,0

205,0

500,0

560,00

672,00