NYCWY

Erdkabel 0,6/1 kV, mit konzentrischem Leiter, VDE geprüft

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Energie- und Steuerkabel nach
    DIN VDE 0276 Teil 603,
    HD 603 S1 und IEC 60502
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +50°C
    fest verlegt -40°C bis +70°C
  • zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +70°C
  • zulässige Kurzschlusstemperatur
    (Kurzschlussdauer max. 5 s)
    +160°C
  • Nennspannung
    U0/U 0,6/1 kV
  • Prüfspannung
    4 kV
  • max. zulässige Zugbeanspruchung
    mittels Ziehstrumpf am Leiter
    50 N/mm²
  • Mindestbiegeradius
    12x Kabel Ø
  • Strombelastbarkeit
    siehe "Technische Informationen"
  • Brandlastwerte
    siehe "Technische Informationen"
Aufbau
  • Cu-Leiter blank, ein- oder mehrdrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.1 oder Kl.2 /
    BS 6360 cl.1 oder cl.2 /
    IEC 60228 cl.1 oder cl.2
  • Aderisolation aus PVC
    Mischungstyp DIV4 nach HD 603 S1
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
  • Adern konzentrisch in Lagen verseilt
  • Füllmischung
  • konzentrischer Leiter, in Innenlage wellen-
    förmige (Ceander), runde, blanke Cu-Drähte,
    in Außenlage Cu-Band als Gegenwendel
  • Außenmantel aus PVC
    Mischungstyp DMV5 nach HD 603 S1
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Höchste zulässige Spannung
  • Gleichstromsysteme 1,8 kV
  • Wechselstromsysteme
    - Einphasensysteme
      beide Außenleiter isoliert 1,4 kV
    - Einphasensysteme
      ein Außenleiter geerdet 0,7 kV
  • Drehstromsystem 1,2 kV
    mit konzentrischen Leiter und
    einem Querschnitt ab 240 mm² 3,6 kV
Hinweise
  • re = runder Leiter, eindrähtig
    rm = runder Leiter, mehrdrähtig
    sm = sektorförmiger Leiter, mehrdrähtig
  • Andersfarbige Außenmäntel auf Anfrage
Verwendung
Energieverteilungskabel, vorzugsweise für die Verlegung in Erde, speziell in Ortsnetzen, für Industrie und Schaltanlagen, Kraftwerke sowie als Steuerkabel zur Übertragung von Steuer- und Regelimpulsen und Messwerten. Dort wo erhöhter elektrischer als auch mechanischer Schutz gefordert wird. Verlegung im Wasser, im Freien, in Beton, in Innenräumen und Kabelkanälen. Der konzentrische Leiter (C) darf als PE-, PEN-Leiter oder als Schirm verwendet werden. Durch die wellenförmige Ausführung (Ceander) des konzentrischen Leiters sind bei der Montage beliebig viele Kabelabzweigungen möglich, ohne einen Leiter zu schneiden. Damit ist eine optimale Betriebssicherheit gewährleistet.
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
Cu 0,-

Standardlänge

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

Schnittlänge

32260

2 x 10

re / 10

19,0

312,0

650,0

566,00

679,00

32261

2 x 16

re / 16

21,0

489,0

850,0

723,00

868,00

32262

2 x 25

rm / 25

24,0

763,0

1210,0

1201,00

1442,00

32263

3 x 10

re / 10

19,5

408,0

730,0

571,00

685,00

32264

3 x 16

re / 16

22,0

643,0

1000,0

686,00

823,00

32265

3 x 25

rm / 16

26,0

902,0

1550,0

1348,00

1550,00

32274

3 x 25

rm / 25

26,0

1003,0

1600,0

1029,00

1184,00

32266

3 x 35

sm / 16

27,0

1190,0

1750,0

1619,00

1861,00

32275

3 x 35

sm / 35

27,5

1402,0

1850,0

1252,00

1439,00

32267

3 x 50

sm / 25

29,5

1723,0

2250,0

1656,00

1904,00

32276

3 x 50

sm / 50

29,5

2000,0

2450,0

1432,00

1647,00

32268

3 x 70

sm / 35

33,0

2410,0

2950,0

2122,00

2441,00

32277

3 x 70

sm / 70

34,0

2796,0

3350,0

2419,00

2855,00

32269

3 x 95

sm / 50

38,0

3296,0

4100,0

2334,00

2684,00

32278

3 x 95

sm / 95

38,5

3791,0

4550,0

3006,00

3457,00

32270

3 x 120

sm / 70

41,0

4236,0

5050,0

2776,00

3192,00

32279

3 x 120

sm / 120

42,0

4786,0

5550,0

3840,00

4416,00

32271

3 x 150

sm / 70

45,0

5100,0

6000,0

3307,00

3803,00

32280

3 x 150

sm / 150

46,0

5970,0

6900,0

4591,00

5279,00

32272

3 x 185

sm / 95

50,0

6383,0

7550,0

4154,00

4776,00

32281

3 x 185

sm / 185

51,0

7363,0

8500,0

11635,00

13962,00

32273

3 x 240

sm / 120

57,0

8242,0

9950,0

6127,00

7045,00

32282

4 x 10

re / 10

20,5

504,0

890,0

571,00

685,00

32283

4 x 16

re / 16

23,5

796,0

1250,0

781,00

938,00

32284

4 x 25

rm / 16

28,0

1142,0

1800,0

1129,00

1298,00

32285

4 x 35

sm / 16

29,0

1526,0

2050,0

1435,00

1650,00

32286

4 x 50

sm / 25

33,0

2203,0

2700,0

1674,00

1925,00

32287

4 x 70

sm / 35

37,0

3082,0

3750,0

2191,00

2519,00

32288

4 x 95

sm / 50

43,5

4208,0

5000,0

2803,00

3223,00

32289

4 x 120

sm / 70

47,0

5388,0

6350,0

3507,00

4034,00

32290

4 x 150

sm / 70

51,0

6540,0

7650,0

4177,00

4804,00

32291

4 x 185

sm / 95

56,0

8159,0

9350,0

5242,00

6028,00

32292

4 x 240

sm / 120

62,5

10546,0

11600,0

7686,00

8839,00