NSSHÖU

schwere Gummischlauchleitung 0,6/1 kV

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Gummischlauchleitung nach
    DIN VDE 0250 Teil 812
  • Temperaturbereich
    bewegt -25°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +90°C
  • Nennspannung
    U0/U 0,6/1 kV
  • höchstzulässige Betriebsspannung
    - Einphasen- und
      Drehstrombetrieb 700/1200 V
    - Gleichstrombetrieb 900/1800 V
  • Prüfspannung 3000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Zugbelastung
    Statische Belastung: gesamt
    Cu-Querschnitt x15 N/mm²
  • Mindestbiegeradius
    fest verlegt 4x Leitungs Ø
    bewegt 10x Leitungs Ø
    zwangsweise Führung 15x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Gummi (EPR)
    Mischungstyp 3GI3 nach
    DIN VDE 0207 Teil 20
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
    - bis 5 Adern farbig
    - ab 6 Adern schwarz mit fortlaufendem
       weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Innenmantel aus Gummi
    Mischungstyp GM1b nach
    DIN VDE 0207-21
  • Außenmantel aus Gummi (Chloropren-
    Kautschuk) Mischungstyp 5GM5 nach
    DIN VDE 0207-21
  • Mantelfarbe: gelb
Eigenschaften
  • ozonbeständig
  • hoher Isolationswiderstand
  • gute Wärmedruckbeständigkeit
  • geringer Abrieb
  • hohe Kerbfestigkeit
  • Die Kennzeichnung bei einadriger
    ummantelter Leitung ist schwarz.
Beständig gegen
  • Öle
  • Fette und Chemikalien
Prüfungen
  • Brennverhalten nach
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • ölbeständig nach DIN EN 60811-404
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter
Verwendung
Bestimmt für sehr hohe mechanische Beanspruchungen im Bergbau unter Tage, im Tagebau, in Steinbrüchen, auf Baustellen zum Anschluss für schwere Geräte und Werkzeuge und in der Industrie sowie im Freien. Auch geeignet für feste Verlegung auf Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Für eine hohe Lebensdauer unter schwierigen Betriebsbedingungen. Jedoch nicht geeignet für den Betrieb auf Leitungs- führungsgeräten, Trommeln und fahrbaren Leitungsträgern. Die Isolation besteht aus einer Kunstkautschukmischung auf EPR-Basis. Diese erhöht die Ozonbeständigkeit, damit keine Ozonrisse und Isolationsfehler in Schaltschränken vorkommen. Hohe Ozonkonzentrationen treten durch Schaltvorgänge in unbelüfteten Schaltschränken häufig auf.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

max. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

38001

1 x 16

13,5

154,0

336,0

893,00

38002

1 x 25

16,5

240,0

473,0

935,00

38003

1 x 35

18,0

336,0

635,0

1148,00

38004

1 x 50

20,0

480,0

866,0

1448,00

38005

1 x 70

22,0

672,0

1145,0

1841,00

38006

1 x 95

25,0

912,0

1475,0

2759,00

38007

1 x 120

27,5

1152,0

1832,0

3090,00

38008

1 x 150

30,0

1440,0

2000,0

3617,00

38009

1 x 185

34,0

1776,0

2450,0

4316,00

38010

1 x 240

37,0

2304,0

3190,0

5796,00

38011

2 x 2,5

16,0

48,0

205,0

466,00

38012

3 G 1,5

15,0

43,0

173,0

407,00

38013

3 G 2,5

16,5

72,0

247,0

511,00

38014

3 G 4

20,0

115,0

336,0

795,00

38015

3 G 6

22,0

173,0

520,0

935,00

38016

4 G 1,5

16,0

58,0

210,0

458,00

38017

4 G 2,5

19,0

96,0

305,0

611,00

38018

4 G 4

21,5

154,0

415,0

857,00

38019

4 G 6

23,0

230,0

641,0

1103,00

38020

4 G 10

27,5

384,0

1113,0

1513,00

38021

4 G 16

37,0

614,0

1412,0

2196,00

38022

4 G 25

39,0

960,0

2095,0

3229,00

38023

4 G 35

42,5

1344,0

2777,0

4334,00

38024

4 G 50

49,0

1920,0

3817,0

5999,00

38025

4 G 70

53,5

2688,0

5071,0

8015,00

38026

4 G 95

61,5

3648,0

6636,0

9509,00

38027

4 G 120

68,0

4608,0

7000,0

12602,00

38028

5 G 1,5

17,0

72,0

252,0

554,00

38029

5 G 2,5

20,0

120,0

362,0

714,00

38030

5 G 4

23,0

192,0

509,0

1088,00

38031

5 G 6

26,5

288,0

798,0

1471,00

38035

5 G 10

30,0

480,0

1120,0

2185,00

38036

5 G 16

34,0

768,0

1680,0

2949,00

38037

5 G 25

42,0

1200,0

2430,0

4788,00

38038

7 G 1,5

19,5

101,0

470,0

860,00

38032

7 G 2,5

21,5

168,0

546,0

1082,00

38039

10 G 1,5

22,0

144,0

560,0

1081,00

38033

12 G 2,5

28,0

288,0

851,0

1620,00

38040

18 G 2,5

33,0

432,0

1230,0

2221,00

38034

19 G 2,5

33,5

466,0

1260,0

a. A.