NSHXAFö 3 kV

halogenfreie Sonder-Gummiaderleitung, kurzschluß- und erdschlußsicher bis 1000 V

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Sonder-Gummiaderleitung nach
    E DIN VDE 0250 Teil 606
  • Temperaturbereich
    bewegt -25°C bis +70°C
    nicht bewegt -40°C bis +90°C
  • zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +90°C
  • Nennspannung U0/U 1,8/3 kV
  • höchstzulässige Betriebsspannung in
    Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen
    U0/U 2,1/3,6 kV
    Gleichstromanlagen U0/U 2,7/5,4 kV
  • Prüfspannung 6 kV
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Außen Ø
    nicht bewegt 6x Außen Ø
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.5, BS 6360 cl. 5
    bzw. IEC 60228 cl.5
  • EPR-Isolation, 3GI3 nach DIN VDE 0207
    Teil 20
  • Äußere Umhüllung: Halogenfreie
    Polymermischung HM3 nach
    DIN VDE 0207 Teil 24
  • Farbe schwarz
Eigenschaften
Prüfungen
  • Korrosivität von Brandgasen
    nach DIN VDE 0482 Teil 267,
    DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2
    (entspricht DIN VDE 0472 Teil 813)
  • Rauchdichte
    nach DIN VDE 0482 Teil 1034-1+2,
    DIN EN 61034-1+2, IEC 61034-1+2,
    BS 7622 Teil 1+2
    (bisher DIN VDE 0472 Teil 816)
  • Ölbeständig
    nach DIN VDE 0473-811-404,
    DIN EN 60811-404
  • Brennverhalten
    nach DIN VDE 0482-332-1-2
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
Hinweise
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Verwendung
Besonders geeignet für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung in Schienenfahrzeugen und Omnibussen, sowie in trockenen Räumen. In Schaltanlagen und Verteilern gelten sie bis 1000 V als kurzschluss- und erdschlusssicher. Hinweis Kurzschluss- und erdschlusssicher sind Betriebsmittel oder Strombahnen, bei denen durch Anwenden geeigneter Maßnahmen oder Mittel unter bestimmungsgemäßen Betriebsbedingungen weder ein Kurzschluss noch ein Erdschluss zu erwarten ist.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

max. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

38517

1 x 1,5

7,0

14,4

62,0

127,00

38518

1 x 2,5

7,5

24,0

76,0

153,00

38519

1 x 4

9,0

38,0

95,0

184,00

38520

1 x 6

9,5

58,0

140,0

236,00

38521

1 x 10

11,0

96,0

190,0

324,00

38522

1 x 16

13,0

154,0

270,0

460,00

38523

1 x 25

15,0

240,0

410,0

686,00

38524

1 x 35

16,5

336,0

490,0

866,00

38525

1 x 50

18,0

480,0

650,0

1231,00

38526

1 x 70

20,5

672,0

900,0

1527,00

38527

1 x 95

24,0

912,0

1200,0

2018,00

38528

1 x 120

26,0

1152,0

1450,0

2541,00

38529

1 x 150

28,0

1440,0

1800,0

3214,00

38530

1 x 185

31,0

1776,0

2200,0

3721,00

38531

1 x 240

34,5

2304,0

2650,0

4922,00

38532

1 x 300

38,0

2880,0

3250,0

6135,00