NSHTÖU

Trommelleitung

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Trommelleitung nach
    DIN VDE 0250-814
  • Temperaturbereich
    bewegt -25°C bis +70°C
    fest verlegt -40°C bis +70°C
  • max. Temperatur am Leiter
    im Betrieb  +60°C
    im Kurzschlussfall  +200°C
  • Nennspannung
    U0/U 0,6/1 kV
  • höchstzulässige Betriebsspannung
    - Einphasen- und
      Drehstrombetrieb 700/1200 V
    - Gleichstrombetrieb 900/1800 V
  • Prüfspannung
    2500 V
  • Mindestbiegeradius
    7,5x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 20x106 cJ/kg (bis 20 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Gummi
    Mischungstyp GI1 nach
    DIN VDE 0207-20
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    - bis 5 Adern farbig
    - ab 6 Adern schwarz mit fortlaufendem
       weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE
  • Adern verseilt (ohne gestreckte Kernader)
    mit Schlaglänge von höchstens 8xØ über
    Verseillagen
  • Textilbandage
  • Innenmantel
  • Torsionsschutz zwischen
    Innen- und Außenmantel
  • Außenmantel aus Gummi
    Mischungstyp 5GM2
    nach DIN VDE 0207-21
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • Konzipiert und entwickelt für
    horizontalen Trommelbetrieb
  • beständig gegen Ozon,
    Öle, Säuren, Fette, Benzin,
    Lösungsmittel und Chemikalien
Prüfungen
  • Brennverhalten nach
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-2-1 / IEC 60332-1-2
  • ölbeständig nach
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
  • Zulässige Fahrgeschwindigkeit bis
    max. 120 m/min
  • Beim Verlegen und im Betrieb darf
    die Zugbeanspruchung am Leiter
    15 N/mm² nicht überschreiten
  • Beschleunigung nicht mehr als 0,4 m/s²
  • Bei hohen mechanischen Beanspruchungen,
    insbesondere bei hohen dynamischen Zug-
    kräften infolge hoher Beschleunigung, ist
    die zulässige Beanspruchung im Einzelfall
    festzulegen
Verwendung
Trommelbare Leitungen werden für hohe mechanische Beanspruchungen, insbesondere bei Anwendungen mit häufigem Auf- und Abwickeln bei gleichzeitiger Zug- und Torsionsbeanspruchung, für Baumaschinen, Förder- und Hebezeuge und Krananlagen verwendet. Sie werden als robuste und allwettertaugliche Zuleitungen auch in rauhesten Einsatzfällen im Bergbau und beweglichen Transportanlagen und Bahnmotoren verwendet. Die Leitungen sind geeignet zur Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für trommelbare Leitungen. Bitte Montageanweisung im Kapitel "Technische Informationen" beachten.
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
26001

3 G 1,5

13,6

47,0

236,0

347,00

26029

4 G 1,5

14,0

58,0

274,0

660,00

26002

5 G 1,5

14,5

81,0

316,0

744,00

26003

7 G 1,5

18,8

115,0

440,0

928,00

26004

12 G 1,5

21,0

196,0

606,0

1217,00

26005

16 G 1,5

24,5

259,0

696,0

1324,00

26006

18 G 1,5

25,5

271,0

750,0

1397,00

26007

24 G 1,5

27,5

390,0

1150,0

1572,00

26008

30 G 1,5

29,5

432,0

1325,0

2015,00

26009

3 G 2,5

15,3

74,0

305,0

628,00

26010

4 G 2,5

16,5

98,0

350,0

709,00

26011

5 G 2,5

17,5

124,0

465,0

994,00

26012

7 G 2,5

20,0

168,0

576,0

1098,00

26013

12 G 2,5

23,5

308,0

850,0

1494,00

26014

18 G 2,5

28,0

451,0

1181,0

1758,00

26015

24 G 2,5

32,5

615,0

1550,0

2396,00

26016

30 G 2,5

34,0

770,0

1810,0

3128,00

26017

40 G 2,5

42,5

1080,0

3110,0

5028,00

26018

50 G 2,5

46,5

1200,0

3200,0

5364,00

26019

4 G 4

18,5

158,0

510,0

836,00

26030

5 G 4

21,5

220,0

635,0

1022,00

26020

4 G 6

21,0

241,0

650,0

1174,00

26031

5 G 6

23,5

317,0

800,0

1306,00

26021

4 G 10

26,0

404,0

1010,0

1360,00

26022

5 G 10

28,0

508,0

1200,0

1940,00

26023

4 G 16

29,0

642,0

1300,0

1591,00

26032

5 G 16

31,5

768,0

1700,0

2456,00

26024

4 G 25

35,0

1005,0

2000,0

2237,00

26025

4 G 35

37,5

1344,0

2610,0

2974,00

26026

4 G 50

44,5

2010,0

3500,0

4055,00

26027

4 G 70

49,0

2688,0

4600,0

6539,00

26028

4 G 95

56,0

3648,0

6100,0

7884,00