NSGAFÖU 3 kV

Sonder-Gummiaderleitung, VDE geprüft, kurzschluss- und erdschlusssicher bis 1000 V

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Sonder-Gummiaderleitung nach
    DIN VDE 0250 Teil 602
  • Temperaturbereich
    bewegt -25°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +90°C
  • Nennspannung
    U0/U 1,8/3 kV
  • höchstzulässige Betriebsspannung
    - Einphasen- und
      Drehstrombetrieb  2,1/3,6 kV
    - Gleichstrombetrieb  2,7/5,4 kV
  • Prüfspannung
    6 kV
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Außen Ø
    nicht bewegt 6x Außen Ø
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • EPR-Isolation,
    Mischungstyp 3GI3 nach
    DIN VDE 0207-20
  • Äußere Umhüllung:
    Polychloropren 5GM3
    nach DIN VDE 0207-21
  • Farbe schwarz
Eigenschaften

Prüfungen

  • ölbeständig nach
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
  • Brennverhalten nach
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • Kurzschluss- und erdschlusssicher sind
    Betriebsmittel oder Strombahnen, bei denen
    durch Anwenden geeigneter Maßnahmen
    oder Mittel unter bestimmungsgemäßen
    Betriebsbedingungen weder ein Kurzschluss
    noch ein Erdschluss zu erwarten ist.
  • Ausführung in 6 kV auf Anfrage.
Verwendung
Besonders geeignet für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung in Schienenfahrzeugen und Omnibussen, sowie in trockenen Räumen. In Schaltanlagen und Verteilern gelten sie bis 1000 V als kurzschluss- und erdschlusssicher.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

max. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

38501

1 x 1,5

7,0

14,4

62,0

53,00

38502

1 x 2,5

7,5

24,0

76,0

64,00

38503

1 x 4

9,0

38,0

95,0

79,00

38504

1 x 6

9,5

58,0

140,0

92,00

38505

1 x 10

11,0

96,0

190,0

133,00

38506

1 x 16

13,0

154,0

270,0

189,00

38507

1 x 25

15,0

240,0

410,0

286,00

38508

1 x 35

16,5

336,0

490,0

329,00

38509

1 x 50

18,0

480,0

650,0

481,00

38510

1 x 70

20,5

672,0

900,0

595,00

38511

1 x 95

24,0

912,0

1200,0

916,00

38513

1 x 120

26,0

1152,0

1450,0

1144,00

38514

1 x 150

28,0

1440,0

1800,0

1358,00

38512

1 x 185

31,0

1776,0

2200,0

1563,00

38515

1 x 240

34,5

2304,0

2650,0

2266,00

38516

1 x 300

38,0

2880,0

3250,0

4254,00