NSVM-S

Niederspannungs-Verbindungsmuffen zum Schrumpfen

Produktfoto
Eigenschaften
  • halogenfrei

  • hohe elektrische Isolationswerte

  • querwasserdicht

  • gute mechanische Festigkeit

  • kompakte Abmessungen

  • unbegrenzt lagerfähig

  • große Leitungs- und Kabelquerschnittsbereiche

  • gute Beständigkeit gegen chemische Einflüsse, Erdalkalien und UV-Strahlen

Bezeichnung

NSVM-S (Mehrleiter Verbindungsmuffe)

Beschreibung

Verbindungsmuffe für mehradrige kunststoffisolierte Energiekabel bis 0,6/1(1,2)kV, universell einsetzbar zum Verbinden von Kabel und Leitungen aus PVC, PE und VPE, z.B. N(A)YY, N(A)2XY, N(A)YCWY, NYM, NYY.

Einsatzbereiche
  • Innenraum

  • Freiluft

  • Erdreich

  • Wasser

Downloads
Katalogseite

Mehrleiter

Artikel-Nr.

Typ

Nennspannung

Uo/U(Um)

Querschnitt

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 5

6 - 10

94400

NSVM-S3

0,6/1kV

3x 1,5 - 3x 16,0

1

16,80

16,00

15,40

94401

NSVM-S3

0,6/1kV

3x 6,0 - 3x 25,0

1

22,30

21,40

20,50

94402

NSVM-S3

0,6/1kV

3x 25,0 - 3x 70,0

1

32,70

31,30

30,00

94403

NSVM-S3

0,6/1kV

3x 95,0 - 3x 150,0

1

49,00

46,90

45,00

94404

NSVM-S3

0,6/1kV

3x 185,0 - 3x 300,0

1

102,90

98,70

94,40

93382

NSVM-S4

0,6/1kV

4x 1,5 - 4x 6,0

1

9,50

9,10

8,70

93388

NSVM-S4

0,6/1kV

4x 1,5 - 4x 16,0

1

13,40

12,80

12,30

93383

NSVM-S4

0,6/1kV

4x 6,0 - 4x 25,0

1

13,60

13,10

12,50

93384

NSVM-S4

0,6/1kV

4x 16,0 - 4x 50,0

1

21,60

20,70

19,90

93385

NSVM-S4

0,6/1kV

4x 25,0 - 4x 95,0

1

25,80

24,80

23,70

93386

NSVM-S4

0,6/1kV

4x 25,0 - 4x 150,0

1

36,00

34,50

33,10

93389

NSVM-S4

0,6/1kV

4x 95,0 - 4x 300,0

1

54,10

51,90

49,70

94405

NSVM-S5

0,6/1kV

5x 1,5 - 5x 6,0

1

10,50

10,10

9,60

94406

NSVM-S5

0,6/1kV

5x 1,5 - 5x 10,0

1

11,20

10,70

10,30

94407

NSVM-S5

0,6/1kV

5x 1,5 - 5x 16,0

1

15,40

14,80

14,20

94408

NSVM-S5

0,6/1kV

5x 16,0 - 5x 25,0

1

19,10

18,30

17,50