NSVM-S

Niederspannungs-Verbindungsmuffen zum Schrumpfen

Produktfoto
Eigenschaften
  • halogenfrei

  • hohe elektrische Isolationswerte

  • querwasserdicht

  • gute mechanische Festigkeit

  • kompakte Abmessungen

  • unbegrenzt lagerfähig

  • große Leitungs- und Kabelquerschnittsbereiche

  • gute Beständigkeit gegen chemische Einflüsse, Erdalkalien und UV-Strahlen

Bezeichnung

NSVM-S (Einleiter Verbindungsmuffe)

Beschreibung

Verbindungsmuffe für einadrige kunststoffisolierte Energiekabel bis 0,6/1(1,2)kV, universell einsetzbar zum Verbinden von Kabel und Leitungen aus PVC, PE und VPE, z.B. N(A)YY, N(A)2XY, NYM, NYY.

Einsatzbereiche
  • Innenraum
  • Freiluft
  • Erdreich
  • Wasser
Downloads
Katalogseite

Einleiter

Artikel-Nr.

Typ

Nennspannung

Uo/U(Um)

Querschnitt

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 5

6 - 10

93890

NSVM-S1

0,6/1kV

1x 10,0 - 1x 25,0

1

10,70

10,20

9,80

93891

NSVM-S1

0,6/1kV

1x 35,0 - 1x 70,0

1

18,70

18,00

17,20

93892

NSVM-S1

0,6/1kV

1x 95,0 - 1x 240,0

1

21,70

20,90

20,00

93893

NSVM-S1

0,6/1kV

1x 150,0 - 1x 300,0

1

31,30

30,00

28,70

93894

NSVM-S1

0,6/1kV

1x 300,0 - 1x 500,0

1

36,80

35,30

33,80