(N)HXCH-FE 180/E 90

Sicherheitskabel, halogenfrei, 0,6/1 kV, mit verbessertem Brandverhalten

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • halogenfreies Sicherheitskabel mit
    verbessertem Brandverhalten in
    Anlehnung an DIN VDE 0266
  • Temperaturbereich
    -30°C  bis  +70°C
  • zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter  +90°C
  • Nennspannung
    U0/U 0,6/1 kV
  • Prüfspannung
    4000 V
  • Mindestbiegeradius
    12x Kabel Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 200x106 cJ/kg (bis 200 Mrad)
  • Brandlastwerte
    siehe "Technische Informationen"
Aufbau
  • Cu-Leiter blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.1 oder Kl.2, ein- oder
    mehrdrähtig, BS 6360 cl.1 oder cl.2,
    IEC 60228 cl.1 oder cl.2
  • Aderisolation aus Polymer
  • Adern einzeln mit flammhemmendem
    Gewebeband versehen
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
  • Adern in Lagen verseilt
  • gemeinsame Aderumhüllung
  • konzentrischer Leiter aus blanken
    Cu-Drähten mit Cu-Wendel
  • Außenmantel aus Polyolefin-Mischung,
    flammwidrig
  • Mantelfarbe: orange
Prüfungen
  • Brandprüfung nach
    DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 Teil 3,
    DIN EN 60332-3, IEC 60332-3 (bisher
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart C)
  • Korrosivität von Brandgasen
    nach DIN VDE 0482 Teil 267,
    DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2
    (entspricht DIN VDE 0472 Teil 813)
  • Halogenfreiheit nach DIN VDE 0482
    Teil 267, DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1
    (entspricht DIN VDE 0472 Teil 815)
  • Rauchdichte nach DIN VDE 0482
    Teil 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2,
    IEC 61034-1+2, BS 7622 Teil 1+2
    (bisher DIN VDE 0472 Teil 816)
Eigenschaften
  • halogenfrei, keine Abspaltung von
    korrosiven und toxischen Gasen
  • schwer brennbar und entflammbar
  • selbstverlöschend und feuerhemmend
  • keine Brandfortleitung daher brandsicher
  • geringe Rauchgasentwicklung
  • toxikologisch unbedenklich
  • keine Selbstentzündung
  • Funktionserhalt bei erhöhter
    Strombelastung
  • FE 180: Isolationserhalt von 180
    Minuten. Prüfung nach DIN VDE 0472
    Teil 814 ≙ IEC 60331.
    Isolationserhalt bei direkter
    Flammeneinwirkung bei Prüfdauer
    von 180 Minuten.
  • E 90: Funktionserhalt elektrischer
    Kabelanlagen von mindestens 90 Minuten
    und erfüllt die Anforderungen der
    Brandschutztechnischen Richtlinien
    (Beiblatt 1 zu DIN VDE 0108 Teil 1). Prüfung
    nach DIN 4102 Teil 12.
    Ein Funktionserhalt von 90 Minuten soll
    sichergestellt werden für
    Wasserdruckerhöhungsanlagen zur
    Löschwasserversorgung, Lüftungsanlagen
    zur Ablüftung von Rauch und Wärme von
    Sicherheitstreppen und innenliegenden
    Räumen, Fahrschächte und
    Triebwerksräume von Feuerwehraufzügen,
    notwendige Bettenaufzüge in
    Krankenhäusern und Feuerwehraufzüge.
Hinweise
  • re = runder Leiter, eindrähtig
    rm = runder Leiter, mehrdrähtig
Verwendung
Überall dort, wo durch hohe Sachwertkonzentration im Brandfall Schaden an Mensch und Material verhindert werden muss. Geeignet zur festen Installation in trockenen, feuchten und nassen Räumen über, auf, im und unter Putz, sowie im Mauerwerk und im Beton. Sie sind auch für die Verlegung im Freien und Erdreich bei einer Verlegung in Rohren geeignet. Die Verlegung im Rohr ist jedoch zulässig, wenn Vorkehrungen getroffen sind, dass sich im Rohr keine Wasseransammlung bilden kann.
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
Cu 0,-

59028

2 x 2,5 / 2,5   re

16,0

80,0

390,0

670,00

53032

3 x 1,5 / 1,5   re

16,9

66,0

380,0

686,00

53033

3 x 2,5 / 2,5   re

18,0

104,0

430,0

724,00

53034

3 x 4 / 4   re

19,0

161,0

530,0

869,00

53035

3 x 6 / 6   re

20,1

240,0

640,0

971,00

53036

3 x 10 / 10   re

22,0

408,0

850,0

1134,00

53037

3 x 16 / 16   rm

24,0

643,0

1150,0

1563,00

53038

3 x 25 / 16   rm

28,0

902,0

1700,0

2290,00

53039

3 x 35 / 16   rm

30,0

1190,0

2150,0

2695,00

53040

3 x 50 / 25   rm

34,0

1723,0

2800,0

3007,00

53041

3 x 70 / 35   rm

38,0

2410,0

3800,0

3919,00

53042

3 x 95 / 50   rm

44,0

3296,0

5100,0

5159,00

53043

3 x 120 / 70   rm

47,0

4236,0

6250,0

6359,00

53044

3 x 150 / 70   rm

51,0

4992,0

6900,0

7609,00

53045

3 x 185 / 95   rm

56,0

6383,0

8550,0

9349,00

53046

3 x 240 / 120   rm

65,0

8242,0

11150,0

12001,00

53047

4 x 1,5 / 1,5   re

18,0

81,0

435,0

872,00

53048

4 x 2,5 / 2,5   re

18,9

128,0

500,0

907,00

53049

4 x 4 / 4   re

20,0

200,0

610,0

1064,00

53050

4 x 6 / 6   re

21,0

297,0

740,0

1147,00

53051

4 x 10 / 10   re

23,0

504,0

1050,0

1345,00

53052

4 x 16 / 16   rm

25,0

796,0

1350,0

1931,00

53053

4 x 25 / 16   rm

30,0

1142,0

1950,0

2527,00

53054

4 x 35 / 16   rm

33,0

1526,0

2400,0

2722,00

53055

4 x 50 / 25   rm

37,0

2203,0

3200,0

3077,00

53056

4 x 70 / 35   rm

42,0

3082,0

4300,0

4086,00

53057

4 x 95 / 50   rm

47,0

4208,0

5750,0

5474,00

53058

4 x 120 / 70   rm

51,0

5388,0

7100,0

6827,00

53059

4 x 150 / 70   rm

56,0

6540,0

8550,0

8163,00

53060

4 x 185 / 95   rm

68,0

8159,0

10700,0

10394,00

53061

4 x 240 / 120   rm

70,0

10546,0

13930,0

13325,00

53062

7 x 1,5 / 2,5   re

21,0

133,0

680,0

1238,00

53066

7 x 2,5 / 2,5   re

21,0

200,0

680,0

1408,00

53063

12 x 1,5 / 2,5   re

27,0

205,0

1050,0

1895,00

53067

12 x 2,5 / 4   re

28,0

334,0

1050,0

2178,00

53064

24 x 1,5 / 6   re

37,0

413,0

1900,0

3599,00

53068

24 x 2,5 / 10   re

37,5

696,0

1900,0

4162,00

53065

30 x 1,5 / 6   re

39,0

499,0

2200,0

4591,00

53069

30 x 2,5 / 10   re

39,5

840,0

2200,0

5008,00