NHMH-O

halogen- bzw. schadstofffreie Mantelleitung 300/500 V

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • schadstofffreie Mantelleitung für feste
    Verlegung nach DIN VDE 0250-215
  • Zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +70°C
  • Nennspannung
    U0/U 300/500 V
  • Mindestbiegeradius
    fest verlegt 4x Leitungs Ø
  • Brandlastwerte
    siehe "Technische Informationen"
Aufbau
  • Cu-Leiter, blank,
    ein- oder mehrdrähtig
  • Aderisolation aus halogenfreier
    thermoplastischer Polymermischung
    mit optimalen Wandstärken
  • Aderkennzeichnung nach
    DIN VDE 0293-308
    1-adrige Ausführung - Aderfarbe SW
  • Adern in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus unvernetzter,
    halogenfreier thermoplastischen
    Polymermischung
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7035)
Eigenschaften
Prüfungen
  • Korrosivität von Brandgasen
    (Halogenfreiheit) nach
    DIN VDE 0482-267 / HD 602 /
    DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2
  • Brennverhalten selbstverlöschend und
    flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Rauchdichte
    nach DIN VDE 0472-818
Hinweise
  • re = runder Leiter, eindrähtig
    rm = runder Leiter, mehrdrähtig
  • x = ohne Schutzleiter
  • O-Ausführung: Einadrige Leitung mit
    schwarzer Aderisolierung. Zwei- bis
    7-adrige Leitung ohne grün-gelbe Ader.
Verwendung
Diese Mantelleitung mit definiertem Verhalten im Brandfall wird für die Installation in Wohnbauten, öffentlichen Gebäuden sowie in Industriebauten eingesetzt. Geeignet zur Installation in trockenen, feuchten oder nassen Räumen, zur Verlegung über, auf, im und unter Putz sowie im Mauerwerk und in Beton, jedoch nicht für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Die Leitung ist auch für die Verwendung im Freien zugelassen, sofern sie nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Sie darf nicht in die Erde oder in Wasser gelegt werden.
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
51970

1 x 1,5

re

8,3

14,4

39,0

74,00

51976

2 x 1,5

re

8,9

29,0

82,0

121,00

51981

3 x 1,5

re

9,2

43,0

92,0

128,00

51983

4 x 1,5

re

9,9

58,0

115,0

179,00

51991

7 x 1,5

re

11,5

101,0

167,0

327,00

51971

1 x 2,5

re

9,0

24,0

47,0

105,00

51977

2 x 2,5

re

10,0

48,0

110,0

178,00

51982

3 x 2,5

re

10,6

72,0

128,0

193,00

51984

4 x 2,5

re

11,0

96,0

152,0

209,00

51972

1 x 4

re

9,5

38,0

62,0

132,00

51978

2 x 4

re

11,5

77,0

160,0

271,00

51985

4 x 4

re

13,4

154,0

244,0

424,00

51973

1 x 6

re

10,0

58,0

83,0

165,00

51979

2 x 6

re

12,4

115,0

208,0

347,00

51986

4 x 6

re

15,9

230,0

345,0

565,00

51974

1 x 10

re

11,5

96,0

125,0

248,00

51980

2 x 10

re

14,9

192,0

340,0

532,00

51987

4 x 10

re

17,5

384,0

522,0

818,00

51975

1 x 16

rm

12,9

154,0

188,0

360,00

51988

4 x 16

rm

19,9

614,0

815,0

1318,00

51989

4 x 25

rm

27,4

960,0

1305,0

1998,00

51990

4 x 35

rm

30,4

1344,0

1750,0

3015,00