NAYY

Erdkabel, 0,6/1 kV, VDE geprüft

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Energie- und Steuerkabel
    nach DIN VDE 0276-603 /
    HD 603 S1 / IEC 60502
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C  bis  +50°C
    fest verlegt -40°C  bis  +70°C
  • zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter  +70°C
  • zulässige Kurzschlusstemperatur
    (Kurzschlussdauer max. 5 s)
    ≤ 300 mm²  +160°C
    > 300 mm²  +140°C
  • Nennspannung
    U0/U 0,6/1 kV
  • Prüfspannung
    4 kV
  • max. zulässige Zugbeanspruchung
    mittels Ziehstrumpf am Leiter
    30 N/mm²
  • Mindestbiegeradius
    einadrig 15x Kabel Ø
    mehradrig 12x Kabel Ø
  • Brandlastwerte
    siehe "Technische Informationen"
Aufbau
  • Aluminium-Leiter, ein- oder mehrdrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.1 oder Kl.2 /
    BS 6360 cl.1 oder cl.2 /
    IEC 60228 cl.1 oder cl.2
  • Aderisolation aus PVC
    Mischungstyp DIV4
    nach HD 603 S1
  • Aderkennzeichnung nach
    DIN VDE 0293-308 / 0276-603
  • Adern konzentrisch in Lagen verseilt
  • gemeinsame Aderumhüllung
  • Außenmantel aus PVC
    Mischungstyp DMV5
    nach HD 603 S1
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
     
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
     
Höchste zulässige Spannung
  • Gleichstromsysteme 1,8 kV
  • Wechselstromsysteme
    - Einphasensysteme
       beide Außenleiter isoliert 1,4 kV
    - Einphasensysteme
       ein Außenleiter geerdet 0,7 kV
  • Drehstromsystem 1,2 kV
Hinweise
  • re = runder Leiter, eindrähtig
    rm = runder Leiter, mehrdrähtig
    se = sektorförmiger Leiter, eindrähtig
    sm = sektorförmiger Leiter, mehrdrähtig
  • J-Ausführung = mit Schutzleiter GN-GE
    O-Ausführung = ohne Schutzleiter GN-GE
Verwendung
Energieverteilungskabel zur Verwendung in Erde, im Wasser, im Freien, in Beton, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mechanische Schäden nicht zu erwarten sind.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Alu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

J-Ausführung

Art.-Nr.

Preis

EUR / 100m

Alu 0,-

Standardlänge

Preis

EUR / 100m

Alu 0,-

Schnittlänge

O-Ausführung

Art.-Nr.

Preis

EUR / 100m

Alu 0,-

Standardlänge

Preis

EUR / 100m

Alu 0,-

Schnittlänge

1 x 35

re

13,0

102,0

240,0

32328

220,00

251,00

32311

220,00

251,00

1 x 50

re

15,0

145,0

360,0

32329

248,00

282,00

32312

248,00

282,00

1 x 70

rm

16,5

203,0

410,0

32390

412,00

470,00

32313

412,00

470,00

1 x 95

rm

19,0

276,0

570,0

32391

529,00

603,00

32314

529,00

603,00

1 x 120

rm

20,5

348,0

691,0

32392

563,00

641,00

32315

563,00

641,00

1 x 150

rm

22,5

435,0

804,0

32393

605,00

690,00

32321

605,00

690,00

1 x 185

rm

25,0

537,0

979,0

32394

767,00

875,00

32322

767,00

875,00

1 x 240

rm

28,0

696,0

1253,0

32395

855,00

983,00

32323

855,00

983,00

1 x 300

rm

30,0

870,0

1395,0

32396

1314,00

1444,00

32324

1314,00

1444,00

1 x 400

rm

34,0

1160,0

1890,0

32397

1589,00

1811,00

32325

1589,00

1811,00

1 x 500

rm

38,0

1450,0

2600,0

32398

1861,00

2121,00

32326

1861,00

2121,00

1 x 630

rm

43,0

1827,0

2780,0

32399

2592,00

2954,00

32327

2592,00

2954,00