NAY2Y

Erdkabel 0,6/1 kV, mit PE-Außenmantel

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Energie- und Steuerkabel nach
    DIN VDE 0276 Teil 603,
    HD 603 S1 und IEC 60502
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +50°C
    fest verlegt -40°C bis +70°C
  • Zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +70°C
  • Zulässige Kurzschlusstemperatur
    (Kurzschlussdauer max. 5 s)
    +160°C
  • Nennspannung
    U0/U 0,6/1 kV
  • Prüfspannung
    4 kV
  • Max. zulässige Zugbeanspruchung
    mittels Ziehstrumpf am Leiter
    30 N/mm²
  • Mindestbiegeradius
    12x Kabel Ø
Aufbau
  • Aluminium-Leiter, nach
    DIN VDE 0295 Kl.1, eindrähtig,
    BS 6360 cl.1, IEC 60228 cl.1
  • Aderisolation aus PVC
  • Aderkennzeichnung GN-GE, BR, SW, GR
  • Adern konzentrisch in Lagen verseilt
  • gemeinsame Aderumhüllung
  • Außenmantel aus PE
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • Außenmantel aus PE nicht
    selbstverlöschend und flammwidrig
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Höchste zulässige Spannung
  • Gleichstromsysteme 1,8 kV
  • Wechselstromsysteme
    - Einphasensysteme
       beide Außenleiter isoliert 1,4 kV
    - Einphasensysteme
       ein Außenleiter geerdet 0,7 kV
  • Drehstromsystem 1,2 kV
Hinweise
  • re = runder Leiter, eindrähtig
    se = sektorförmiger Leiter, eindrähtig
Verwendung
Energieverteilungskabel zur Verwendung in Erde, im Wasser, im Freien, in Beton, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen. Durch den robusten PE-Außenmantel einsetzbar bei extremen Betriebsbedingungen.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Alu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

Standardlänge

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

Schnittlänge

31129

4 x 25

re

26,0

290,0

970,0

1322,00

1428,00

31139

4 x 35

re

28,0

406,0

1145,0

1503,00

1624,00

31149

4 x 50

se

30,0

580,0

1184,0

1676,00

1811,00

31159

4 x 70

se

33,0

812,0

1578,0

2031,00

2194,00

31169

4 x 95

se

38,0

1102,0

2186,0

2396,00

2588,00

31179

4 x 120

se

42,0

1382,0

2501,0

4080,00

4407,00

31189

4 x 150

se

45,0

1740,0

3180,0

4890,00

5282,00

31199

4 x 185

se

51,0

2146,0

3807,0

5707,00

6164,00

31209

4 x 240

se

55,0

2784,0

4996,0

6849,00

7397,00