NANOFLEX® HC*TRONIC

flexibel, Farbcode nach DIN 47100, metermarkiert

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PUR-Datenleitung in
    Anlehnung an DIN VDE 0812
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Betriebsspitzenspannung
    (nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
    0,14 mm²  350 V
    ≥ 25 mm²  500 V
  • Prüfspannung
    bis 0,25 mm²  1200 V
    ab 0,34 mm²  2000 V
  • Durchschlagspannung
    bis 0,25 mm²  2400 V
    ab 0,34 mm²  4000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Betriebskapazität bei 800 Hz
    0,14 mm²  ca. 120 pF/m
    ≥ 0,25 mm²  ca. 150 pF/m
  • Induktivität
    ca. 0,65 mH/km
  • Wellenwiderstand
    ca. 78 Ohm
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, ab 0,5 mm² nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Litzenaufbau bei:
    0,14 mm² = 18x0,1 mm
    0,25 mm² = 14x0,15 mm
    0,34 mm² = 7x0,25 mm
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100,
    ohne Farbwiederholung
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus Spezial-Polyurethan
    Mischungstyp TMPU nach
    DIN EN 50363-10-2
  • Mantelfarbe: lichtgrau (RAL 7035)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Beständig gegen UV-Strahlen, Sauerstoff,
    Ozon, Hydrolyse, Mikroben
  • gute Reinigungseigenschaften
  • resistent gegen alle gängigen Reinigungsmittel
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • geschirmte Analogtype:
    NANOFLEX®HC TRONIC-C
  • *Hygienic Cable
Verwendung
Spezial-PUR-Datenleitung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Außenmantel mit antimikrobiellen Eigenschaften erhöht die Prozesssicherheit bei allen Anwendungen, in denen Nahrungs- und Genussmittel offen, d. h. unverpackt und unversiegelt bearbeitet werden, z. B. Verarbeitung von Milchprodukten, Fleisch, Fisch; Herstellung von Fertiggerichten, Brauerei- und Getränkeindustrie.
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
27164

2 x 0,14

3,5

3,0

13,0

60,00

27165

3 x 0,14

3,7

4,0

16,0

90,00

27166

4 x 0,14

3,9

5,0

19,0

101,00

27167

5 x 0,14

4,3

7,0

22,0

116,00

27168

6 x 0,14

4,6

8,0

25,0

158,00

27169

7 x 0,14

4,6

9,0

28,0

147,00

27170

8 x 0,14

5,5

11,0

35,0

161,00

27171

10 x 0,14

5,9

13,0

41,0

218,00

27172

12 x 0,14

6,1

16,0

48,0

255,00

27173

14 x 0,14

6,3

19,0

53,0

270,00

27174

16 x 0,14

6,9

22,0

59,0

285,00

27175

18 x 0,14

7,2

24,0

65,0

323,00

27176

20 x 0,14

7,5

27,0

70,0

469,00

27177

21 x 0,14

7,6

28,0

77,0

510,00

27178

24 x 0,14

8,5

32,0

87,0

623,00

27179

25 x 0,14

8,6

34,0

91,0

645,00

27180

2 x 0,25

3,8

5,0

18,0

75,00

27181

3 x 0,25

4,0

7,0

22,0

106,00

27182

4 x 0,25

4,3

10,0

26,0

128,00

27183

5 x 0,25

4,7

12,0

30,0

143,00

27184

6 x 0,25

5,3

14,0

36,0

191,00

27185

7 x 0,25

5,3

17,0

42,0

150,00

27186

8 x 0,25

6,1

19,0

49,0

203,00

27187

10 x 0,25

6,8

24,0

57,0

221,00

27188

12 x 0,25

7,0

29,0

66,0

304,00

27189

14 x 0,25

7,3

34,0

75,0

315,00

27190

16 x 0,25

7,7

38,0

84,0

326,00

27191

18 x 0,25

8,3

43,0

72,0

353,00

27192

19 x 0,25

8,3

46,0

84,0

623,00

27193

20 x 0,25

8,7

48,0

101,0

585,00

27194

21 x 0,25

8,8

50,0

107,0

615,00

27195

24 x 0,25

9,8

60,0

120,0

690,00

27196

25 x 0,25

10,0

61,0

132,0

728,00

27197

2 x 0,34

4,2

7,0

22,0

90,00

27198

3 x 0,34

4,4

10,0

30,0

139,00

27199

4 x 0,34

4,8

13,0

43,0

146,00

27200

5 x 0,34

5,4

16,0

54,0

158,00

27201

6 x 0,34

5,9

20,0

58,0

173,00

27202

7 x 0,34

5,9

23,0

61,0

199,00

27203

8 x 0,34

7,1

26,0

73,0

214,00

27204

10 x 0,34

7,6

33,0

82,0

263,00

27205

12 x 0,34

7,8

39,0

102,0

341,00

27206

14 x 0,34

8,4

46,0

108,0

364,00

27207

16 x 0,34