NANOFLEX® HC*TRONIC-C

flexibel, Farbcode nach DIN 47100, geschirmt, metermarkiert, EMV-Vorzugstype

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PUR-Datenleitung für elektronische
    Steuerung in Anlehnung an DIN VDE 0812
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Betriebsspitzenspannung
    (nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
    0,14 mm²  350 V
    ≥ 0,25 mm²  500 V
  • Prüfspannung
    Ader/Ader  1200 V
    Ader/Schirm  800 V
  • Durchschlagspannung
    min. 2400 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Betriebskapazität  bei 800 Hz
    Ader/Ader  0,14 mm² ca. 120 pF/m
    Ader/Ader  0,25 mm² ca. 150 pF/m
    Ader/Schirm  0,14 mm² ca. 240 pF/m
    Ader/Schirm  0,25 mm² ca. 270 pF/m
  • Induktivität
    ca. 0,65 mH/km
  • Wellenwiderstand
    ca. 78 Ohm
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, ab 0,5 mm² nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Litzenaufbau bei:
    0,14 mm² = 18x0,1 mm
    0,25 mm² = 14x0,15 mm
    0,34 mm² = 7x0,25 mm
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100,
    ohne Farbwiederholung
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Beilauflitze, Cu-verzinnt
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus Spezial-Polyurethan
    Mischungstyp TMPU nach
    DIN EN 50363-10-2
  • Mantelfarbe: lichtgrau (RAL 7035)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Beständig gegen UV-Strahlen, Sauerstoff,
    Ozon, Hydrolyse, Mikroben
  • gute Reinigungseigenschaften
  • resistent gegen alle gängigen Reinigungsmittel
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • ungeschirmte Analogtype:
    NANOFLEX® HC TRONIC
  • *Hygienic Cable
Verwendung
Geschirmte Spezial-PUR-Leitung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Außenmantel mit antimikrobiellen Eigenschaften erhöht die Prozesssicherheit bei allen Anwendungen, in denen Nahrungs- und Genussmittel offen, d. h. unverpackt und unversiegelt bearbeitet werden, z. B. Verarbeitung von Milchprodukten, Fleisch, Fisch; Herstellung von Fertiggerichten, Brauerei- und Getränkeindustrie.
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
27235

1 x 0,14

2,6

6,0

16,0

71,00

27236

2 x 0,14

3,9

12,0

20,0

98,00

27237

3 x 0,14

4,0

13,0

27,0

135,00

27238

4 x 0,14

4,3

15,0

32,0

158,00

27239

5 x 0,14

4,7

16,0

37,0

176,00

27240

6 x 0,14

5,2

18,0

42,0

188,00

27241

7 x 0,14

5,2

19,0

48,0

214,00

27242

8 x 0,14

5,9

21,0

55,0

221,00

27243

10 x 0,14

6,5

29,0

65,0

248,00

27244

12 x 0,14

6,7

31,0

77,0

266,00

27245

14 x 0,14

6,9

32,0

79,0

352,00

27246

16 x 0,14

7,3

43,0

89,0

420,00

27247

18 x 0,14

7,6

51,0

103,0

428,00

27248

20 x 0,14

8,3

55,0

116,0

454,00

27249

21 x 0,14

8,4

56,0

120,0

480,00

27250

24 x 0,14

8,9

62,0

131,0

551,00

27251

25 x 0,14

9,1

61,0

136,0

574,00

27252

1 x 0,25

3,0

7,0

27,0

90,00

27253

2 x 0,25

4,3

16,0

31,0

124,00

27254

3 x 0,25

4,5

19,0

36,0

139,00

27255

4 x 0,25

4,8

22,0

40,0

146,00

27256

5 x 0,25

5,4

27,0

51,0

169,00

27257

6 x 0,25

5,8

32,0

58,0

218,00

27258

7 x 0,25

5,8

35,0

64,0

233,00

27259

8 x 0,25

7,0

42,0

82,0

248,00

27260

10 x 0,25

7,3

50,0

85,0

319,00

27261

12 x 0,25

7,5

58,0

90,0

390,00

27262

14 x 0,25

8,1

62,0

144,0

420,00

27263

16 x 0,25

8,5

67,0

110,0

443,00

27264

18 x 0,25

9,1

78,0

142,0

495,00

27265

19 x 0,25

9,1

79,0

146,0

555,00

27266

20 x 0,25

9,5

152,0

88,0

574,00

27267

21 x 0,25

9,6

91,0

150,0

619,00

27268

24 x 0,25

10,4

96,0

163,0

668,00

27269

25 x 0,25

10,6

99,0

169,0

701,00

27270

1 x 0,34

3,2

13,0

24,0

98,00

27271

2 x 0,34

4,9

18,0

30,0

139,00

27272

3 x 0,34

5,1

22,0

37,0

158,00

27273

4 x 0,34

5,5

28,0

48,0

165,00

27274

5 x 0,34

6,0

31,0

54,0

210,00

27275

6 x 0,34

6,6

45,0

61,0

221,00

27276

7 x 0,34

6,6

51,0