NANOFLEX® HC*500

kerbzäh, metermarkiert

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PUR-Schlauchleitung in
    Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 /
    DIN EN 50525-1
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung 4000 V
  • Durchschlagspannung min. 8000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus Spezial-Vollpolyurethan
    Mischungstyp TMPU nach
    DIN EN 50363-10-2
  • Mantelfarbe: lichtgrau (RAL 7035)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Beständig gegen UV-Strahlen, Sauerstoff,
    Ozon, Hydrolyse, Mikroben
  • gute Reinigungseigenschaften
  • resistent gegen alle gängigen Reinigungsmittel
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • geschirmte Analogtype:
    NANOFLEX®HC 500-C
  • *Hygienic Cable
Verwendung
Spezial-PUR-Leitung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Außenmantel mit antimikrobiellen Eigenschaften erhöht die Prozesssicherheit bei allen Anwendungen, in denen Nahrungs- und Genussmittel offen, d. h. unverpackt und unversiegelt bearbeitet werden, z. B. Verarbeitung von Milchprodukten, Fleisch, Fisch; Herstellung von Fertiggerichten, Brauerei- und Getränkeindustrie.
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
27031

2 x 0,5

4,8

10,0

45,0

83,00

27032

3 G 0,5

5,1

14,0

55,0

90,00

27033

3 x 0,5

5,1

14,0

55,0

100,00

27034

4 G 0,5

5,5

19,0

65,0

104,00

27035

4 x 0,5

5,5

19,0

65,0

117,00

27036

5 G 0,5

6,2

24,0

75,0

121,00

27037

5 x 0,5

6,2

24,0

75,0

128,00

27038

7 G 0,5

7,2

34,0

90,0

186,00

27039

7 x 0,5

7,2

34,0

90,0

217,00

27040

10 G 0,5

8,3

48,0

120,0

324,00

27041

12 G 0,5

8,7

58,0

135,0

359,00

27042

18 G 0,5

10,7

86,0

205,0

407,00

27043

25 G 0,5

12,6

120,0

270,0

531,00

27044

2 G 0,75

5,3

14,0

44,0

93,00

27045

3 G 0,75

5,6

22,0

53,0

100,00

27046

3 G 0,75

5,6

22,0

53,0

107,00

27047

4 G 0,75

6,3

29,0

64,0

121,00

27048

4 x 0,75

6,3

29,0

64,0

131,00

27049

5 G 0,75

6,9

36,0

76,0

152,00

27050

5 x 0,75

6,9

36,0

76,0

162,00

27051

7 G 0,75

7,5

50,0

96,0

221,00

27052

7 x 0,75

7,5

50,0

96,0

238,00

27053

10 G 0,75

9,2

72,0

140,0

362,00

27054

12 G 0,75

9,8

86,0

170,0

397,00

27055

18 G 0,75

12,2

130,0

260,0

524,00

27056

25 G 0,75

14,3

180,0

282,0

762,00

27057

2 x 1

5,6

19,0

53,0

104,00

27058

3 G 1

5,9

29,0

63,0

107,00

27059

3 x 1

5,9

29,0

63,0

114,00

27060

4 G 1

6,6

38,0

75,0

135,00

27061

4 x 1

6,6

38,0

75,0

152,00

27062

5 G 1

7,3

48,0

89,0

169,00

27063

5 x 1

7,3

48,0

89,0

179,00

27064

7 G 1

8,1

67,0

115,0

248,00

27065

7 x 1

8,1

67,0

115,0

259,00

27066

10 G 1

9,8

96,0

166,0

359,00

27067

12 G 1

10,4

115,0

201,0

393,00

27068

18 G 1

12,9

173,0

289,0

618,00

27069

25 G 1

15,4

240,0

380,0

773,00

27070

2 x 1,5

6,4

29,0

68,0

117,00

27071

3 G 1,5

6,8

43,0

87,0

128,00

27072

3 x 1,5

6,8

43,0

87,0

152,00

27073

4 G 1,5

7,4

58,0

106,0

166,00

27074

4 x 1,5

7,4

58,0

106,0

176,00

27075

5 G 1,5

8,3

72,0

131,0

200,00

27076

5 x 1,5

8,3

72,0

131,0

235,00

27077

7 G 1,5

10,9

101,0

173,0

272,00

27078

7 x 1,5

10,9

101,0

173,0

335,00