NANOFLEX® HC*500-C

kerbzäh, geschirmt, metermarkiert, EMV-Vorzugstype

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PUR-Schlauchleitung in
    Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 /
    DIN EN 50525-1
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung 3000 V
  • Durchschlagspannung min. 6000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    fest verlegt 5x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus Spezial-Vollpolyurethan
    Mischungstyp TMPU nach
    DIN EN 50363-10-2
  • Mantelfarbe: lichtgrau (RAL 7035)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • beständig gegen UV-Strahlen, Sauerstoff,
    Ozon, Hydrolyse, Mikroben
  • gute Reinigungseigenschaften
  • resistent gegen alle gängigen Reinigungsmittel
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • ungeschirmte Analogtype:
    NANOFLEX® HC 500
  • *Hygienic Cable
Verwendung
Geschirmte Spezial-PUR-Leitung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Außenmantel mit antimikrobiellen Eigenschaften erhöht die Prozesssicherheit bei allen Anwendungen, in denen Nahrungs- und Genussmittel offen, d. h. unverpackt und unversiegelt bearbeitet werden, z. B. Verarbeitung von Milchprodukten, Fleisch, Fisch; Herstellung von Fertiggerichten, Brauerei- und Getränkeindustrie.
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
27105

2 x 0,5

5,7

35,0

47,0

186,00

27107

3 G 0,5

5,9

42,0

57,0

194,00

27106

3 x 0,5

5,9

42,0

57,0

202,00

27108

4 G 0,5

6,4

47,0

60,0

334,00

27109

4 x 0,5

6,4

47,0

60,0

342,00

27110

5 x 0,5

6,9

56,0

75,0

375,00

27111

5 G 0,5

6,9

56,0

75,0

388,00

27112

7 G 0,5

7,6

69,0

97,0

400,00

27113

7 x 0,5

7,6

69,0

97,0

413,00

27114

10 G 0,5

9,6

94,0

133,0

491,00

27115

12 G 0,5

9,7

108,0

158,0

516,00

27116

18 G 0,5

11,5

145,0

218,0

809,00

27117

25 G 0,5

13,7

240,0

315,0

887,00

27118

2 x 0,75

6,1

40,0

60,0

268,00

27119

3 x 0,75

6,3

52,0

67,0

281,00

27120

3 G 0,75

6,3

52,0

67,0

289,00

27121

4 G 0,75

6,8

60,0

76,0

314,00

27122

4 x 0,75

6,8

60,0

76,0

326,00

27123

5 x 0,75

7,4

71,0

92,0

334,00

27124

5 G 0,75

7,4

71,0

92,0

347,00

27125

7 G 0,75

8,2

91,0

131,0

413,00

27126

7 x 0,75

8,2

91,0

131,0

425,00

27127

10 G 0,75

10,3

137,0

180,0

528,00

27128

12 G 0,75

10,5

142,0

204,0

648,00

27129

18 G 0,75

12,7

212,0

290,0

1048,00

27130

25 G 0,75

15,0

281,0

413,0

1345,00

27131

2 x 1

6,4

50,0

66,0

285,00

27132

3 G 1

6,7

60,0

82,0

400,00

27133

3 x 1

6,7

60,0

82,0

408,00

27134

4 x 1

7,2

71,0

100,0

437,00

27135

4 G 1

7,2

71,0

100,0

450,00

27136

5 x 1

8,0

88,0

128,0

528,00

27137

5 G 1

8,0

88,0

128,0

540,00

27138

7 x 1

8,7

111,0

157,0

817,00

27139

7 G 1

8,7

111,0

157,0

837,00

27140

10 G 1

11,2

150,0

230,0

846,00

27141

12 G 1

11,4

184,0

262,0

1316,00

27142

18 G 1

13,6

260,0

381,0

1634,00

27143

25 G 1

16,2

349,0

535,0

2149,00

27144

2 x 1,5

7,0

63,0

87,0

305,00

27145

3 x 1,5

7,4

80,0

102,0

355,00

27146

3 G 1,5

7,4

80,0

102,0

363,00

27147

4 x 1,5

8,1

97,0

127,0

421,00

27148

4 G 1,5

8,1

97,0

127,0

429,00

27149

5 x 1,5

9,0

119,0

159,0

503,00

27150

5 G 1,5

9,0

119,0

159,0

516,00

27151

7 x 1,5

9,8