NA2XY

Erdkabel 0,6/1 kV, VDE geprüft, erhöhte Strombelastbarkeit

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Energie- und Steuerkabel
    nach DIN VDE 0276-603 /
    HD 603 S1 / IEC 60502
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +50°C
    fest verlegt -40°C bis +70°C
  • zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +90°C
  • zulässige Kurzschlusstemperatur
    (Kurzschlussdauer max. 5 s)
    +250°C
  • Nennspannung
    U0/U 0,6/1 kV
  • Prüfspannung
    4 kV
  • Max. zulässige Zugbeanspruchung
    mittels Ziehstrumpf am Leiter
    30 N/mm²
  • Mindestbiegeradius
    einadrig 15x Kabel Ø
    mehradrig 12x Kabel Ø
Aufbau
  • Aluminium-Leiter, ein- oder mehrdrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.1 oder Kl.2 /
    BS 6360 cl.1 oder cl.2 /
    IEC 60228 cl.1 oder 2
  • Aderisolation aus vernetztem
    Polyethylen (VPE)
    Mischungstyp DIX3 nach HD 603 S1
  • Aderkennzeichnung nach
    DIN VDE 0293-308, 0276 Teil 603
  • Adern konzentrisch in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus PVC
    Mischungstyp DMV6/DMP2
    nach HD 603 S1
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
    (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804
    Prüfart B)
Höchste zulässige Spannung
  • Gleichstromsysteme 1,8 kV
  • Wechselstromsysteme
    - Einphasensysteme
       beide Außenleiter isoliert 1,4 kV
    - Einphasensysteme
       ein Außenleiter geerdet 0,7 kV
  • Drehstromsystem 1,2 kV
Hinweise
  • re = runder Leiter, eindrähtig
    rm = runder Leiter, mehrdrähtig
    se = sektorförmiger Leiter, eindrähtig
  • J-Ausführung = mit Schutzleiter GN-GE
    O-Ausführung = ohne Schutzleiter GN-GE
Verwendung
Energieverteilungskabel zur Verwendung in Erde, im Wasser, im Freien, in Beton, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mechanische Schäden nicht zu erwarten sind. Resultierend aus der zulässigen Betriebstemperatur am Leiter von +90°C ist eine erhöhte Strombelastbarkeit gegenüber PVC isolierten Energieverteilungskabel zulässig.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Alu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

J-Ausführung

Art.-Nr.

Preis

EUR / 100m

Alu 0,-

Standardlänge

Preis

EUR / 100m

Alu 0,-

Schnittlänge

O-Ausführung

Art.-Nr.

Preis

EUR / 100m

Alu 0,-

Standardlänge

Preis

EUR / 100m

Alu 0,-

Schnittlänge

1 x 16

re

11,5

47,0

98,0

33113

265,00

272,00

33125

265,00

272,00

1 x 25

re

12,5

73,0

150,0

33114

320,00

329,00

33126

320,00

329,00

1 x 35

re

13,5

102,0

241,0

33115

415,00

426,00

33127

415,00

426,00

1 x 50

rm

15,5

145,0

357,0

33116

491,00

504,00

33128

491,00

504,00

1 x 70

rm

17,0

203,0

409,0

33117

742,00

762,00

33129

742,00

762,00

1 x 95

rm

19,0

276,0

570,0

33118

952,00

978,00

33130

952,00

978,00

1 x 120

rm

20,5

348,0

590,0

33119

1013,00

1040,00

33131

1013,00

1040,00

1 x 150

rm

23,0

435,0

804,0

33120

1089,00

1118,00

33132

1089,00

1118,00

1 x 185

rm

25,5

537,0

978,0

33121

1381,00

1418,00

33133

1381,00

1418,00

1 x 240

rm

28,5

696,0

1253,0

33122

1539,00

1581,00

33134

1539,00

1581,00

1 x 300

rm

30,0

870,0

1394,0

33123

2365,00

2429,00

33135

2365,00

2429,00

1 x 400

rm

34,0

1160,0

1890,0

33124

2860,00

2937,00

33136

2860,00

2937,00

4 x 16

re

21,5

186,0

750,0

33137

1180,00

1212,00

33147

1180,00

1212,00

4 x 25

re

26,0

290,0

950,0

33138

1388,00

1425,00

33148

1388,00

1425,00

4 x 35

re

27,5

406,0

1120,0

33139

1578,00

1621,00

33149

1578,00

1621,00

4 x 50

se

30,0

580,0

1251,0

33140

1760,00

1808,00

33150

1760,00

1808,00

4 x 70

se

34,0

812,0

1548,0

33141

2132,00

2190,00

33151

2132,00

2190,00

4 x 95

se

39,0

1102,0

2030,0

33142

2515,00

2583,00

33152

2515,00

2583,00

4 x 120

se

42,5

1392,0

2400,0

33143

4284,00

4400,00

33153

4284,00

4400,00

4 x 150

se

47,5

1740,0

3030,0

33144

5134,00

5273,00

33154

5134,00

5273,00

4 x 185

se

52,0

2146,0

3650,0

33145

5992,00

6154,00

33155

5992,00

6154,00

4 x 240

se

58,0

2784,0

4800,0

33146

7191,00

7385,00

33156

7191,00

7385,00