NA2XSY 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

VPE-isoliert, Alu-Leiter, 1-adrig, geschirmt, PVC-Mantel

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • VPE-isolierte Mittelspannungskabel nach
    DIN VDE 0276 Teil 620 bzw. HD 620 S2
    und IEC 60502
  • Temperaturbereich
    beim Verlegen bis -5°C
  • Betriebstemperatur
    max. +90°C
  • Kurzschlusstemperatur
    +250°C (Kurzschlussdauer max. 5 s)
  • Nennspannung
    U0/U 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
  • Betriebsspannung, 50 Hz
    für 6/10 kV = max. 12 kV
    für 12/20 kV = max. 24 kV
    für 18/30 kV = max. 36 kV
  • Prüfspannung
    für 6/10 kV = 21 kV
    für 12/20 kV = 42 kV
    für 18/30 kV = 63 kV
  • Mindestbiegeradius
    15x Kabel Ø
  • Strombelastbarkeit
    siehe "Technische Informationen"
Aufbau
  • Aluminium-Leiter, nach
    DIN VDE 0295 Kl.2, mehrdrähtig,
    BS 6360 cl.2, IEC 60228 cl.2
  • innere Leitschicht
  • Aderisolation aus vernetztem Polyethylen
    (VPE), Mischungstyp DIX8 nach HD 620 S2
  • äußere Leitschicht extrudiert und mit
    der Aderisolation fest verschweißt
  • leitfähige Bandierung
  • Schirm: Umspinnung aus Cu-Drähten
    mit einer oder zwei Querleitwendeln
  • Bandierung
  • Außenmantel aus PVC
    Mischungstyp DMV6 nach HD 620 S2
  • Mantelfarbe: rot
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
    (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804
    Prüfart B)
  • Montagehinweis
    Die extrudierte äußere Leitschicht mit der
    Isolierung ist dauerhaft fest verschweißt
    um ein Optimum an Betriebssicherheit zu
    gewährleisten. Deshalb empfehlen wir bei
    der Montage ein Schälwerkzeug
Hinweise
  • rm = runder Leiter, mehrdrähtig
  • Roter Preis wird mit reduziertem Rabatt
    abgerechnet.
  • Weitere Typen und Abmessungen auf
    Anfrage.
Verwendung
In Innenräumen und in Kabelkanälen, im Freien bei geschützter Verlegung, in Erde und im Wasser sowie auf Pritschen für Industrie- und Schaltanlagen und Kraftwerke. Aufgrund guter Verlegeeigenschaften lassen sie sich auch bei schwierigen Trassenführungen leicht verlegen. Durch die innere Leitschicht zwischen Leiter und VPE-Isolierung und der festhaftenden äußeren Leitschicht auf der VPE-Isolierung wird ein teilentladungsfreier Aufbau mit hoher Betriebssicherheit gewährleistet.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Betriebs-
spannung

max.

Nenn-
spannung

kV

Isolier-
wanddicke

mm

Mantel-
Wanddicke

Nennwert

mm

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Alu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,- / Alu 0,-

Standardlänge

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,- / Alu 0,-

Schnittlänge

32440

1 x 50

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

24,0 - 29,0

182,0

145,0

780,0

509,00

539,00

32441

1 x 70

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

26,0 - 31,0

182,0

203,0

875,0

526,00

557,00

32442

1 x 95

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

26,0 - 32,0

182,0

276,0

990,0

549,00

581,00

32443

1 x 120

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

28,0 - 34,0

182,0

348,0

1110,0

587,00

622,00

32444

1 x 150

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

29,0 - 35,0

182,0

435,0

1240,0

605,00

641,00

32445

1 x 150

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

29,0 - 35,0

283,0

435,0

1310,0

625,00

662,00

32446

1 x 185

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

31,0 - 37,0

182,0

537,0

1405,0

681,00

721,00

32447

1 x 185

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

31,0 - 37,0

283,0

537,0

1460,0

700,00

742,00

32448

1 x 240

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

33,0 - 39,0

182,0

696,0

1615,0

747,00

791,00

32449

1 x 240

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

33,0 - 39,0

283,0

696,0

1660,0

785,00

832,00

32450

1 x 300

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

36,0 - 41,0

283,0

870,0

1910,0

1208,00

1280,00

32451

1 x 400

rm / 35

12

6 / 10

3,4

2,5

40,0 - 45,0

394,0

1160,0

2315,0

1463,00

1550,00

32452

1 x 500

rm / 35

12

6 / 10

3,4

2,5

43,0 - 48,0

394,0

1450,0

2750,0

1492,00

1581,00

32453

1 x 50

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

28,0 - 33,0

182,0

145,0

950,0

616,00

652,00

32454

1 x 70

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

30,0 - 35,0

182,0

203,0

1110,0

640,00

678,00

32455

1 x 95

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

31,0 - 36,0

182,0

276,0

1220,0

675,00

715,00

32456

1 x 120

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

32,0 - 38,0

182,0

348,0

1310,0

722,00

765,00

32457

1 x 150

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

33,0 - 39,0

182,0

435,0

1460,0

774,00

820,00

32458

1 x 150

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

33,0 - 39,0

283,0

435,0

1520,0

792,00

839,00

32459

1 x 185

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

35,0 - 41,0

182,0

537,0

1660,0

850,00

901,00

32460

1 x 185

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

35,0 - 41,0

283,0

537,0

1720,0

867,00

919,00

32461

1 x 240

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

38,0 - 44,0

182,0

696,0

1860,0

972,00

1030,00

32462

1 x 240

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

38,0 - 44,0

283,0

696,0

1910,0

1008,00

1068,00