NA2XS2Y 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

VPE-isoliert, Alu-Leiter, 1-adrig, geschirmt, PE-Mantel

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • VPE-isolierte Mittelspannungskabel nach
    DIN VDE 0276 Teil 620 bzw. HD 620 S2
    und IEC 60502
  • Temperaturbereich
    beim Verlegen bis -20°C
  • Betriebstemperatur
    max. +90°C
  • Kurzschlusstemperatur
    +250°C (Kurzschlussdauer max. 5 s)
  • Nennspannung
    U0/U 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
  • Betriebsspannung, 50 Hz
    für 6/10 kV = max. 12 kV
    für 12/20 kV = max. 24 kV
    für 18/30 kV = max. 36 kV
  • Prüfspannung
    für 6/10 kV = 21 kV
    für 12/20 kV = 42 kV
    für 18/30 kV = 63 kV
  • Mindestbiegeradius
    15x Kabel Ø
  • Strombelastbarkeit
    siehe "Technische Informationen"
Aufbau
  • Aluminium-Leiter, nach
    DIN VDE 0295 Kl.2, mehrdrähtig,
    BS 6360 cl.2, IEC 60228 cl.2
  • innere Leitschicht
  • Aderisolation aus vernetztem Polyethylen
    (VPE), Mischungstyp DIX8 nach HD 620 S2
  • äußere Leitschicht extrudiert und mit
    der Aderisolation fest verschweißt
  • leitfähige Bandierung
  • Schirm: Umspinnung aus Cu-Drähten
    mit einer oder zwei Querleitwendeln
  • Bandierung
  • Außenmantel aus PE
    Mischungstyp DMP2 nach HD 620 S2
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • Montagehinweis
    Die extrudierte äußere Leitschicht mit der
    Isolierung ist dauerhaft fest verschweißt
    um ein Optimum an Betriebssicherheit zu
    gewährleisten. Deshalb empfehlen wir bei
    der Montage ein Schälwerkzeug
Hinweise
  • rm = runder Leiter, mehrdrähtig
  • Roter Preis wird mit reduziertem Rabatt
    abgerechnet.
  • Weitere Typen und Abmessungen auf
    Anfrage.
Verwendung
Verlegung in Innenräumen und in Kabelkanälen, im Freien, in Erde und im Wasser sowie auf Pritschen für Industrie- und Schaltanlagen und Kraftwerke. Der widerstandsfähige PE-Mantel kann bei der Verlegung und im Betrieb stark mechanisch beansprucht werden. Der PE-Mantel ist nicht flammwidrig nach DIN EN 60332-1-2. Durch die innere Leitschicht zwischen Leiter und VPE-Isolierung und der festhaftenden äußeren Leitschicht auf der VPE-Isolierung wird ein teilentladungsfreier Aufbau mit hoher Betriebssicherheit gewährleistet.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Betriebs-
spannung

max.

Nenn-
spannung

kV

Isolier-
wanddicke

mm

Mantel-
Wanddicke

Nennwert

mm

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Alu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,- / Alu 0,-

Standardlänge

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,- / Alu 0,-

Schnittlänge

32520

1 x 50

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

24,0 - 29,0

182,0

145,0

710,0

566,00

599,00

32521

1 x 70

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

26,0 - 31,0

182,0

203,0

790,0

585,00

620,00

32522

1 x 95

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

26,0 - 32,0

182,0

276,0

920,0

611,00

647,00

32523

1 x 120

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

28,0 - 34,0

182,0

348,0

990,0

653,00

692,00

32524

1 x 150

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

29,0 - 35,0

182,0

435,0

1110,0

673,00

713,00

32525

1 x 150

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

29,0 - 35,0

283,0

435,0

1220,0

695,00

736,00

32526

1 x 185

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

31,0 - 37,0

182,0

537,0

1260,0

757,00

802,00

32527

1 x 185

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

33,0 - 39,0

283,0

537,0

1370,0

778,00

824,00

32528

1 x 240

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

33,0 - 39,0

182,0

696,0

1480,0

830,00

879,00

32529

1 x 240

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

33,0 - 39,0

283,0

696,0

1530,0

873,00

925,00

32530

1 x 300

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

36,0 - 41,0

283,0

870,0

1820,0

1343,00

1423,00

32531

1 x 400

rm / 35

12

6 / 10

3,4

2,5

40,0 - 45,0

394,0

1160,0

2220,0

1626,00

1723,00

32532

1 x 500

rm / 35

12

6 / 10

3,4

2,5

43,0 - 48,0

394,0

1450,0

2570,0

1658,00

1757,00

32533

1 x 50

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

28,0 - 33,0

182,0

145,0

890,0

685,00

726,00

32534

1 x 70

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

30,0 - 35,0

182,0

203,0

970,0

712,00

754,00

32535

1 x 95

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

31,0 - 36,0

182,0

276,0

1120,0

750,00

795,00

32536

1 x 120

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

32,0 - 38,0

182,0

348,0

1210,0

803,00

851,00

32537

1 x 150

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

33,0 - 39,0

182,0

435,0

1370,0

860,00

933,00

32538

1 x 150

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

33,0 - 39,0

283,0

435,0

1420,0

881,00

911,00

32539

1 x 185

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

35,0 - 41,0

182,0

537,0

1530,0

945,00

1001,00

32540

1 x 185

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

35,0 - 41,0

283,0

537,0

1570,0

964,00

1021,00

32541

1 x 240

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

38,0 - 44,0

182,0

696,0

1720,0

1081,00

1145,00

32542

1 x 240

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

38,0 - 44,0

283,0

696,0

1830,0

1120,00

1187,00

32543

1 x 300

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5