NA2XS(FL)2Y 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

VPE-isoliert, Alu-Leiter, 1-adrig, geschirmt, längs- und querwasserdicht, PE-Mantel

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • VPE-isolierte Mittelspannungskabel nach
    DIN VDE 0276 Teil 620, bzw. HD 620 S2
    und IEC 60502
  • Temperaturbereich
    beim Verlegen bis -20°C
  • Betriebstemperatur
    max. + 90°C
  • Kurzschlusstemperatur
    250°C (Kurzschlussdauer max. 5 s)
  • Nennspannung
    U0/U 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
  • Betriebsspannung, 50 Hz
    für 6/10 kV = max. 12 kV
    für 12/20 kV = max. 24 kV
    für 18/30 kV = max. 36 kV
  • Prüfspannung
    für 6/10 kV = 21 kV
    für 12/20 kV = 42 kV
    für 18/30 kV = 63 kV
  • Mindestbiegeradius
    15x Kabel Ø
  • Strombelastbarkeit
    siehe "Technische Informationen"
Aufbau
  • Aluminium-Leiter, nach
    DIN VDE 0295 Kl.2, mehrdrähtig,
    BS 6360 cl.2, IEC 60228 cl.2
  • innere Leitschicht
  • Aderisolation aus vernetztem Polyethylen
    (VPE), Mischungstyp DIX8 nach HD 620 S2
  • äußere Leitschicht extrudiert und mit
    der Aderisolation fest verschweißt
  • längswasserdichte,
    leitfähige Bandierung
  • Schirm: Umspinnung aus Cu-Drähten
    mit einer oder zwei Querleitwendeln
  • längswasserdichte Bandierung
  • Aluminiumband mit dem PE-Mantel
    verschweißt
  • Außenmantel aus PE
    Mischungstyp DMP2 nach HD 620 S2
  • Mantelfarbe: schwarz
  • Mantelwanddicke
    Nennwert 2,5 mm
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • Montagehinweis
    Die extrudierte äußere Leitschicht mit der
    Isolierung ist dauerhaft fest verschweißt
    um ein Optimum an Betriebssicherheit zu
    gewährleisten. Deshalb empfehlen wir bei
    der Montage ein Schälwerkzeug
Hinweise
  • rm = runder Leiter, mehrdrähtig
  • Weitere Typen und Abmessungen auf
    Anfrage.
  • Roter Preis wird mit reduziertem Rabatt
    abgerechnet.
Verwendung
Verlegung meist für EVU-Netze, in Innenräumen und in Kabelkanälen, im Freien, in Erde und im Wasser sowie auf Pritschen für Industrie- und Schaltanlagen und Kraftwerke. Der widerstandsfähige Al/PE-Schichtenmantel dient als Querwassersperre. Er verhindert das Eindiffundieren von Wasser. Der Einfluss von Wasser bei einer Mantelbeschädigung wird auf die Fehlerstelle begrenzt. Das Kabel kann bei der Verlegung und im Betrieb stark mechanisch beansprucht werden. Der PE-Mantel ist nicht flammwidrig nach DIN EN 60332-1-2. Durch die innere Leitschicht zwischen Leiter und VPE-Isolierung und der festhaftenden äußeren Leitschicht auf der VPE-Isolierung wird ein teilentladungsfreier Aufbau mit hoher Betriebssicherheit gewährleistet.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Betriebs-
spannung

max.

Nenn-
spannung

kV

Isolier-
wanddicke

mm

Schirm-
querschnitt

mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Alu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,- / Alu 0,-

Standardlänge

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,- / Alu 0,-

Schnittlänge

38062

1 x 50

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

30,0

182,0

145,0

710,0

635,00

673,00

38063

1 x 70

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

32,0

182,0

203,0

890,0

688,00

729,00

38064

1 x 95

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

33,0

182,0

276,0

1100,0

711,00

753,00

38065

1 x 120

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

34,0

182,0

348,0

1330,0

793,00

840,00

38066

1 x 150

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

36,0

283,0

435,0

1450,0

842,00

892,00

38067

1 x 185

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

38,0

283,0

537,0

1580,0

953,00

1010,00

38068

1 x 240

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

40,0

283,0

696,0

1780,0

1056,00

1119,00

38069

1 x 300

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

42,0

283,0

870,0

1990,0

1161,00

1230,00

38070

1 x 400

rm / 35

12

6 / 10

3,4

35

46,0

394,0

1160,0

2320,0

1466,00

1553,00

38071

1 x 500

rm / 35

12

6 / 10

3,4

35

49,0

394,0

1450,0

2690,0

1604,00

1700,00

38072

1 x 630

rm / 35

12

6 / 10

3,4

35

51,0

394,0

1827,0

3160,0

2123,00

2250,00

38073

1 x 50

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

35,0

182,0

145,0

870,0

788,00

835,00

38074

1 x 70

rm / 16

12

12 / 20

5,5

16

36,0

182,0

203,0

1060,0

821,00

870,00

38075

1 x 95

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

38,0

182,0

276,0

1280,0

907,00

961,00

38076

1 x 120

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

39,0

182,0

348,0

1520,0

973,00

1031,00

33089

1 x 150

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

41,0

283,0

435,0

1650,0

1066,00

1129,00

38077

1 x 185

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

43,0

283,0

537,0

1800,0

1167,00

1237,00

38078

1 x 240

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

45,0

283,0

696,0

2000,0

1308,00

1386,00

38079

1 x 300

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

47,0

283,0

870,0

2230,0

1427,00

1512,00

38080

1 x 400

rm / 35

24

12 / 20

5,5

35

50,0

394,0

1160,0

2580,0

1721,00

1824,00

38081

1 x 500

rm / 35

24

12 / 20

5,5

35

54,0

394,0

1450,0

2980,0

2713,00

2875,00

38082

1 x 630

rm / 35

24

6 / 10

5,5

35

55,0

394,0

1827,0

3480,0

4003,00

4243,00

33084

1 x 50

rm / 16

36

18 / 30

8

16

39,0

182,0

145,0

1100,0

1080,00

1144,00

33085

1 x 70

rm / 16

36

18 / 30

8

<