NA2XS(F)2Y 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

VPE-isoliert, Alu-Leiter, 1-adrig, geschirmt, längswasserdicht, PE-Mantel

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • VPE-isolierte Mittelspannungskabel nach
    DIN VDE 0276 Teil 620, bzw. HD 620 S2
    und IEC 60502
  • Temperaturbereich
    beim Verlegen bis -20°C
  • Betriebstemperatur
    max. +90°C
  • Kurzschlusstemperatur
    +250°C (Kurzschlussdauer max. 5 s)
  • Nennspannung
    U0/U 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
  • Betriebsspannung, 50 Hz
    für 6/10 kV = max. 12 kV
    für 12/20 kV = max. 24 kV
    für 18/30 kV = max. 36 kV
  • Prüfspannung
    für 6/10 kV = 21 kV
    für 12/20 kV = 42 kV
    für 18/30 kV = 63 kV
  • Mindestbiegeradius
    15x Kabel Ø
  • Strombelastbarkeit
    siehe "Technische Informationen"
Aufbau
  • Aluminium-Leiter, nach
    DIN VDE 0295 Kl.2, mehrdrähtig,
    BS 6360 cl.2, IEC 60228 cl.2
  • innere Leitschicht
  • Aderisolation aus vernetztem Polyethylen
    (VPE), Mischungstyp DIX8 nach HD 620 S2
  • äußere Leitschicht extrudiert und mit
    der Aderisolation fest verschweißt
  • längswasserdichte,
    leitfähige Bandierung
  • Schirm: Umspinnung aus Cu-Drähten
    mit einer oder zwei Querleitwendeln
  • längswasserdichte Bandierung
  • Außenmantel aus PE
    Mischungstyp DMP2 nach HD 620 S2
  • Mantelfarbe: schwarz
  • Mantelwanddicke
    Nennwert 2,5 mm
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • Montagehinweis
    Die extrudierte äußere Leitschicht mit der
    Isolierung ist dauerhaft fest verschweißt
    um ein Optimum an Betriebssicherheit zu
    gewährleisten. Deshalb empfehlen wir bei
    der Montage ein Schälwerkzeug
Hinweise
  • rm = runder Leiter, mehrdrähtig
  • Weitere Typen und Abmessungen
    auf Anfrage.
  • Roter Preis wird mit reduziertem Rabatt
    abgerechnet.
Verwendung
Verlegung meist für EVU-Netze, in Innenräumen und in Kabelkanälen, im Freien, in Erde und im Wasser sowie auf Pritschen für Industrie- und Schaltanlagen und Kraftwerke. Der widerstandsfähige PE-Mantel kann bei der Verlegung und im Betrieb stark mechanisch beansprucht werden. Der PE-Mantel ist nicht flammwidrig nach DIN EN 60332-1-2. Durch die innere Leitschicht zwischen Leiter und VPE-Isolierung und der festhaftenden äußeren Leitschicht auf der VPE-Isolierung wird ein teilentladungsfreier Aufbau mit hoher Betriebssicherheit gewährleistet.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Betriebs-
spannung

max.

Nenn-
spannung

kV

Isolier-
wanddicke

mm

Schirm-
querschnitt

mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Alu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,- / Alu 0,-

Standardlänge

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,- / Alu 0,-

Schnittlänge

32600

1 x 35

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

26,0

182,0

102,0

780,0

562,00

595,00

32601

1 x 50

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

28,0

182,0

145,0

850,0

585,00

620,00

32602

1 x 70

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

30,0

182,0

203,0

980,0

611,00

647,00

32603

1 x 95

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

31,0

182,0

276,0

1080,0

646,00

684,00

32604

1 x 120

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

32,0

182,0

348,0

1150,0

705,00

747,00

32605

1 x 150

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

34,0

283,0

435,0

1280,0

765,00

810,00

32606

1 x 185

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

36,0

283,0

537,0

1420,0

862,00

913,00

32607

1 x 240

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

38,0

283,0

696,0

1630,0

960,00

1017,00

32608

1 x 300

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

40,0

283,0

870,0

1950,0

1055,00

1118,00

32609

1 x 400

rm / 35

12

6 / 10

3,4

35

44,0

394,0

1160,0

2350,0

1256,00

1331,00

32610

1 x 500

rm / 35

12

6 / 10

3,4

35

47,0

394,0

1450,0

2780,0

1458,00

1545,00

32611

1 x 50

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

33,0

182,0

145,0

920,0

712,00

754,00

32612

1 x 70

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

34,0

182,0

203,0

1030,0

746,00

790,00

32613

1 x 95

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

36,0

182,0

276,0

1140,0

824,00

873,00

32614

1 x 120

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

37,0

182,0

348,0

1250,0

884,00

937,00

32615

1 x 150

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

39,0

283,0

435,0

1320,0

969,00

1027,00

32616

1 x 185

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

41,0

283,0

537,0

1570,0

1060,00

1123,00

33172

1 x 240

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

42,0

182,0

696,0

1679,0

1122,00

1196,00

32617

1 x 240

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

43,0

283,0

696,0

1780,0

1189,00

1260,00

32618

1 x 300

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

45,0

283,0

870,0

2100,0

1297,00

1374,00

32619

1 x 400

rm / 35

24

12 / 20

5,5

35

48,0

394,0

1160,0

2480,0

1564,00

1657,00

32620

1 x 500

rm / 35

24

12 / 20

5,5

35

50,0

394,0

1450,0

2900,0

2466,00

2613,00

33090

1 x 630

rm / 35

24

12 / 20

5,5

35

52,0

394,0

1827,0

3380,0

2794,00

2961,00

33091

1 x 800

rm / 35

24

12 / 20

5,5

35

57,0

394,0

2320,0

4400,0

3384,0