N2XY

Erdkabel 0,6/1 kV, VDE geprüft, erhöhte Strombelastbarkeit

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Energie- und Steuerkabel nach
    DIN VDE 0276 Teil 603,
    HD 603 S1 und IEC 60502
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +50°C
    fest verlegt -40°C bis +70°C
  • zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +90°C
  • zulässige Kurzschlusstemperatur
    (Kurzschlussdauer max. 5 s)
    +250°C
  • Nennspannung U0/U 0,6/1 kV
  • Prüfspannung 4 kV
    max. zulässige Zugbeanspruchung
    mittels Ziehstrumpf am Leiter
    50 N/mm²
  • Mindestbiegeradius
    einadrig 15x Kabel Ø
    mehradrig 12x Kabel Ø
Aufbau
  • Cu-Leiter blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.1 oder Kl.2, ein- oder
    mehrdrähtig, BS 6360 cl.1 oder cl.2,
    IEC 60228 cl.1 oder cl.2
  • Aderisolation aus vernetztem
    Polyethylen (VPE)
    Mischungstyp DIX3
    nach HD 603 S1
  • Aderkennzeichnung nach
    DIN VDE 0293-308, 0276 Teil 603
  • Adern konzentrisch in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus PVC
    Mischungstyp DMV6/DMP2
    nach HD 603 S1
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
Höchste zulässige Spannung
  • Gleichstromsysteme 1,8 kV
  • Wechselstromsysteme
    • Einphasensysteme
    beide Außenleiter isoliert 1,4 kV
    • Einphasensysteme
    ein Außenleiter geerdet 0,7 kV
  • Drehstromsystem 1,2 kV
Hinweise
  • re = runder Leiter, eindrähtig
    rm = runder Leiter, mehrdrähtig
    sm = sektorförmiger Leiter, mehrdrähtig
  • J-Ausführung = mit Schutzleiter GN-GE
    O-Ausführung = ohne Schutzleiter GN-GE
Verwendung
Energieverteilungskabel zur Verwendung in Erde, im Wasser, im Freien, in Beton, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mechanische Schäden nicht zu erwarten sind. Resultierend aus der zulässigen Betriebstemperatur am Leiter von +90°C ist eine erhöhte Strombelastbarkeit gegenüber PVC isolierten Energieverteilungskabel zulässig.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

J-Ausführung

Art.-Nr.

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

Standardlänge

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

Schnittlänge

O-Ausführung

Art.-Nr.

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

Standardlänge

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

Schnittlänge

1 x 16

re

11,5

154,0

242,0

32850

116,00

119,00

32862

116,00

119,00

1 x 25

rm

12,5

240,0

362,0

32851

139,00

143,00

32863

139,00

143,00

1 x 35

rm

13,5

336,0

470,0

32852

184,00

189,00

32864

184,00

189,00

1 x 50

rm

15,5

480,0

620,0

32853

216,00

222,00

32865

216,00

222,00

1 x 70

rm

17,0

672,0

805,0

32854

256,00

263,00

32866

256,00

263,00

1 x 95

rm

19,0

912,0

1108,0

32855

332,00

341,00

32867

332,00

341,00

1 x 120

rm

20,5

1152,0

1360,0

32856

376,00

386,00

32868

376,00

386,00

1 x 150

rm

23,0

1440,0

1670,0

32857

446,00

458,00

32869

446,00

458,00

1 x 185

rm

25,5

1776,0

2050,0

32858

568,00

583,00

32870

568,00

583,00

1 x 240

rm

28,5

2304,0

2635,0

32859

711,00

730,00

32871

711,00

730,00

1 x 300

rm

30,0

2880,0

3200,0

32860

862,00

885,00

32872

862,00

885,00

1 x 400

rm

34,0

3840,0

4150,0

32861

1059,00

1088,00

32873

1059,00

1088,00

4 x 16

rm

21,5

614,0

1042,0

32874

379,00

389,00

32884

379,00

389,00

4 x 25

rm

26,0

960,0

1640,0

32875

629,00

646,00

32885

629,00

646,00

4 x 35

rm

27,5

1344,0

1760,0

32876

676,00

694,00

32886

676,00

694,00

4 x 50

sm

30,0

1920,0

2350,0

32877

782,00

803,00

32887

782,00

803,00

4 x 70

sm

34,0

2688,0

3100,0

32878

1056,00

1085,00

32888

1056,00

1085,00

4 x 95

sm

39,0

3648,0

4250,0

32879

1378,00

1415,00

32889

1378,00

1415,00

4 x 120

sm

42,5

4608,0

5300,0

32880

1679,00

1724,00

32890

1679,00

1724,00

4 x 150

sm

47,5

5760,0

6400,0

32881

2007,00

2061,00

32891

2007,00

2061,00

4 x 185

sm

52,0

7104,0

8500,0

32882

2666,00

2737,00

32892

2666,00

2737,00

4 x 240

sm

58,0

9216,0

11000,0

32883

3700,00

3800,00

32893

3700,00

3800,00