N2XSY 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

VPE-isoliert, Cu-Leiter, 1-adrig, geschirmt, PVC-Mantel

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • VPE-isolierte Mittelspannungskabel nach
    DIN VDE 0276 Teil 620 bzw. HD 620 S2
    und IEC 60502
  • Temperaturbereich
    beim Verlegen bis -5°C
  • Betriebstemperatur
    max. +90°C
  • Kurzschlusstemperatur
    +250°C (Kurzschlussdauer max. 5 s)
  • Nennspannung
    U0/U 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
  • Betriebsspannung, 50 Hz
    für 6/10 kV = max. 12 kV
    für 12/20 kV = max. 24 kV
    für 18/30 kV = max. 36 kV
  • Prüfspannung
    für 6/10 kV = 21 kV
    für 12/20 kV = 42 kV
    für 18/30 kV = 63 kV
  • Mindestbiegeradius
    15x Kabel Ø
  • Strombelastbarkeit
    siehe "Technische Informationen"
Aufbau
  • Cu-Leiter blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.2, mehrdrähtig,
    BS 6360 cl.2, IEC 60228 cl.2
  • innere Leitschicht
  • Aderisolation aus vernetztem Polyethylen
    (VPE), Mischungstyp DIX8 nach HD 620 S2
  • äußere Leitschicht extrudiert und mit
    der Aderisolation fest verschweißt
  • leitfähige Bandierung
  • Schirm: Umspinnung aus Cu-Drähten
    mit einer oder zwei Querleitwendeln
  • Bandierung
  • Außenmantel aus PVC
    Mischungstyp DMV6 nach HD 620 S2
  • Mantelfarbe: rot
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Montagehinweis
  • Die extrudierte äußere Leitschicht mit der
    Isolierung ist dauerhaft fest verschweißt
    um ein Optimum an Betriebssicherheit zu
    gewährleisten. Deshalb empfehlen wir bei
    der Montage ein Schälwerkzeug
Hinweise
  • rm = runder Leiter, mehrdrähtig
  • Weitere Typen und Abmessungen auf
    Anfrage.
  • Roter Preis wird mit reduziertem Rabatt
    abgerechnet.
Verwendung
In Innenräumen und in Kabelkanälen, im Freien bei geschützter Verlegung, in Erde und im Wasser sowie auf Pritschen für Industrie- und Schaltanlagen und Kraftwerke. Aufgrund guter Verlegeeigenschaften lassen sie sich auch bei schwierigen Trassenführungen leicht verlegen. Durch die innere Leitschicht zwischen Leiter und VPE-Isolierung und der festhaftenden äußeren Leitschicht auf der VPE-Isolierung wird ein teilentladungsfreier Aufbau mit hoher Betriebssicherheit gewährleistet.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Betriebs-
spannung

max.

Nenn-
spannung

kV

Isolier-
wanddicke

mm

Mantel-
Wanddicke

Nennwert

mm

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,-

Standardlänge

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,-

Schnittlänge

32400

1 x 35

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

23,0 - 28,0

518,0

905,0

502,00

532,00

32401

1 x 50

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

24,0 - 29,0

662,0

1080,0

551,00

584,00

32402

1 x 70

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

26,0 - 31,0

854,0

1310,0

604,00

640,00

32403

1 x 95

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

26,0 - 32,0

1094,0

1580,0

674,00

714,00

32404

1 x 120

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

28,0 - 34,0

1334,0

1860,0

744,00

789,00

32405

1 x 150

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

29,0 - 35,0

1622,0

2040,0

826,00

876,00

32406

1 x 150

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

29,0 - 35,0

1723,0

2210,0

857,00

908,00

32407

1 x 185

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

31,0 - 37,0

1958,0

2450,0

926,00

982,00

32408

1 x 185

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

31,0 - 37,0

2059,0

2580,0

940,00

996,00

32409

1 x 240

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

33,0 - 39,0

2486,0

3000,0

966,00

1024,00

32410

1 x 240

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

33,0 - 39,0

2587,0

3130,0

1093,00

1159,00

32411

1 x 300

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

36,0 - 41,0

3163,0

3780,0

1530,00

1622,00

32412

1 x 400

rm / 35

12

6 / 10

3,4

2,5

40,0 - 45,0

4234,0

4670,0

1807,00

1915,00

32413

1 x 500

rm / 35

12

6 / 10

3,4

2,5

43,0 - 48,0

5194,0

5750,0

2361,00

2503,00

33099

1 x 630

rm / 35

12

6 / 10

3,4

2,5

44,0 - 49,0

6442,0

7180,0

3080,00

3265,00

32414

1 x 35

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

27,0 - 32,0

518,0

1110,0

676,00

716,00

32415

1 x 50

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

28,0 - 33,0

662,0

1250,0

731,00

774,00

32416

1 x 70

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

30,0 - 35,0

854,0

1510,0

782,00

828,00

32417

1 x 95

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

31,0 - 36,0

1094,0

1780,0

878,00

930,00

32418

1 x 120

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

32,0 - 38,0

1334,0

2070,0

956,00

1013,00

32419

1 x 150

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

33,0 - 39,0

1622,0

2310,0

988,00

1047,00

32420

1 x 150

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

33,0 - 39,0

1723,0

2420,0

1060,00

1123,00

32421

1 x 185

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

35,0 - 41,0

1958,0

2650,0

1164,00

1233,00

32422

1 x 185

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

35,0 - 41,0

2059,0

2810,0

1600,00

1696,00

32423

1 x 240

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

38,0 - 44,0

2486,0

3260,0

1630,00

1727,00