N2XSEY 3 x ... 6/10 kV

VPE-isoliert, geschirmt, Cu-Leiter, PVC-Mantel

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Dreiadriges VPE-isoliertes Mittel-
    spannungskabel nach DIN VDE 0276
    bzw. IEC 60502
  • Temperaturbereich
    beim Verlegen -5°C
  • Betriebstemperatur
    max. +90°C
  • Kurzschlusstemperatur
    Leiter +250°C
    Schirm +350°C
    (Kurzschlussdauer max. 5 s)
  • Nennspannung
    U0/U 6/10 kV
  • Betriebsspannung
    max. 12 kV
  • Prüfspannung
    15 kV
  • Prüfgleichspannung
    48 kV
  • Mindestbiegeradius
    15x Kabel Ø
  • Prüfanforderungen
    nach DIN VDE 0276 und IEC 60502
Aufbau
  • Cu-Leiter blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.2, mehrdrähtig,
    BS 6360 cl.2, IEC 60228 cl.2
  • innere Leitschicht
  • Aderisolation aus vernetztem Polyethylen
    (VPE)
  • äußere Leitschicht extrudiert und fest
    verschweißt mit VPE-Isolation
  • leitfähige Bandierung
  • Schirm: Umspinnung aus Cu-Drähten mit
    einer oder zwei Querleitwendeln
  • 3 Adern verseilt
  • gemeinsame extrudierte Aderumhüllung
  • Außenmantel aus PVC
    Mischungstyp DMV6 nach HD 620 S2
  • Mantelfarbe: rot
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
  • Montagehinweis
    Die innere Leitschicht, Aderisolation und
    äußere Leitschicht werden gemeinsam in
    einem Arbeitsgang extrudiert und sind
    somit fest untereinander verbunden. Wir
    empfehlen bei der Montage ein
    Schälwerkzeug.
Hinweise
  • rm = runder Leiter, mehrdrähtig
  • Die in der Tabelle angegebenen Werte der
    Strombelastbarkeit bei Verlegung in Erde
    beziehen sich bei einem spezifischen
    Erdbodenwiderstand von 1 Kxm/W,
    Legetiefe 0,7 m, Erdbodentemperatur 20°
    C, Belastungsgrad 0,7.
  • Umrechnungsfaktoren für Verlegung in
    Erde, insbesondere für Häufung und
    andere Anforderungen, sind der
    DIN VDE 0276 Teil 1000 zu entnehmen.
  • Die in der Tabelle angegebenen Werte der
    Strombelastbarkeit bei Verlegung frei in
    Luft beziehen sich auf Lufttemperatur
    30°C, Belastungsgrad 1,0.
  • Umrechnungsfaktoren für Verlegung in Luft
    Lufttemperatur/Umrechnungsfaktor
    15°C/1,12; 20°C/1,08; 25°C/1,04; 30°
    C/1,0; 35°C/0,96; 35°C/0,96; 40°C/0,91;
    45°C/0,87; 50°C/0,82.
  • Roter Preis wird mit reduziertem Rabatt
    abgerechnet.
Verwendung
In Innenräumen und in Kabelkanälen, im Freien bei geschützter Verlegung sowie auf Pritschen für Industrie- und Schaltanlagen und Kraftwerke. Eingeschränkte Verwendung bei Verlegung in Erde, wenn der PVC-Außenmantel infolge starker mechanischer Beanspruchung beschädigt werden kann. Durch die innere Leitschicht zwischen Leiter und VPE-Isolierung und der festhaftenden äußeren Leitschicht auf der VPE-Isolierung wird ein teilentladungsfreier Aufbau mit hoher Betriebssicherheit gewährleistet.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Isolier-
wanddicke

mm

Schirm-
querschnitt

mm²

Mantel-
Wanddicke

Nennwert

mm

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

34339

3 x 25

rm / 16

3,4

16

2,5

43,0

1046,0

2850,0

2120,00

34340

3 x 35

rm / 16

3,4

16

2,5

48,0

1210,0

3300,0

2358,00

34341

3 x 50

rm / 16

3,4

16

2,5

50,0

1671,0

3750,0

2615,00

34342

3 x 70

rm / 16

3,4

16

2,6

54,0

2250,0

4650,0

2954,00

34343

3 x 95

rm / 16

3,4

16

2,8

58,0

2995,0

5700,0

3519,00

34344

3 x 120

rm / 16

3,4

16

2,9

61,0

3715,0

6700,0

3421,00

34345

3 x 150

rm / 25

3,4

25

3,0

65,0

4638,0

7900,0

4199,00

34346

3 x 185

rm / 25

3,4

25

3,1

68,0

5645,0

9200,0

4894,00

34347

3 x 240

rm / 25

3,4

25

3,3

74,0

7274,0

11450,0

5666,00

34348

3 x 300

rm / 25

3,4

25

3,3

79,0

9160,0

14450,0

5920,00