N2XS2Y 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

VPE-isoliert, Cu-Leiter, 1-adrig, geschirmt, PE-Mantel

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • VPE-isolierte Mittelspannungskabel nach
    DIN VDE 0276-620 bzw. HD 620 S2
    und IEC 60502
  • Temperaturbereich
    beim Verlegen bis -20°C
  • Betriebstemperatur
    max. +90°C
  • Kurzschlusstemperatur
    +250°C (Kurzschlussdauer max. 5 s)
  • Nennspannung
    U0/U 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
  • Betriebsspannung, 50 Hz
    für 6/10 kV = max. 12 kV
    für 12/20 kV = max. 24 kV
    für 18/30 kV = max. 36 kV
  • Prüfspannung
    für 6/10 kV = 21 kV
    für 12/20 kV = 42 kV
    für 18/30 kV = 63 kV
  • Mindestbiegeradius
    15x Kabel Ø
  • Strombelastbarkeit
    siehe "Technische Informationen"
Aufbau
  • Cu-Leiter blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.2, mehrdrähtig,
    BS 6360 cl.2, IEC 60228 cl.2
  • innere Leitschicht
  • Aderisolation aus vernetztem Polyethylen
    (VPE), Mischungstyp DIX8 nach HD 620 S2
  • äußere Leitschicht extrudiert und mit
    der Aderisolation fest verschweißt
  • leitfähige Bandierung
  • Schirm: Umspinnung aus Cu-Drähten
    mit einer oder zwei Querleitwendeln
  • Bandierung
  • Außenmantel aus PE
    Mischungstyp DMP2 nach HD 620 S2
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • Montagehinweis
    Die extrudierte äußere Leitschicht mit der
    Isolierung ist dauerhaft fest verschweißt
    um ein Optimum an Betriebssicherheit zu
    gewährleisten. Deshalb empfehlen wir bei
    der Montage ein Schälwerkzeug
Hinweise
  • rm = runder Leiter, mehrdrähtig
  • Roter Preis wird mit reduziertem Rabatt
    abgerechnet.
  • Weitere Typen und Abmessungen auf
    Anfrage.
Verwendung
Verlegung in Innenräumen und in Kabelkanälen, im Freien, in Erde und im Wasser sowie auf Pritschen für Industrie- und Schaltanlagen und Kraftwerke. Der widerstandsfähige PE-Mantel kann bei der Verlegung und im Betrieb stark mechanisch beansprucht werden. Der PE-Mantel ist nicht flammwidrig nach DIN EN 60332-1-2. Durch die innere Leitschicht zwischen Leiter und VPE-Isolierung und der festhaftenden äußeren Leitschicht auf der VPE-Isolierung wird ein teilentladungsfreier Aufbau mit hoher Betriebssicherheit gewährleistet.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Betriebs-
spannung

max.

Nenn-
spannung

kV

Isolier-
wanddicke

mm

Mantel-
Wanddicke

Nennwert

mm

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,-

Standardlänge

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,-

Schnittlänge

32480

1 x 35

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

23,0 - 28,0

518,0

910,0

501,00

531,00

32481

1 x 50

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

24,0 - 29,0

662,0

990,0

565,00

598,00

32482

1 x 70

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

26,0 - 31,0

854,0

1205,0

610,00

646,00

32483

1 x 95

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

26,0 - 32,0

1098,0

1520,0

688,00

729,00

32484

1 x 120

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

28,0 - 34,0

1334,0

1760,0

744,00

788,00

32485

1 x 150

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

29,0 - 35,0

1622,0

2020,0

1125,00

1192,00

32486

1 x 150

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

29,0 - 35,0

1725,0

2130,0

1156,00

1225,00

32487

1 x 185

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

31,0 - 37,0

1958,0

2360,0

1285,00

1362,00

32488

1 x 185

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

31,0 - 37,0

2059,0

2470,0

1315,00

1393,00

32489

1 x 240

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

33,0 - 39,0

2486,0

2960,0

1366,00

1447,00

32490

1 x 240

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

33,0 - 39,0

2587,0

3020,0

1496,00

1585,00

32491

1 x 300

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

36,0 - 41,0

3163,0

3630,0

1713,00

1815,00

32492

1 x 400

rm / 35

12

6 / 10

3,4

2,5

40,0 - 45,0

4234,0

4560,0

1807,00

1915,00

32493

1 x 500

rm / 35

12

6 / 10

3,4

2,5

43,0 - 48,0

5194,0

5580,0

2361,00

2502,00

32494

1 x 35

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

27,0 - 32,0

518,0

960,0

676,00

716,00

32495

1 x 50

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

28,0 - 33,0

662,0

1160,0

741,00

785,00

32496

1 x 70

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

30,0 - 35,0

854,0

1410,0

812,00

860,00

32497

1 x 95

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

31,0 - 36,0

1094,0

1670,0

878,00

930,00

32498

1 x 120

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

33,0 - 38,0

1334,0

1960,0

1160,00

1229,00

32499

1 x 150

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

34,0 - 39,0

1622,0

2220,0

1304,00

1382,00

32500

1 x 150

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

34,0 - 39,0

1723,0

2310,0

1433,00

1518,00

32501

1 x 185

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

36,0 - 41,0

1958,0

2620,0

1600,00

1696,00

32502

1 x 185

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

36,0 - 41,0

2059,0

2670,0

1629,00

1726,00

32503

1 x 240

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

39,0 - 44,0

2486,0

3160,0

1790,00

1897,00

32504

1 x 240

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

39,0 - 44,0

2587,0

3270,0

1841,00

1951,00

32505